エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

MELSEC-Qシリーズ 割込み入力ユニット

通常単価(税別)
37,077
税込単価
40,785
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

三菱汎用シーケンサMELSEC-Qシリーズ用割込み入力ユニット。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番:

QI60
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

QI60の仕様・寸法情報

入力点数
16
定格入力電圧(V)
DC24
特徴
16点1コモン
定格入力電流(mA)
6
入力応答時間詳細
0.2
端子形状
18点端子台
入出力占有点数(点)
16
RoHS?
6

商品情報

MELSEC-Qシリーズ 割込み入力ユニットの仕様

QI60 イメージ

QI60 イメージ

製品仕様

入力形式DC入力(プラスコモンタイプ)
入力点数16点
定格入力電圧DC24V(+20/-15%,リップル率5%以内)
定格入力電流約6mA
最大同時入力点数100%
ON電圧/ON電流19V以上/4mA以上
OFF電圧/OFF電流11V以下/1.7mA以下
入力抵抗約3.9kΩ
入力応答時間応答時間設定0.1ms/0.2ms/0.4ms/0.6ms/1ms
OFF→ON0.05ms/0.15ms/0.30ms/0.55ms/1.05ms(TYP.)
0.10ms/0.20ms/0.40ms/0.60ms/1.20ms(MAX.)
ON→OFF0.15ms/0.20ms/0.35ms/0.60ms/1.10ms(TYP.)
0.20ms/0.30ms/0.50ms/0.70ms/1.30ms(MAX.)
入力コモン方式16点 1コモン
絶縁方式フォトカプラ絶縁
絶縁耐圧AC560Vrms/3サイクル(標高2,000m)
絶縁抵抗絶縁抵抗計にて10MΩ以上
保護等級IP2X
動作表示ON表示(LED)
外部配線接続方式18点ネジ端子台(M3ネジ)
入出力占有点数16点(I/O割付:割込み16点)
割込み処理条件CPUのパラメータのスイッチ設定で設定
DC5V内部消費電流60mA(TYP. 全点ON)
外形寸法高さ(H)98mm
幅(W)27.4mm
奥行き(D)90mm
質量0.20kg

型番リスト

表示件数
型番
QI60
RoHS?最小発注数量
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,077
( 40,785 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

三菱汎用シーケンサMELSEC-Qシリーズ用割込み入力ユニット。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MELSEC-Qシリーズ 割込み入力ユニットの型番QI60のページです。 型番QI60に関する仕様情報を記載しております。
MELSEC-Qシリーズ 割込み入力ユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MELSEC-Qシリーズ 割込み入力ユニット
MELSEC-Qシリーズ 入出力ユニット
割込入力ユニット CJ1W-INT01
WMB-DI16 デジタル入力モジュール(16点)
デジタル入出力ユニット CK3W-MD7110
SYSMAC CJシリーズ CJ2M パルスI/Oブロック
メーカー三菱電機三菱電機オムロン渡辺電機工業オムロンオムロン
通常価格37,07722,778 -36,31924,082 -112,20620,634 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目1日目19日目1日目在庫品1日目〜
入力点数16-16161610
定格入力電圧(V)DC24DC2424DC24VDC24-
特徴16点1コモン-----
定格入力電流(mA)64----
入力応答時間詳細0.21/5/10/20/70----

PLC(入出力ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング