エレクトロニクス部品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください

QX50 イメージ
| 入力形式 | DC入力(プラスコモン/マイナスコモン共用タイプ) AC入力 | |
|---|---|---|
| 入力点数 | 16点 | |
| 定格入力電圧 | DC入力:DC48V(+20/-15%,リップル率5%以内) AC入力:AC48V(+10/-15%),50/60Hz(±3Hz)(リップル率5%以内) | |
| 定格入力電流 | 約4mA | |
| ON電圧/ON電流 | 28V以上/2.5mA以上 | |
| OFF電圧/OFF電流 | 10V以下/1mA以下 | |
| 入力抵抗 | 約11.2kΩ | |
| 入力応答時間 | OFF→ON | DC入力:5ms以下 AC入力:15ms以下 |
| ON→OFF | DC入力:20ms以下 AC入力:20ms以下 | |
| 入力コモン方式 | 16点 1コモン | |
| 絶縁方式 | フォトカプラ絶縁 | |
| 絶縁耐圧 | AC1,060Vrms/3サイクル(標高2,000m) | |
| 絶縁抵抗 | 絶縁抵抗計にて10MΩ以上 | |
| 保護等級 | IP2X | |
| 動作表示 | ON表示(LED) | |
| 外部配線接続方式 | 18点ネジ端子台(M3ネジ) | |
| 入出力占有点数 | 16点(I/O割付:入力16点) | |
| DC5V内部消費電流 | 50mA(TYP. 全点ON) | |
| 外形寸法 | 高さ(H) | 98mm |
| 幅(W) | 27.4mm | |
| 奥行き(D) | 90mm | |
| 質量 | 0.13kg | |
三菱汎用シーケンサ。
【特長】
・Qシリーズ用。
【用途】
・入力ユニット(DC/AC)。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
MELSEC-F 入出力増設ブロック
4.5通常価格(税別):6,630円~

三菱電機
MELSEC iQ-Fシリーズ スプリングクランプ端子台タイプI/Oユニット
0通常価格(税別):19,900円~

三菱電機
MELSEC iQ-F 入出力増設ブロック(I/Oユニット)FX5
4.3通常価格(税別):6,960円~

三菱電機
MELSEC CC-Link小形タイプリモートI/Oユニット(出力ユニット)
4.5通常価格(税別):13,900円~

三菱電機
MELSEC-Q 入力ユニット(DCプラスコモン)
5通常価格(税別):18,077円~

三菱電機
iQ-Rシリーズ 入出力ユニット
0通常価格(税別):16,700円~

三菱電機
MELSEC-F 入力増設ボード/出力増設ボード
5通常価格(税別):5,050円~

三菱電機
MELSEC CC-Link小形タイプリモートI/Oユニット(入力ユニット)
4.5通常価格(税別):15,500円~

三菱電機
MELSEC-Q 出力ユニット
4.5通常価格(税別):18,705円~