エレクトロニクス部品技術窓口

三菱汎用シーケンサ。【特長】・Qシリーズ用。【用途】・チャネル間絶縁パルス入力ユニット。
詳細を確認
QD60P8-G イメージ
| チャンネル数 | 8チャンネル | |
|---|---|---|
| 計数速度切換設定 | 30kpps,10kpps,1kpps,100pps,50pps,10pps,1pps,0.1pps | |
| カウント入力信号 | 相 | 1相入力 |
| 信号レベル | 5VDC/12~24VDC | |
| カウンタ | 計数速度(最高) | 30k pulse/s,10k pulse/s,1k pulse/s,100 pulse/s,50 pulse/s,10 pulse/s,1 pulse/s,0.1 pulse/s |
| 計数範囲 | サンプリングパルス数:16ビットバイナリ(0~32,767) 積算カウント値:32ビットバイナリ(0~99,999,999) 入力パルス値:32ビットバイナリ(0~2,147,483,647) | |
| 型式 | リニアカウンタ方式,リングカウンタ方式 | |
| 最小カウントパルス幅(デューティ比50%) | 30k pulse/s:33.4μs(ON/OFF各16.7μs) 10k pulse/s:100μs(ON/OFF各50μs) 1k pulse/s:1ms(ON/OFF各0.5ms) 100 pulse/s:10ms(ON/OFF各5ms) 50 pulse/s:20ms(ON/OFF各10ms) 10 pulse/s:100ms(ON/OFF各50ms) 1 pulse/s:1s(ON/OFF各0.5s) 0.1 pulse/s:10s(ON/OFF各5s) | |
| 絶縁耐圧 | AC外部端子一括とアース間:AC1,500V 1分間 DC外部端子一括とアース間:AC500V 1分間 チャンネル間:AC1,780V 1分間 | |
| 絶縁抵抗 | AC外部端子一括とアース間:DC500V 5MΩ以上 | |
| 外部配線接続方式 | 18点ネジ端子台(M3ネジ) | |
| 入出力占有点数 | 32点(I/O割付:インテリ32点) | |
| DC5V内部消費電流 | 0.58A | |
| 外形寸法 | 高さ(H) | 98mm |
| 幅(W) | 27.4mm | |
| 奥行き(D) | 90mm | |
| 質量 | 0.17kg | |


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
MELSEC CC-Link小形タイプリモートI/Oユニット(出力ユニット)
4.5通常価格(税別):13,900円~

三菱電機
MELSEC-F 入出力増設ブロック
4.5通常価格(税別):6,630円~

三菱電機
MELSEC iQ-F 入出力増設ブロック(I/Oユニット)FX5
4.3通常価格(税別):6,960円~

三菱電機
iQ-Rシリーズ 入出力ユニット
0通常価格(税別):16,700円~

三菱電機
MELSEC CC-Link小形タイプリモートI/Oユニット(入力ユニット)
4.5通常価格(税別):15,500円~

三菱電機
MELSEC iQ-Fシリーズ スプリングクランプ端子台タイプI/Oユニット
0通常価格(税別):19,900円~

三菱電機
MELSEC-Q 入力ユニット(DCプラスコモン)
5通常価格(税別):18,077円~

三菱電機
MELSEC-Qシリーズ 入出力ユニット
5通常価格(税別):22,778円~

三菱電機
MELSEC-Q 出力ユニット
4.5通常価格(税別):18,705円~