エレクトロニクス部品技術窓口
オールラウンドモデルのアナログ入出力ユニット。【特長】・電圧・電流入出力が可能なPLC(入出力ユニット...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

Q64AD2DAの外観

Q64AD2DAの寸法図 単位:mm
適合規格
UL/cUL KC LR NK DNV GL ABS RINA BV KR ANSI/ISA-12.12.01
| アナログ入力点数 | 4点(4チャンネル) | ||
|---|---|---|---|
| アナログ入力 | 電圧 | DC-10~+10V(入力抵抗値:1MΩ) | |
| 電流 | DC0~20mA(入力抵抗値:250Ω) | ||
| ディジタル出力 | 通常分解能モード:-96~+4095,-4096~+4095,-1096~+4595 高分解能モード:-384~+16383,-288~+12287,-16384~+16383,-3288~+13787 | ||
| 入出力特性,分解能 | 入力レンジ | ディジタル出力値(最大分解能) | |
| 電圧入力 | 0~10V | 通常分解能モード:0~4000(2.5mV) 高分解能モード:0~16000(0.625mV) | |
| 0~5V | 通常分解能モード:0~4000(1.25mV) 高分解能モード:0~12000(0.416mV) | ||
| 1~5V | 通常分解能モード:0~4000(1.0mV) 高分解能モード:0~12000(0.333mV) | ||
| 1~5V (拡張モード) | 通常分解能モード:-1000~4500(1.0mV) 高分解能モード:-3000~13500(0.333mV) | ||
| -10~10V | 通常分解能モード:-4000~4000(2.5mV) 高分解能モード:-16000~16000(0.625mV) | ||
| 電流入力 | 0~20mA | 通常分解能モード:0~4000(5µA) 高分解能モード:0~12000(1.66µA) | |
| 4~20mA | 通常分解能モード:0~4000(4µA) 高分解能モード:0~12000(1.33µA) | ||
| 4~20mA (拡張モード) | 通常分解能モード:-1000~4500(4µA) 高分解能モード:-3000~13500(1.33µA) | ||
| 精度(ディジタル出力値の最大値に対する精度) | 周囲温度:25±5℃ | ±0.1% | |
| 周囲温度:0~55℃ | ±0.4% | ||
| A/D変換速度 | 500µs/チャンネル | ||
| 絶対最大入力 | 電圧 | ±15V | |
| 電流 | ±30mA | ||
| アナログ出力点数 | 2点(2チャンネル) | ||
|---|---|---|---|
| ディジタル入力 | 通常分解能モード:-96~+4095,-4096~+4095 高分解能モード:-288~+12287,-16384~+16383 | ||
| アナログ出力 | 電圧 | DC-10~+10V(外部負荷抵抗値:1MΩ) | |
| 電流 | DC0~20mA(外部負荷抵抗値:600Ω) | ||
| 入出力特性,分解能 | 出力レンジ | ディジタル入力値(最大分解能) | |
| 電圧出力 | 0~5V | 通常分解能モード:0~4000(1.25mV) 高分解能モード:0~12000(0.416mV) | |
| 1~5V | 通常分解能モード:0~4000(1.0mV) 高分解能モード:0~12000(0.333mV) | ||
| -10~10V | 通常分解能モード:-4000~4000(2.5mV) 高分解能モード:-16000~16000(0.625mV) | ||
| 電流出力 | 0~20mA | 通常分解能モード:0~4000(5µA) 高分解能モード:0~12000(1.66µA) | |
| 4~20mA | 通常分解能モード:0~4000(4µA) 高分解能モード:0~12000(1.33µA) | ||
| 精度(アナログ出力値の最大値に対する精度) | 周囲温度:25±5℃ | ±0.1% | |
| 周囲温度:0~55℃ | ±0.3% | ||
| D/A変換速度 | 500µs/チャンネル | ||
| 絶対最大出力 | 電圧 | ±12V | |
| 電流 | 21mA | ||
| 出力短絡保護 | あり | ||
| 絶縁方式 | 入出力端子とシーケンサ電源間:フォトカプラ絶縁 | ||
|---|---|---|---|
| 絶縁耐圧 | 入出力端子とシーケンサ電源間:AC500V 1分間 | ||
| 絶縁抵抗 | 入出力端子とシーケンサ電源間:DC500V 20MΩ以上 | ||
| 外部供給電源 | 電圧 | DC24V(+15/-15%,リップル,スパイク500mVp-p以下) | |
| 電流 | 0.19A(突入電流:2.5A,150µs以下) | ||
| 外部配線接続方式 | A/D変換部,D/A変換部:18点ネジ端子台(M3ネジ) 外部供給電源DC24V,FG接続:外部供給電源コネクタ | ||
| 入出力占有点数 | 16点(I/O割付:インテリ 16点) | ||
| DC5V内部消費電流 | 0.17A | ||
| 外形寸法 | 高さ(H) | 98mm | |
| 幅(W) | 27.4mm | ||
| 奥行き(D) | 112mm | ||
| 質量 | 0.23kg | ||
オールラウンドモデルのアナログ入出力ユニット。
【特長】
・電圧・電流入出力が可能なPLC(入出力ユニット)
・アナログ入力:4チャンネル
・アナログ出力:2チャンネル
・18点端子台
・ロギング機能
【用途】
・アナログ信号のディジタル値への変換や、ディジタル値のアナログ信号への変換


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
MELSEC CC-Link小形タイプリモートI/Oユニット(出力ユニット)
4.5通常価格(税別):13,900円~

三菱電機
MELSEC iQ-F 入出力増設ブロック(I/Oユニット)FX5
4.3通常価格(税別):6,960円~

三菱電機
MELSEC-F 入出力増設ブロック
4.5通常価格(税別):6,630円~

三菱電機
iQ-Rシリーズ 入出力ユニット
0通常価格(税別):16,700円~

三菱電機
MELSEC iQ-Fシリーズ スプリングクランプ端子台タイプI/Oユニット
0通常価格(税別):19,900円~

三菱電機
MELSEC-Q 入力ユニット(DCプラスコモン)
5通常価格(税別):18,077円~

三菱電機
MELSEC CC-Link小形タイプリモートI/Oユニット(入力ユニット)
4.5通常価格(税別):15,500円~

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ アナログ入出力アダプタ
5通常価格(税別):19,896円

三菱電機
MELSEC-Qシリーズ 入出力ユニット
5通常価格(税別):22,778円~