エレクトロニクス部品技術窓口
三菱汎用シーケンサ。【特長】・FL-netユニット(OPCN-2)。【用途】・ネットワーク通信。
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

QJ71FL71-T-F01 イメージ
| 伝送仕様 | 種別 | 100BASE-TX/10BASE-T |
|---|---|---|
| データ伝送速度 | 100BASE-TX:100Mbps(全二重/半二重) 10BASE-T:10Mbps(半二重) | |
| 伝送方法 | ベースバンド | |
| 電気的インタフェース | IEEE802.3準拠(CSMA/CD準拠) | |
| 伝送プロトコル | UDP/IP FAリンクプロトコル | |
| 最大セグメント長 | 100m(ハブとノード間の長さ) | |
| システム最大ノード数 | 254台 | |
| 最大ノード数/接続 | カスケード接続:最大2段(100BASE-TX),最大4段(10BASE-T) | |
| サイクリックデータ量 | 最大(8kビット+8kワード)/システム 最大(8kビット+8kワード)/ノード | |
| メッセージデータ量 | 最大1,024バイト | |
| リンクデータ仕様 | コモンメモリ領域 | 領域1(ビット領域):8kビット 領域2(ワード領域):8kワード |
| 仮想アドレス空間と物理メモリ | - | |
| エラーログメモリ領域 | 512ワード | |
| ステータスメモリ領域 | ビット領域:2kビット ワード領域:2kワード | |
| 自ノードネットワークパラメータ設定領域 | 128ワード | |
| 他ノードネットワークパラメータ設定領域 | 2,048ワード | |
| ネットワークパラメータ取得領域 | 512ワード | |
| デバイスプロファイルメモリ領域 | 512ワード | |
| メッセージ領域(トランジェント領域) | 最大1,024バイト×2(送信・受信で各1つ) | |
| 入出力占有点数 | 32点(I/O割付:インテリ32点) | |
| DC5V内部消費電流 | 0.50A | |
| 外形寸法 | 高さ(H) | 98mm |
| 幅(W) | 27.4mm | |
| 奥行き(D) | 90mm | |
| 質量 | 0.11kg | |
三菱汎用シーケンサ。
【特長】
・FL-netユニット(OPCN-2)。
【用途】
・ネットワーク通信。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
iQ-Rシリーズ 通信ユニット
5通常価格(税別):27,000円~

三菱電機
MELSECシリーズ 通信用特殊アダプタ
4.8通常価格(税別):8,910円~

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ データリンク・通信(RS-422/USB)
0通常価格(税別):3,290円~

オムロン
プログラマブルコントローラ CP1L 通信ボード
5通常価格(税別):4,439円~

三菱電機
MELSEC-Qシリーズ シリアルコミュニケーションユニット
5通常価格(税別):85,866円

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ データリンク・通信機能拡張ボード(RS-232C)
4.7通常価格(税別):3,281円~

三菱電機
MELSEC-Qシリーズ CC-Link IEフィールドネットワークマスタ・ローカルユニット
0通常価格(税別):76,492円

オムロン
シリアルコミュニケーションユニット CJ1W-SCU
0通常価格(税別):86,045円

三菱電機
MELSEC-Qシリーズ CPUユニット交換用バッテリ
4.7通常価格(税別):3,650円