17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

CC-Link/LT 出力ユニット

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

CC-Link/LT 出力ユニット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CL1Y2-T1D2S

2021年11月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

CC-Link/LT 出力ユニット。
【特長】
・リモートデバイス局として使用可能。
・端子台タイプ、コネクタタイプ、ケーブルタイプ。
【用途】
・フィールドネットワークによる機器接続用。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 【販売終了】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。

指定中の仕様・寸法情報

出力点数
2
定格負荷電圧(V)
DC24V
代表規格
UL
OFF時漏洩電流(mA)
0.1mA
出力応答時間
1.0ms
端子形状
ケーブルタイプ
サーマルプロテクト/短絡保護/保護機能/ヒューズ/サージキラー
ユニット種別
トランジスタ出力(シンク)
定格負荷電流(定格開閉電流)
0.1A
外部接続
2線式
I/Oユニット電源電流
40mA
RoHS?
6

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト