17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

MELSEC-Fシリーズ FX1Nシリーズ シーケンサ本体

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

MELSEC-Fシリーズ FX1Nシリーズ シーケンサ本体

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FX1N-24MR

2015年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はFX3G-24MR/ESです。仕様の違いをご確認ください。

入出力増設が可能な端子台タイプのスタンダード機

ご注意

指定中の仕様・寸法情報

入出力点数(点)
24
入力点数(点)
14
出力点数(点)
10
入力仕様
DC24V シンク
出力仕様
リレー
プログラム容量(kステップ)
8
RS232
USB
×
Ethernet
×
計算機リンク
CC-Link
EFI
×

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト