17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

GOT1000シリーズ GT10モデル

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

GOT1000シリーズ GT10モデル

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

GT1020-LBD

2017年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はGT2103-PMBDSです。仕様の違いをご確認ください。

ベーシックモデルであきがこないタッチパネル。
【特長】
・あらゆる生産現場にジャストフィットの1台を、機能、サイズ、使用方法で選べる。
・コンパクトでシンプルの中にも、表示器としての機能性を凝縮。
【用途】
・FA機器との連携に最適。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

取付けタイプ
盤面取付け
モニタ画面
[STN] STN
モニタ画面サイズ(インチ)
3.7
最大対応解像度
[その他] 160×64
表示色(colors)
モノクロ(白/黒)
本体枠
入力電圧
DC24V
ラダー編集機能
言語切り替え機能
保護構造
代表規格
CE / UL / cUL
寸法 高さ(mm)
74

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト