17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

ダブルループ結束バンド【100~1000個入り】

通常単価(税別)
3,66239,763特別価格
税込単価
4,02843,739特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・二つの束線を固定したり、分割したりできます。一つのバンドで、様々な大きさの束線に対応出来ます...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

一つのバンドで、様々な大きさの束線に対応出来る結束バンド

2本のホースや電線を結束できる

2本のホースや電線を結束できる

結束構成例

結束構成例

材質材質コード
ナイロン66 無印
耐候性ナイロン660
耐熱性ナイロン66(黒)30
耐熱性ナイロン66(薄緑)39*
  • ※ 温度・湿度により黄土色に変化します

ダブルループ結束バンドの外形図と寸法

ダブルループ結束バンドの寸法図

ダブルループ結束バンドの寸法図

部品番号最大束線径
D1+D2(φmm)
寸法(mm)ループ引張強度
N(kg)
推奨工具
 100本入1000本入ABCDEF
PLB2S-C

-M

461934.81.35.68.111.8222(22.7)GTS-E
PTS
PLB3S-C

-M

763008.6
PLB4S-C

-M

104376
 250本入- 
PLB4H-TL

-

913737.61.98.212.424.7534(54.5)GTH-E
PTH

型番リスト

表示件数

結束径

(mm)

全長

(mm)

(mm)

材質

耐環境性

難燃グレード(主原料)

推奨工具

トラスココード

使用温度範囲(Min~Max)

(℃)

RoHS?最小発注数量
46
193
4.8
[ナイロン] ナイロン66
[その他] ナチュラル
耐熱 / 難燃
UL94V-2
GTS / PTS
496-2249
-59~+85
-
1パック

100個入り

46
193
4.8
[ナイロン] 耐候性ナイロン66
耐候 / 耐熱 / 難燃
UL94V-2
GTS / PTS
496-2257
-59~+85
10
1パック

100個入り

46
193
4.8
[ナイロン] ナイロン66
[その他] ナチュラル
耐熱 / 難燃
UL94V-2
GTS / PTS
-
-59~+85
-
1パック

1000個入り

46
193
4.8
[ナイロン] 耐候性ナイロン66
耐候 / 耐熱 / 難燃
UL94V-2
GTS / PTS
-
-59~+85
-
1パック

1000個入り

46
193
4.8
[ナイロン] 耐熱性ナイロン66
耐熱 / 難燃
UL94V-2
GTS / PTS
-
-59~+115
-
1パック

1000個入り

76
300
4.8
[ナイロン] ナイロン66
[その他] ナチュラル
耐熱 / 難燃
UL94V-2
GTS / PTS
496-2265
-59~+85
-
1パック

100個入り

76
300
4.8
[ナイロン] 耐候性ナイロン66
耐候 / 耐熱 / 難燃
UL94V-2
GTS / PTS
496-2273
-59~+85
-
1パック

100個入り

76
300
4.8
[ナイロン] ナイロン66
[その他] ナチュラル
耐熱 / 難燃
UL94V-2
GTS / PTS
-
-59~+85
-
1パック

1000個入り

76
300
4.8
[ナイロン] 耐候性ナイロン66
耐候 / 耐熱 / 難燃
UL94V-2
GTS / PTS
-
-59~+85
-
1パック

1000個入り

76
300
4.8
[ナイロン] 耐熱性ナイロン66
耐熱 / 難燃
UL94V-2
GTS / PTS
-
-59~+115
-
1パック

1000個入り

91
373
7.6
[ナイロン] 耐候性ナイロン66
耐候 / 耐熱 / 難燃
UL94HB
GTH / PTH
496-2290
-59~+85
10
1パック

250個入り

91
373
7.6
[ナイロン] 耐熱性ナイロン66
耐熱 / 難燃
UL94V-2
GTH / PTH
-
-59~+115
-
1パック

250個入り

104
376
4.8
[ナイロン] ナイロン66
[その他] ナチュラル
耐熱 / 難燃
UL94V-2
GTS / PTS
496-2303
-59~+85
-
1パック

100個入り

104
376
4.8
[ナイロン] 耐熱性ナイロン66
耐熱 / 難燃
UL94V-2
GTS / PTS
-
-59~+115
-
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,662
( 4,028 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,1672,708
( 2,979 )
在庫品1日目当日出荷可能
25,694
( 28,263 )
1日目
28,280
( 31,108 )
1日目
37,51420,632
( 22,695 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,665
( 5,132 )
1日目
5,468
( 6,015 )
在庫品1日目当日出荷可能
31,325
( 34,458 )
1日目
36,150
( 39,765 )
1日目
34,463
( 37,909 )
1日目
28,267
( 31,094 )
在庫品1日目当日出荷可能
28,267
( 31,094 )
1日目
5,259
( 5,785 )
在庫品1日目当日出荷可能
39,763
( 43,739 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・二つの束線を固定したり、分割したりできます。
一つのバンドで、様々な大きさの束線に対応出来ます。
・屋内用のナチュラルナイロン製、高温の環境で連続使用できる耐熱性ナイロン66があります。
【用途】
・電線間の距離を取りたい、ホースをばたつかせたくないときに最適。
・建機、重機など、二本のホースや電線を、平行して結束をする用途に利用可能。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダブルループ結束バンドのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q結束や切断はどのようにすればよいでしょうか?
A
結束工具(GTS-Eなど)を使用すると、切断面が飛び出さず、安全確実に結束、切断が行えます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダブルループ結束バンド
結束バンド
クランプタイプスタストラップナイロン結束バンド
結束バンド(標準タイプ・耐候性タイプ)
結束バンド リピートタイ(リリースタイプ)
DKソーラーバンド 11ナイロン結束バンド(耐候性)
メーカーパンドウイットJAPPYパンドウイットKSSエスジー工業デンカエレクトロン
通常価格3,662-209 -6,025 -322 -1,543 -760 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目
代表規格UL / CUL / CSAULUL / CUL / CSAULULUL
よく一緒に購入される商品

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング