エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

Q173D/Q172Dモーションコントローラ サーボ外部信号入力ユニット

Q173D/Q172Dモーションコントローラ サーボ外部信号入力ユニット Q172DLX
通常単価(税別)
77,600
税込単価
85,360
通常出荷日:5日目

Q173D/Q172D用のサーボ外部信号入力ユニット。【特長】・Q Platform対応のQシリーズモ...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番:

Q172DLX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

Q172DLXの仕様・寸法情報

サーボ外部信号入力仕様
8軸
入力方式
シンク/ソース共用(フォトカプラ絶縁)
RoHS?
6
-
-

商品情報

サーボ外部信号入力ユニットの仕様

Q172DLXの外観

Q172DLXの外観

Q172DLXの寸法図

Q172DLXの寸法図

取り付け方法

取り付け方法

※1 隣接するユニットをはずさずに増設ケーブルを装着する場合は20mm以上。
注)DINレール取り付けはできません。

項目 仕様
上限LS入力
下限LS入力
停止信号入力
近点DOG/速度・位置切換え信号入力
入力点数サーボ外部制御信号 32点、8軸分
入力方式シンク/ソース共用(フォトカプラ絶縁)
定格入力電圧/電流DC12V/2mA、DC24V/4mA
使用電圧範囲DC10.2~26.4V(リップル率5%以内)
ON電圧/電流DC10V以上/2.0mA以上
OFF電圧/電流DC1.8V以下/0.18mA以下
応答時間上限LS・下限LS停止信号 1ms(OFF→ON、ON→OFF)
近点DOG/速度・位置切換え信号 0.4ms/0.6ms/1ms(OFF→ON、ON→OFF)
※パラメータで選択可能、デフォルト0.4ms
入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ、32点)
DC5V消費電流[A]0.06
質量[kg]0.15
外形寸法[mm]98(H)×27.4(W)×90(D)

注)基本ベースユニットのCPUスロット、I/Oスロット0~2には装着できません。

型番リスト

表示件数
型番
Q172DLX
RoHS?最小発注数量
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
77,600
( 85,360 )
5日目

詳細情報

基本情報

Q173D/Q172D用のサーボ外部信号入力ユニット。
【特長】
・Q Platform対応のQシリーズモーションコントローラ

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Q173D/Q172Dモーションコントローラ サーボ外部信号入力ユニットの型番Q172DLXのページです。 型番Q172DLXに関する仕様情報を記載しております。
Q173D/Q172Dモーションコントローラ サーボ外部信号入力ユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Q173D/Q172Dモーションコントローラ サーボ外部信号入力ユニット
外部入力信号ケーブル用コネクタ
Q170Mモーションコントローラ 緊急停止入力ケーブル用コネクタ
モーションコントローラ 安全信号ユニット
MELSEC-Qシリーズ 位置決めユニット(オープンコレクタ出力)
MELSEC-Qシリーズ 位置決めユニット(差動ドライバ出力タイプ)
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機
通常価格77,6006,9861,68097,35765,709 -58,194 -
通常出荷日5日目在庫品1日目5日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
サーボ外部信号入力仕様8軸-----
入力方式シンク/ソース共用(フォトカプラ絶縁)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLC(モーションコントローラ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト