17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

MELSEC-Qシリーズ 位置決めユニット(差動ドライバ出力タイプ)

通常単価(税別)
58,194199,500
税込単価
64,013219,450
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

三菱汎用シーケンサ。【特長】・位置決め(差動出力)。【用途】・駆動制御との連携。

詳細を確認
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

MELSEC-Qシリーズ 位置決め(差動出力)の仕様

QD70D4

QD70D4 イメージ

QD70D4 イメージ

製品仕様

制御軸数4軸
補間機能なし
制御方式PTP(Point To Point)制御
軌跡制御(直線のみ)
速度・位置切換え制御
制御単位pulse
位置決めデータ10データ/軸
データバックアップなし
位置決め位置決め方式PTP制御インクリメント方式/アブソリュート方式
速度・位置切換え制御インクリメント方式
軌跡制御インクリメント方式/アブソリュート方式
位置決め範囲アブソリュート方式・-2,147,483,648~2,147,483,647 pulse
インクリメント方式・-2,147,483,648~2,147,483,647 pulse
速度・位置切換え制御・0~2,147,483,647 pulse
速度指令0~4,000,000 pulse/s
加減速処理台形加減速,S字加減速
加減速時間0~32,767ms
始動時間位置制御1軸始動0.1ms
4軸同時始動0.2ms
パルス出力方式差動出力
最大出力パルス4M pulse/s
ドライブユニット間の最大接続距離10m
外部配線接続方式-40ピンコネクタ×2
適合コネクタA6CON1,A6CON2,A6CON4(別売)
入出力占有点数48点,2スロット(I/O割付:空き16点+インテリ32点)
DC5V内部消費電流1.16A
外形寸法高さ(H)98mm
幅(W)55.2mm
奥行き(D)90mm
質量0.17kg

型番リスト

表示件数

制御軸数

位置決めデータ数

代表規格

制御単位

位置決めデータ数

(データ/軸)

制御軸数

(軸)

補間機能

仕様

RoHS?最小発注数量
4
10
UL
pulse
10
4
-
6
1個
8
10
UL
pulse
10
8
-
6
1個
1
600
-
pulse/mm/inch/degree
600
1
-
差動ドライバ出力
10
1個
2
600
-
pulse/mm/inch/degree
600
2
2軸円弧補間 / 2軸直線補間
差動ドライバ出力
-
1個
4
600
-
pulse/mm/inch/degree
600
4
2軸円弧補間 / 2軸/3軸/4軸直線補間 / 3軸ヘルカル補間
差動ドライバ出力
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
117,750
( 129,525 )
5日目
199,500
( 219,450 )
5日目
58,194
( 64,013 )
在庫品1日目当日出荷可能
111,205
( 122,326 )
5日目
129,800
( 142,780 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

三菱汎用シーケンサ。
【特長】
・位置決め(差動出力)。
【用途】
・駆動制御との連携。

ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MELSEC-Qシリーズ 位置決めユニット(差動ドライバ出力タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MELSEC-Qシリーズ 位置決めユニット(差動ドライバ出力タイプ)
MELSEC-Qシリーズ 位置決めユニット(オープンコレクタ出力)
MELSEC-Fシリーズ 位置決めブロック (SSCNET III対応)
MELSEC iQ-Fシリーズ モーションユニット
MELSEC-Fシリーズ 高速出力アダプタ FX3U-2HSY-ADP
シーケンサ iQ-Rシリーズ 構成ユニット
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機
通常価格58,194-65,709 -59,87796,850 -46,41379,900 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目5日目

PLC(モーションコントローラ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト