エレクトロニクス部品技術窓口
MELSECNET/Hネットワークユニット。 【特長】・大規模かつフレキシブルなネットワークシステムが...
詳細を確認大規模かつフレキシブルなネットワークシステムが構成可能なMELSECNET/Hネットワークユニット。
MELSECNET/Hネットワークシステムには、管理局-通常局間を交信するPC間ネットと、リモートマスタ局-リモートI/O局間を交信するリモートI/Oネットがある。
光ループシステム :10Mbps/25Mbpsの高速通信を実現。局間・総延長距離が長く、高いノイズ耐量を有している。
同軸バスシステム :安価な同軸ケーブルを使用するため、光ループシステムに比べ、低価格でシステム構築が可能。
ツイストバスシステム :手頃な価格のネットワークユニットと、ツイストペアケーブルの組み合わせにより、コストを抑えたネットワークシステムを構築可能。
| 項目 | 仕様 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ネットワークシステム | 光ループシステム | 同軸バスシステム | ツイストバスシステム | |||||
| 形名 | QJ71LP21(S)-25 QJ72LP25-25 | QJ71LP21G QJ72LP25G | QJ71BR11 QJ72BR15 | QJ71NT11B | ||||
| 接続ケーブル | 光ファイバケーブル (SI) | 光ファイバケーブル (GI) | 同軸ケーブル (3C-2V) | 同軸ケーブル (5C-2V) | ツイストペアケーブル | CC-Link専用 Ver.1.10 対応ケーブル | ||
| PC間ネット | 1ネットワークあたりの 最大リンク点数 | LB | 16384点(MELSECNET/10モード時 8192点) | 16384点 | ||||
| LW | 16384点(MELSECNET/10モード時 8192点) | 16384点 | ||||||
| LX/LY | 8192点 | |||||||
| 1局あたりの最大リンク点数 | ・MELSECNET/Hモード、MELSECNET/10モード(ツイストバスシステムを除く) {(LY+LB)÷8+(2×LW)}≦2000バイト ・MELSECNET/H拡張モード {(LY+LB)÷8+(2×LW)}≦35840バイト | |||||||
| 1ネットワークの接続局数 | 64局(管理局:1、通常局:63) | 32局(管理局:1、通常局:31) | ||||||
| リモートI/O ネット | 1ネットワークあたりの 最大リンク点数 | LB | 16384点 (リモートマスタ局→リモートサブマスタ局、リモートI/O局:8192点、 リモートサブマスタ局、リモートI/O局→リモートマスタ局:8192点) | - | ||||
| LW | 16384点 (リモートマスタ局→リモートサブマスタ局、リモートI/O局:8192点、 リモートサブマスタ局、リモートI/O局→リモートマスタ局:8192点) | |||||||
| LX/LY | 8192点 | |||||||
| 1局あたりの最大リンク点数 | ・リモートマスタ局→リモートI/O局((LY+LB)÷8 +(2×LW))≦1600バイト ・リモートI/O局→リモートマスタ局((LX+LB)÷8 +(2×LW))≦1600バイト ・多重リモートマスタ局⇔多重リモートサブマスタ局((LY+LB)÷8 +(2×LW))≦2000バイト | |||||||
| リモートI/O局1局あたりの 最大入出力点数 | X + Y ≦4096点 X/Y番号が重複している場合は、片側のみ点数の対象となる。 | |||||||
| リモートI/O局1局あたりの デバイス点数 | M | 8192点 | ||||||
| SM | 2048点 | |||||||
| D | 12288点 | |||||||
| SD | 2048点 | |||||||
| 1ネットワークの接続局数 | 65局 (リモートマスタ局:1、リモートI/O局:64) | 33局 (リモートマスタ局:1、リモートI/O局:32) | ||||||
| 通信速度 | 25Mbps/10Mbps | 10Mbps | 156kbps/312kbps/625kbps/1.25Mbps /2.5Mbps/5Mbps/10Mbps | |||||
| 総延長距離 | 30km | 300m | 500m | 1200m/156kbps、 600m/312kbps、 400m/625kbps、 200m/1.25Mbps | 1200m/156kbps、 900m/312kbps、 600m/625kbps、 400m/1.25Mbps、 200m/2.5Mbps、 150m/5Mbps、 100m/10Mbps | |||
| 局間距離 | 最大1km | 2km | - | - | ||||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
141,442円 ( 155,586円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
120,000円 ( 132,000円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
194,173円 ( 213,590円 ) | 5日目 |
95,563円 ( 105,119円 ) | 5日目 |
163,500円 ( 179,850円 ) | 5日目 |
158,800円 ( 174,680円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
227,250円 ( 249,975円 ) | 5日目 |
MELSECNET/Hネットワークユニット。
【特長】
・大規模かつフレキシブルなネットワークシステムが構成可能。
・PC間ネットと、リモート局間を交信するリモートI/Oネットがある。
・光ループシステム、同軸バスシステム、ツイストバスシステム。
【用途】
・フィールドネットワークとの接続。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
iQ-Rシリーズ 通信ユニット
5通常価格(税別):27,000円~

三菱電機
MELSECシリーズ 通信用特殊アダプタ
4.8通常価格(税別):8,910円~

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ データリンク・通信(RS-422/USB)
0通常価格(税別):3,290円~

オムロン
プログラマブルコントローラ CP1L 通信ボード
5通常価格(税別):4,439円~

三菱電機
MELSEC-Qシリーズ シリアルコミュニケーションユニット
5通常価格(税別):85,866円

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ データリンク・通信機能拡張ボード(RS-232C)
4.7通常価格(税別):3,281円~

三菱電機
MELSEC-Qシリーズ CC-Link IEフィールドネットワークマスタ・ローカルユニット
0通常価格(税別):76,492円

オムロン
シリアルコミュニケーションユニット CJ1W-SCU
0通常価格(税別):86,045円

三菱電機
MELSEC-Qシリーズ CPUユニット交換用バッテリ
4.7通常価格(税別):3,650円