エレクトロニクス部品技術窓口
三菱汎用シーケンサMELSEC-Qシリーズ用ネットワークユニットAS-iマスタ局。【特長】・AS-In...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

MELSEC-Qシリーズ AS-iユニット イメージ
| AS-iシステム最大スレーブ数 | 62(A系列:31,B系列:31) | |
|---|---|---|
| 最大入出力点数(1点=1ビット) | 入力 | 248点 |
| 出力 | 248点 | |
| アナログ最大入出力点数(1点=16ビット) | 入力 | 124点 |
| 出力 | 124点 | |
| 入出力リフレッシュ時間 | 約5ms(I/Oスレーブ系列分けなし) 約10ms(I/Oスレーブ系列分けあり) 約35ms(アナログスレーブ1チャンネルあたり) | |
| 通信速度 | 167kbps | |
| 伝送距離 | 最大100m(リピータ2個使用により最大300m) | |
| 接続形式 | バスネットワーク形式(スター,ライン,ツリー,リングいずれも可) | |
| 通信方式 | APM変調方式(Alternating Pulse Modulation) | |
| 誤り制御方式 | パリティチェック | |
| 内蔵メモリ | E2PROM(パラメータ登録用),書込回数:10万回 | |
| 接続ケーブル | AS-iケーブルを使用する | |
| 外部供給電源 | 電圧 | TYP. DC30.5V(AS-i電源により供給) |
| 電流 | 46mA(TYP. DC30.5V) | |
| 入出力占有点数 | 32点(I/O割付:インテリ32点) | |
| DC5V内部消費電流 | 0.40A | |
| 外形寸法 | 高さ(H) | 98mm |
| 幅(W) | 27.4mm | |
| 奥行き(D) | 90mm | |
| 質量 | 0.12kg | |
三菱汎用シーケンサMELSEC-Qシリーズ用ネットワークユニットAS-iマスタ局。
【特長】
・AS-Interface Specification Version 2.11対応


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
iQ-Rシリーズ 通信ユニット
5通常価格(税別):27,000円~

三菱電機
MELSEC iQ-Fシリーズ RS-232C通信拡張ボード
0通常価格(税別):3,690円

三菱電機
MELSEC-Qシリーズ シリアルコミュニケーションユニット
5通常価格(税別):85,866円

三菱電機
MELSEC-F データリンク・通信(RS-485)
3.5通常価格(税別):3,062円

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ データリンク・通信ユニット
5通常価格(税別):22,421円~

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ データリンク・通信機能拡張ボード(RS-422/USB)
5通常価格(税別):3,062円~

三菱電機
MELSEC-Qシリーズ シーケンサ CC-Linkシステムマスタ・ローカルユニット
5通常価格(税別):29,800円

オムロン
プログラマブルコントローラ CP1L 通信ボード
5通常価格(税別):4,439円~

三菱電機
MELSECシリーズ 通信用特殊アダプタ
4.8通常価格(税別):8,910円~