17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が30型番あります。
  • 適用モータ容量(kW)

    ~mm
  • 出力容量(kVA)

    ~mm
  • 定格出力電圧(V)

  • 代表規格

  • 寸法 高さ(mm)

    ~mm
  • 寸法 幅(mm)

    ~mm
  • 寸法 奥行き(mm)

    ~mm
  • 出力定格電流(A)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

汎用インバータ FREQROL-D700シリーズ

通常単価(税別)
13,700151,000特別価格
税込単価
15,070166,100特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【ブランド】三菱電機【電源電圧】・単相100V・単相200V・三相200V・三相400Vコンパクトボデ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
未確定:候補が30型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

三菱インバータの新基準 さらに信頼性アップ

スプリングクランプ端子(制御回路端子)

  • スプリングクランプ端子(※1)により、高い信頼性と簡単配線を実現。
  • 簡単配線。専用棒状端子で端末処理した電線を差し込むだけで配線完了。マイナスドライバーを使用すれば、棒状端子がなくても配線可能。
  • 高い信頼性。内部の端子接触部がバネ構造になっている。そのため、インバータ輸送中や走行台車など、振動による配線のゆるみや接触不良を回避。
  • メンテナンス不要。ネジの増し締めが不要。
  • ※ 1:主回路端子はねじ端子です。
差し込むだけの簡単配線。DIN規格に準拠した引張強度を確保。

差し込むだけの簡単配線。DIN規格に準拠した引張強度を確保。

セーフティストップ機能

FREQROL-D700シリーズは、欧州の機械指令への対応を容易にするため、EN ISO 13849-1 Category 3/PLd、EN62061/IEC61508 SIL2の安全基準に準拠。ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が可能。インバータが安全機能を搭載することで、低コストで安全基準に適合可能。

FREQROL-D700シリーズは、欧州の機械指令への対応を容易にするため、EN ISO 13849-1 Category 3/PLd、EN62061/IEC61508 SIL2の安全基準に準拠。ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が可能。インバータが安全機能を搭載することで、低コストで安全基準に適合可能。

パスワード機能

  • 4桁のパスワードを設定することで、パラメータの読出し/書込みを制限することが可能。
  • 誤操作によるパラメータ設定の書き換えを防ぐ。

クラス最高水準の性能を搭載

使用例(コンベア/業務用洗濯機)

使用例(コンベア/業務用洗濯機)

  • 汎用磁束ベクトル制御とオートチューニング機能を搭載。
  • コンベアやホイスト、昇降機などの搬送機械、洗濯機や攪拌機など高始動トルクが必要な用途にも安心。
  • 150%/1Hz、200%/3Hz(3.7K以下)の高トルクを実現(すべり補正機能有効時)
  • オートチューニング
  • 三菱独自の「回転レス」オートチューニング機能でさまざまなモータを最適制御。

簡単操作の追求

Mダイヤルならではのクイック設定

Mダイヤルならではのクイック設定

  • 三菱インバータはもちろんMダイヤル。
  • ダイヤルのスクロールスピードを可変式として操作性をさらに向上。
  • ダイヤルはスベリ止めをつけ、回しやすさを向上。

コンパクト・省スペース

置換えも安心なコンパクトボディ。取付け寸法は三菱電機最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一。

置換えも安心なコンパクトボディ。取付け寸法は三菱電機最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一。

サイド・バイ・サイドで省スペース設置。横方向を密着して設置可能(※)で、省スペース化がはかれる。オプションのDINレール取付けアタッチメント(FR-UDA□□)の取付けが可能。

サイド・バイ・サイドで省スペース設置。横方向を密着して設置可能(※)で、省スペース化がはかれる。オプションのDINレール取付けアタッチメント(FR-UDA□□)の取付けが可能。

  • ※ インバータ周囲温度は40℃以下で使用してください。

長寿命と簡単メンテナンス

冷却ファンを使用するすべての容量(1.5K以上)でインバータ上部に冷却ファンを配置。主回路配線を外さなくても冷却ファンが簡単に交換可能。

冷却ファンを使用するすべての容量(1.5K以上)でインバータ上部に冷却ファンを配置。主回路配線を外さなくても冷却ファンが簡単に交換可能。

くし形配線カバーで、配線後にカバーが装着できるため、配線が容易。

くし形配線カバーで、配線後にカバーが装着できるため、配線が容易。

  • 冷却ファンは、設計寿命10年(※1)の長寿命化を実現。冷却ファンのON/OFF制御との組合せで、さらに長寿命。
  • コンデンサは、設計寿命10年(※1、2)のものを採用し、長寿命化を実現(周囲温度105℃ 5000時間のコンデンサを採用)。
  • 最先端の寿命診断で、主回路コンデンサ、制御回路コンデンサ、突入電流抑制回路の劣化度合いをモニタ可能。自己診断により、部品寿命の警報を出力できるため、トラブルを未然に防ぐ。
  • ※ 1 周囲温度:年間平均40℃(腐食性ガス、引火性ガス、オイルミスト・じんあいのないこと)設計寿命は計算値ですので、保証値ではありません。
  • ※ 2 出力電流:インバータ定格の80%

型番リスト

表示件数

適用モータ容量

(kW)

入力電圧 クラス

出力容量

(kVA)

定格出力電圧

(V)

代表規格

寸法 高さ

(mm)

寸法 幅

(mm)

寸法 奥行き

(mm)

出力定格電流

(A)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
0.1
単相100V
0.3
AC200~230
UL / CUL
128
68
80.5
0.8
-
6
1個
0.2
単相100V
0.6
AC200~230
UL / CUL
128
68
110.5
1.4
-
6
1個
0.4
単相100V
1
AC200~230
UL / CUL
128
68
142.5
2.5
-
6
1個
0.75
単相100V
1.7
AC200~230
UL / CUL
128
108
149.5
4.2
-
6
1個
0.1
三相200V
0.3
AC200~240
UL / CUL
128
68
80.5
0.8
451-3835
10
1個
0.2
三相200V
0.6
AC200~240
UL / CUL
128
68
80.5
1.4
451-3843
10
1個
0.4
三相200V
1
AC200~240
UL / CUL
128
68
112.5
2.5
451-3851
10
1個
0.75
三相200V
1.7
AC200~240
UL / CUL
128
68
132.5
4.2
451-3860
10
1個
1.5
三相200V
2.8
AC200~240
UL / CUL
128
108
135.5
7
451-3878
10
1個
2.2
三相200V
4
AC200~240
UL / CUL
128
108
135.5
10
451-3886
10
1個
3.7
三相200V
6.6
AC200~240
UL / CUL
128
170
142.5
16.5
451-3894
10
1個
5.5
三相200V
9.5
AC200~240
UL / CUL
150
220
155
23.8
451-3908
10
1個
7.5
三相200V
12.7
AC200~240
UL / CUL
150
220
155
31.8
451-3916
10
1個
11
三相200V
17.9
AC200~240
UL / CUL
260
220
190
45
-
10
1個
15
三相200V
23.1
AC200~240
UL / CUL
260
220
190
58
-
10
1個
0.1
単相200V
0.3
AC200~240
UL / CUL
128
68
80.5
0.8
-
10
1個
0.2
単相200V
0.6
AC200~240
CE / UL / CUL
128
68
80.5
1.4
-
10
1個
0.4
単相200V
1
AC200~240
UL / CUL
128
68
142.5
2.5
-
10
1個
0.75
単相200V
1.7
AC200~240
UL / CUL
128
68
162.5
4.2
-
10
1個
1.5
単相200V
2.8
AC200~240
UL / CUL
128
108
155.5
7
-
10
1個
2.2
単相200V
4
AC200~240
UL / CUL
150
140
145
10
-
10
1個
0.4
三相400V
0.9
AC380~480
UL / CUL
128
108
129.5
1.2
-
10
1個
0.75
三相400V
1.7
AC380~480
UL / CUL
128
108
129.5
2.2
-
10
1個
1.5
三相400V
2.7
AC380~480
UL / CUL
128
108
135.5
3.6
-
10
1個
2.2
三相400V
3.8
AC380~480
UL / CUL
128
108
155.5
5
-
10
1個
3.7
三相400V
6.1
AC380~480
UL / CUL
128
108
165.5
8
-
10
1個
5.5
三相400V
9.1
AC380~480
UL / CUL
150
220
155
12
-
6
1個
7.5
三相400V
12.2
AC380~480
UL / CUL
150
220
155
16
-
6
1個
11
三相400V
17.5
AC380~480
UL / CUL
260
220
190
23
-
6
1個
15
三相400V
22.5
AC380~480
UL / CUL
260
220
190
29.5
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,800
( 20,680 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,600
( 22,660 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,800
( 25,080 )
在庫品1日目当日出荷可能
25,000
( 27,500 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,700
( 15,070 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,500
( 15,950 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,100
( 17,710 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,000
( 20,900 )
在庫品1日目当日出荷可能
24,600
( 27,060 )
在庫品1日目当日出荷可能
27,800
( 30,580 )
在庫品1日目当日出荷可能
33,000
( 36,300 )
在庫品1日目当日出荷可能
57,400
( 63,140 )
在庫品1日目当日出荷可能
63,300
( 69,630 )
在庫品1日目当日出荷可能
85,400
( 93,940 )
在庫品1日目当日出荷可能
102,000
( 112,200 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,700
( 19,470 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,600
( 21,560 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,800
( 23,980 )
在庫品1日目当日出荷可能
25,700
( 28,270 )
在庫品1日目当日出荷可能
32,000
( 35,200 )
在庫品1日目当日出荷可能
37,800
( 41,580 )
在庫品1日目当日出荷可能
31,200
( 34,320 )
在庫品1日目当日出荷可能
34,700
( 38,170 )
在庫品1日目当日出荷可能
38,700
( 42,570 )
在庫品1日目当日出荷可能
50,000
( 55,000 )
在庫品1日目当日出荷可能
85,600
( 94,160 )
5日目
103,800
( 114,180 )
5日目
98,200
( 108,020 )
在庫品1日目当日出荷可能
133,900
( 147,290 )
在庫品1日目当日出荷可能
151,000120,800
( 132,880 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【ブランド】三菱電機
【電源電圧】
・単相100V
・単相200V
・三相200V
・三相400V
コンパクトボディに高性能を搭載した小形インバータ。
【特長】
・三菱電機のインバータの中でも一番小形なタイプ
・横方向を密着して設置可能で、省スペース化がはかれる
・冷却ファンは、設計寿命10年の長寿命化を実現
・三菱インバータの新基準
・簡単操作の追求
・コンパクト、省スペース
・簡単メンテナンス
・世界基準の環境配慮
・充実の機能
【用途】
・ファン・ポンプ
・搬送・食品機械
・環境・生活関連機械
・工作機械
・アミューズメント機械
・包装機械・繊維機械・印刷機械

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

汎用インバータ FREQROL-D700シリーズのレビュー
4.5平均満足度:4.518件のレビュー
フライス盤のモーター制御(三相モーターに変更)
5
満足度:5.0
電源が単相100Vしかないため単相100V仕様の本品が大変役立ちます。0~120Hzまで出力するようプログラムを変更し、...もっと読む
17人が参考にしています。
モーターの回転制御
5
満足度:5.0
以前使用していたものが故障した為、同じ物を注文しました。 工場内全て同じメーカーのインバーターを使用し、設定、操作等統一...もっと読む
4人が参考にしています。
洗浄機のコンベア駆動用
5
満足度:5.0
今迄11年程使用していた洗浄機のコンベア駆動用(S-500 FR-S520E)の代替え)に選定しました。 特に問題なく使...もっと読む
2人が参考にしています。
三相モ—ター用として
4
満足度:4.0
私には設定方法が難しかったですが、今では覚えてしまいましたので、スムースな扱いが出来ます。トラブルもなく満足しています。...もっと読む
2人が参考にしています。
配線作業
5
満足度:5.0
急に必要になったためネットでいろいろ探しましたが、価格も格安で即納でした。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
汎用インバータ FREQROL-D700シリーズ
汎用インバータ FREQROL-D800シリーズ
アステロギヤモータ用インバータ CAIシリーズ
アステロ ギヤモータ CAIシリーズ インバータ
小型モーター用インバーター Altivar ATV12シリーズ
小形ベクトル制御インバータ V1000
メーカー三菱電機三菱電機住友重機械住友重機械Schneider Electric安川電機
通常価格13,700-18,900 -23,60024,07520,361 -33,970 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目7日目7日目1日目〜在庫品1日目
出力仕様三相三相三相三相三相三相
外部通信RS-232/422/485RS-232/422/485RS-232/422/485RS-232/422/485RS-232/422/485RS-485/422
保護構造閉鎖形(IP20)開放型IP20(IEC 60529のみ適用)----
よく一緒に購入される商品

インバータカテゴリの売れ筋ランキング