17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 結束径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 材質

    • ナイロン
  • 耐環境性

  • 難燃グレード(主原料)

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

仮止めタイプ ナイロンラッシングタイ【25~100個入り】

通常単価(税別)
7,22513,462
税込単価
7,94814,808
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

仮止めタイプのナイロンラッシングタイです。【特長】・仮止めタイプナイロン結束バンドのヘビーデューティー...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

寸法図

寸法図

材質材質コード
ナイロン66無印
耐候性ナイロン660
耐熱性ナイロン6630
部品番号最大束線径
(φmm)
寸法(mm)ループ引張強度
N(kg)
 100本入-ABCDEF
PRT2EH-C-5122912.71.910.220.316.81112(113.5)
 25本入100本入 
PRT5EH-Q-C12751112.71.910.220.316.81112(113.5)
PRT6EH-Q-C152564
 100本入- 
PRT8EH-C-20371912.72.210.220.316.81112(113.5)
PRT10EH-C-25486912.72.210.220.316.81112(113.5)
PRT12EH-C-3051019

型番リスト

表示件数

結束径

(mm)

全長

(mm)

材質

耐環境性

難燃グレード(主原料)

トラスココード

使用温度範囲(Min~Max)

(℃)

最小発注数量
127
511
[ナイロン] 耐候性ナイロン66
耐候 / 難燃
UL94HB
-
-59~+85
1パック

100個入り

127
511
[ナイロン] 耐候性ナイロン66
耐候 / 難燃
UL94HB
-
-59~+85
1パック

25個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,462
( 14,808 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,225
( 7,948 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

仮止めタイプのナイロンラッシングタイです。
【特長】
・仮止めタイプナイロン結束バンドのヘビーデューティー仕様です。
・マウンティングクリップを使用することで、クランプタイプの結束バンドとして使用することができます。
【用途】
・強度を必要とする太いケーブルの仮止めなどに使用します。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

仮止めタイプ ナイロンラッシングタイのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q本締めには使用できませんか?
A
使用可能ですが、タブが下がると結束が外れる構造になっていますので、ご注意ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
仮止めタイプ ナイロンラッシングタイ
結束バンド リピートタイ(リリースタイプ)
フリータイ リリースタイプ
結束バンド マーキングタイ(表示タイプ)
結束バンド フックリピートタイ(リリースタイプ)
結束バンド ヘビーリピートタイ(リリースタイプ)
メーカーパンドウイットエスジー工業エスジー工業エスジー工業エスジー工業エスジー工業
通常価格7,225-1,543 -2,543 -1,389 -1,314 -3,657 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
幅(mm)12.77.47.82.57.48.3
特殊機能・用途再結束可能(マジックテープ含)再結束可能(マジックテープ含)再結束可能(マジックテープ含)印字対応(ラベル)再結束可能(マジックテープ含)再結束可能(マジックテープ含)
よく一緒に購入される商品

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング