エレクトロニクス部品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください

Q173DPXの外観

Q173DPXの寸法図

取り付け方法
※1 隣接するユニットをはずさずに増設ケーブルを装着する場合は20mm以上。
注)DINレール取付けはできません。
| 項目 | 仕様 | ||
|---|---|---|---|
| 手動パルス発生器/INC同期 エンコーダ入力 | 使用可能台数 | 3台/1ユニット | |
| 電圧出力/オープンコレクタタイプ | Highレベル電圧 | DC3.0~5.25V | |
| Lowレベル電圧 | DC0~1.0V | ||
| 差動出力タイプ | Highレベル電圧 | DC2.0~5.25V | |
| Lowレベル電圧 | DC0~0.8V | ||
| 入力可能周波数 | 最大200kpps(4逓倍後) | ||
| 適応タイプ | 電圧出力/オープンコレクタタイプ(DC5V)(推奨品:MR-HDP01) 差動出力タイプ(26LS31相当) | ||
| 最大ケーブル長 | 電圧出力タイプ 10m/差動出力タイプ 30m | ||
| トラッキングイネーブル入力 | 入力点数 | 3点 | |
| 入力方式 | シンク/ソース共用(フォトカプラ絶縁) | ||
| 定格入力電圧/電流 | DC12V/2mA, DC24V/4mA | ||
| 使用電圧範囲 | DC10.2~26.4V(リップル率5%以内) | ||
| ON電圧/電流 | DC10V以上/2.0mA以上 | ||
| OFF電圧/電流 | DC1.8V以下/0.18mA以下 | ||
| 応答時間 | 0.4ms/0.6ms/1ms(OFF→ON, ON→OFF) ※パラメータで選択可能, デフォルト0.4ms | ||
| 入出力占有点数 | 32点(I/O割付:インテリ, 32点) | ||
| DC5V消費電流[A] | 0.38 | ||
| 質量[kg] | 0.15 | ||
| 外形寸法[mm] | 98(H)×27.4(W)×90(D) | ||
注)基本ベースユニットのCPUスロット、I/Oスロット0~2には装着できません。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
MELSEC-F FX3S シーケンサ本体
4.1通常価格(税別):15,697円~

三菱電機
MELSEC-Qシリーズ CPUユニット交換用バッテリ
4.7通常価格(税別):3,650円

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ メモリバックアップ用バッテリ
4.5通常価格(税別):2,390円~

三菱電機
MELSEC-F 入出力増設ブロック
4.5通常価格(税別):6,630円~

三菱電機エンジニアリング
CC-Linkグッズ ケーブル加工部品
0通常価格(税別):904円~

三菱電機
MELSEC iQ-F FX5UJシリーズ CPUユニット
5通常価格(税別):36,900円~

富士電機機器制御
MICREX-SXシリーズ リチウム電池
5通常価格(税別):2,989円~

三菱電機
MELSEC-F FX3UCシリーズ シーケンサ CPU
4.8通常価格(税別):26,893円~

三菱電機
MELSEC iQ-F 入出力増設ブロック(I/Oユニット)FX5
4.3通常価格(税別):6,960円~