エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

MELSEC-Qシリーズ Webサーバユニット

通常単価(税別)
169,880137,908
税込単価
186,868151,699
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

三菱汎用シーケンサ。【特長】・Webサーバユニット。【用途】・ネットワーク通信。

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。

型番:

QJ71WS96
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

QJ71WS96の仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

商品情報

MELSEC-Qシリーズ Webサーバユニットの仕様

MELSEC-Qシリーズ Webサーバユニット イメージ

MELSEC-Qシリーズ Webサーバユニット イメージ

製品仕様

ソフトウェア仕様
Webサーバ同時接続数5
HTTPバージョン1.0
ユーザ領域容量標準ROM:最大5MB,コンパクトフラッシュカード使用時:最大1GB(ただし,ホームページ容量+ロギング容量を含む)
ユーザ画面作成用部品Javaアプレット:15種類, SSI:1種類, CGI:3種類
(Webサーバユニットに標準添付されたファイルを使用可(ユーザによる作成不可))
ブラウザ動作確認ブラウザInternet Explorer(R) 5.5/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0/11.0
(32ビットバージョンのWebブラウザのみ使用可能)
Java VMMicrosoft(R) VM:Build番号:3309以降
オラクル JRE(J2SE):v1.4(v1.4.1_02以降)/Java 5/Java 6/Java 7(32ビットバージョンのみ使用可能)
携帯電話i-mode(R) 対応の携帯電話
(ユーザ画面の閲覧が可能(標準画面の閲覧は不可))
電子メールSubject(件名)最大373ワード
本文最大960ワード
添付ファイル最大256kワード(512kバイト)
添付ファイル形式MIME形式
MIMEバージョン1.0
添付ファイルのデータCSVまたはバイナリ形式
添付ファイルの分割不可
暗号化なし
圧縮なし
メールサーバとの交信ポート番号25,587,その他(1~65535)
認証方式・認証なし
・SMTP-AUTH(PLAIN, LOGIN, CRAM-MD5)
・POP before SMTP
動作確認メーラInternet Explorer(R) 5.5/6.0 (Microsoft(R) Outlook(R) Express 5.5/6.0)
Windows(R) メール(Windows Vista(R) の場合)
その他SMTP認証,POP before SMTP対応
FTPサーバサーバ機能あり
同時接続数10
動作確認FTPクライアントソフトウェアInternet Explorer(R) 6.0/7.0/8.0/9.0/10.0/11.0
FTPクライアントクライアント機能あり(PUT, GET)
動作確認FTPサーバソフトウェアMicrosoft(R)インターネットインフォメーションサービス
セキュリティユーザ認証アカウント数:最大16個
(ユーザID:半角1~20文字, パスワード:半角8~14文字)
アクセスログ最大500件
IPフィルタ登録数:最大32個
データ収集タグタグ数:最大64個, 要素数:最大4,096個
(タグ1個あたり最大64個)
ロギングロギング数:最大64個, 行数(レコード数):最大10,000行
データ収集間隔・タグ設定で“収集設定:高速収集する”を選択した場合(管理CPUのみ):100~60,000ms(デバイス合計点数:最大96点)
・タグ設定で“収集設定:収集する”を選択した場合:1~32,767s(要素数:最大4,096個)
ハードウェア仕様
Ethernet部インタフェース10BASE-T/100BASE-TX
通信方式全二重/半二重通信モード
フロー制御全二重通信:なし(IEEE802.3xのフロー制御に対応していません)
半二重通信:バックプレッシャー
データ伝送速度10Mbps(10BASE-T)/100Mbps(100BASE-TX)
伝送方法ベースバンド
最大セグメント長100m
カスケード接続段数最大4段(10BASE-T)/最大2段(100BASE-TX)
サポート機能オートネゴシエーション機能(通信速度/通信方式自動認識)
RS-232部インタフェースRS-232準拠
通信方式全二重通信
同期方式調歩同期方式
伝送速度9,600,19,200,38,400,57,600,115,200bps
伝送距離最大15m
データ形式スタートビット1
データビット8
ストップビット1
パリティチェックなし
伝送制御フロー制御(RS・CS制御)
外部配線適合コネクタ9ピンDサブ(オス)ネジ止めタイプ
コンパクトフラッシュカード部供給電源電圧3.3V±5%
供給電源容量最大150mA
カードサイズTYPEIカード
装着可能枚数1枚
時計シーケンサCPU(マルチCPUシステム時は,1号機CPU)から取得(60秒ごと)
入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ 32点)
DC5V内部消費電流0.69A
外形寸法高さ(H)98mm
幅(W)27.4mm
奥行き(D)90mm
質量0.17kg

型番リスト

表示件数
型番
QJ71WS96
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
169,880137,908
( 151,699 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

三菱汎用シーケンサ。
【特長】
・Webサーバユニット。
【用途】
・ネットワーク通信。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MELSEC-Qシリーズ Webサーバユニットの型番QJ71WS96のページです。 型番QJ71WS96に関する仕様情報を記載しております。
MELSEC-Qシリーズ Webサーバユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MELSEC-Qシリーズ Webサーバユニット
MELSEC-Q Ethernetユニット
MELSEC-Qシリーズ AnyWireASLINKマスタユニット
MELSEC-Qシリーズ シリアルコミュニケーションユニット
MELSEC-Qシリーズ CC-Link/LTマスタユニット
MELSEC-Qシリーズ 高速データロガーユニット
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機
通常価格169,880120,00050,285 -85,86624,400148,000
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLC(通信ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング