17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が17型番あります。
  • 最大入出力点数(点)

    ~mm
  • プログラム容量(kステップ)

    ~mm
  • RS232

  • Ethernet

  • 基本命令処理速度(LD命令)(μs)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内
    • 5日以内

MELSEC-Qシリーズ シーケンサCPU(ユニバーサルモデル)

通常単価(税別)
42,528715,356
税込単価
46,781786,892
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

三菱電機PLC(CPUユニット)で高精度シーケンサ。【特長】・MELSEC-Qシリーズの新世代シーケン...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 中国輸出に関する法令規格の中国サイバーセキュリティ法認証なし機種が含まれます。中国輸出案件において認証なし機種をご使用の場合は,代替機種への置換えをご検討願います。詳細は、三菱電機メーカーHPをご確認ください。
未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

この商品の特長

MELSEC-Q シーケンサCPU(ユニバーサルモデル):関連画像

プログラム容量(ステップ)

MELSEC-Q シーケンサCPU(ユニバーサルモデル):関連画像

ユニバーサルモデル高速タイプQCPU

MELSEC-Q シーケンサCPU(ユニバーサルモデル):関連画像

Ethernetポート

MELSEC-Q シーケンサCPU(ユニバーサルモデル):関連画像

USBポート

MELSEC-Q シーケンサCPU(ユニバーサルモデル):関連画像

CPU

  • 基本演算処理速度(LD命令) : 1.9ns
  • プログラム容量 : 最大260Kステップ
  • 定周期割込みプログラム(最小間隔) : 100μs
MELSEC-Q シーケンサCPU(ユニバーサルモデル):関連画像
  • SDメモリーカードスロット
  • データロギング機能
  • ブート運転
  • バックアップ / リストア
MELSEC-Q シーケンサCPU(ユニバーサルモデル):関連画像

セキュリティ機能強化。最大32文字のファイルパスワードを設定可能。

  • カセット接続用コネクタ。
  • CPUユニット標準RAM拡張用(8Mバイトまで)。
  • SDメモリカードと同時使用可能。
  • ファイルレジスタ連続アクセス可能。

型番リスト

表示件数

最大入出力点数

(点)

プログラム容量

(kステップ)

RS232

Ethernet

基本命令処理速度(LD命令)

(μs)

備考

RoHS?最小発注数量
1024
10
×
0.08
基本命令処理速度(LD X0):80ns プログラムメモリ容量:40kバイト 周辺機器接続ポート:USB,RS232
10
1個
256
10
×
0.12
基本命令処理速度(LD X0):120ns 周辺機器接続ポート:USB RS232 ベース:5スロット 電源:AC100~240V入力/DC5V 3A出力
10
1個
1024
15
×
0.06
基本命令処理速度(LD X0):60ns プログラムメモリ容量:60kバイト 周辺機器接続ポート:USB,RS232
10
1個
2048
20
×
0.04
基本命令処理時間,浮動小数点演算処理時間,ファイルレジスタへのアクセス処理時間が,従来よりもさらに高速,レジスタ演算間(転送命令)処理の高速化も実現
10
1個
4096
30
×
0.02
基本命令処理速度(LD X0):20ns プログラムメモリ容量:120kバイト マルチCPU間高速通信可 周辺機器接続ポート:USB, Ethernet
10
1個
4096
40
×
0.0095
基本命令処理時間,浮動小数点演算処理時間,ファイルレジスタへのアクセス処理時間が,従来よりもさらに高速,レジスタ演算間(転送命令)処理の高速化も実現
-
1個
4096
60
×
0.0095
基本命令処理速度(LD X0):9.5ns プログラムメモリ容量:240kバイト マルチCPU間高速通信可 周辺機器接続ポート:USB, Ethernet
10
1個
4096
100
×
0.0095
基本命令処理速度(LD X0):9.5ns プログラムメモリ容量:400kバイト マルチCPU間高速通信可 周辺機器接続ポート:USB, Ethernet
10
1個
4096
100
×
0.0095
基本命令処理時間,浮動小数点演算処理時間,ファイルレジスタへのアクセス処理時間が,従来よりもさらに高速,レジスタ演算間(転送命令)処理の高速化も実現
6
1個
4096
130
×
0.0095
基本命令処理速度(LD X0):9.5ns プログラムメモリ容量:520kバイト マルチCPU間高速通信可 周辺機器接続ポート:USB, Ethernet
6
1個
4096
130
×
0.0095
基本命令処理時間,浮動小数点演算処理時間,ファイルレジスタへのアクセス処理時間が,従来よりもさらに高速,レジスタ演算間(転送命令)処理の高速化も実現
10
1個
4096
200
×
0.0095
基本命令処理速度(LD X0):9.5ns プログラムメモリ容量:800kバイト マルチCPU間高速通信可 周辺機器接続ポート:USB, Ethernet
6
1個
4096
200
×
0.0095
基本命令処理時間,浮動小数点演算処理時間,ファイルレジスタへのアクセス処理時間が,従来よりもさらに高速,レジスタ演算間(転送命令)処理の高速化も実現
6
1個
4096
260
×
0.0095
基本命令処理速度(LD X0):9.5ns プログラムメモリ容量:1040kバイト マルチCPU間高速通信可 周辺機器接続ポート:USB, Ethernet
6
1個
4096
260
×
0.0095
基本命令処理時間,浮動小数点演算処理時間,ファイルレジスタへのアクセス処理時間が,従来よりもさらに高速,レジスタ演算間(転送命令)処理の高速化も実現
6
1個
4096
500
×
0.0095
基本命令処理速度(LD X0):9.5ns プログラムメモリ容量:2000kバイト マルチCPU間高速通信可 周辺機器接続ポート:USB, Ethernet
6
1個
4096
1000
×
0.0095
基本命令処理速度(LD X0):9.5ns プログラムメモリ容量:4000kバイト マルチCPU間高速通信可 周辺機器接続ポート:USB, Ethernet
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,048
( 51,753 )
在庫品1日目当日出荷可能
42,528
( 46,781 )
在庫品1日目当日出荷可能
62,757
( 69,033 )
在庫品1日目当日出荷可能
85,866
( 94,453 )
在庫品1日目当日出荷可能
119,800
( 131,780 )
在庫品1日目当日出荷可能
168,000
( 184,800 )
2日目
189,000
( 207,900 )
在庫品1日目当日出荷可能
208,000
( 228,800 )
1日目
299,780
( 329,758 )
4日目
351,275
( 386,403 )
5日目
344,993
( 379,492 )
4日目
394,458
( 433,904 )
4日目
390,004
( 429,004 )
4日目
422,907
( 465,198 )
4日目
436,164
( 479,780 )
4日目
551,193
( 606,312 )
5日目
715,356
( 786,892 )
5日目

詳細情報

基本情報

三菱電機PLC(CPUユニット)で高精度シーケンサ。
【特長】
・MELSEC-Qシリーズの新世代シーケンサが、「ユニバーサルモデル :QnU」。
・命令処理速度の向上。
・デバイス容量の拡大。
・標準的なインターフェースの採用。
【用途】
・システム構築に便利。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 中国輸出に関する法令規格の中国サイバーセキュリティ法認証なし機種が含まれます。中国輸出案件において認証なし機種をご使用の場合は,代替機種への置換えをご検討願います。詳細は、三菱電機メーカーHPをご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MELSEC-Qシリーズ シーケンサCPU(ユニバーサルモデル)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
稼働中の装置のバックアップ用
5
満足度:5.0
装置に搭載/動作確認し、使用しているシーケンサと同様の動作を確認、 信用できる商品です。
5人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MELSEC-Qシリーズ シーケンサCPU(ユニバーサルモデル)
MELSEC-F FX3GCシリーズ
MELSEC-Qシリーズ シーケンサCPU(ユニバーサルモデル高速タイプ)
MELSEC-F FX3UCシリーズ シーケンサ CPU
MELSEC-F FX3Gシリーズ シーケンサ CPU
MELSEC-F FX3Uシリーズ シーケンサ CPU
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機
通常価格42,528-30,45396,000 -26,893 -21,291 -31,859 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
種類ビルディングブロックスタンドアロンビルディングブロックスタンドアロンスタンドアロンスタンドアロン
入出力デバイス点数(点)8192-----
USB-----
計算機リンク×-----
CC-Link×-----

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト