エレクトロニクス部品技術窓口

Q06CCPU-V イメージ
| ソフトウェア仕様 | |||
|---|---|---|---|
| OS | VxWorks Version 5.4 | ||
| プログラム言語 | C言語(C/C++) | ||
| ハードウェア仕様 | |||
| エンディアン形式 | リトルエンディアン | ||
| ユーザファイル容量 (ユーザファイル格納用) | 標準ROM | 6Mバイト | |
| コンパクトフラッシュカード | 使用するコンパクトフラッシュカードによる(最大1Gバイト) | ||
| ワークRAM(OS, ドライバ, ユーザプログラム実行用) | 64Mバイト | ||
| バッテリバックアップRAM | 128Kバイト | ||
| コンパクトフラッシュカード部 | インタフェース | TYPE I (最大1Gバイト) TYPE II カードは使用不可 モデムカードなどのI/Oカードは使用不可 | |
| 電源供給 | DC+3.3V, 最大150mA | ||
| Ethernet部 | チャンネル数 | 1チャンネル | |
| インタフェース | 10BASE-T/100BASE-TX | ||
| 通信方式 | 全二重/半二重通信モード | ||
| データ伝送速度 | 10Mbps(10BASE-T)/100Mbps(100BASE-TX) | ||
| 伝送方法 | ベースバンド | ||
| カスケード接続段数 | 最大4段(10BASE-T)/最大2段(100BASE-TX) | ||
| 最大セグメント長 | 100m | ||
| 外部配線適合コネクタ | RJ45 | ||
| サポート機能 | オートネゴシエーション機能(通信速度/通信方式自動認識) | ||
| RS-232部 | インタフェース | RS-232準拠 | |
| 通信方式 | 全二重通信/半二重通信 | ||
| 同期方式 | 調歩同期方式 | ||
| 伝送速度 | 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200bps | ||
| 伝送距離 | 最大15m | ||
| データ形式 | スタートビット | 1 | |
| データビット | 7/8 | ||
| パリティビット | 1(垂直パリティ)/なし | ||
| ストップビット | 1/2 | ||
| パリティチェック | あり(偶数/奇数)/なし | ||
| サムチェックコード | あり/なし | ||
| 伝送制御 | フロー制御(RS・CS制御) | ||
| 外部配線適合コネクタ | 9ピンDサブ(オス)ネジ止めタイプ | ||
| 入出力点数 | 4096点(X/Y0~FFF) | ||
| 時計機能 | - | 年, 月, 日, 時, 分, 秒, 曜日(うるう年自動判別) | |
| 電源ON時の時計制度 | VxWorksのPOSIX Clockの精度 動作プログラムにより, 精度が変化する場合があります。 | ||
| 電源OFF時の時計精度 | 日差:-10.89~+8.64s(0~55℃) 日差:-4.32~+5.25s(25℃) 電源投入時に, さらに-0.5~+0.5sの誤差が生じる場合があります。 | ||
| 許容瞬停時間 | 電源ユニットによる | ||
| DC5V内部消費電流 | 0.75A | ||
| 外形寸法 | 高さ(H) | 98mm | |
| 幅(W) | 27.4mm | ||
| 奥行き(D) | 89.3mm | ||
| 質量 | 0.17kg | ||
| 使用周囲温度 | 0~55℃ | ||
|---|---|---|---|
| 保存周囲温度 | -25~75℃ | ||
| 使用周囲湿度 | 5~95%RH, 結露なきこと | ||
| 保存周囲湿度 | 5~95%RH, 結露なきこと | ||
| 耐振動 | JIS B 3502, IEC61131-2 に適合 | 断続的な振動がある場合 | 周波数:5~8.4Hz, 片振幅:3.5mm 周波数:8.4~150Hz, 定加速度:9.8m/s2 掃引回数:X, Y, Z各方向10回 |
| 連続的な振動がある場合 | 周波数:5~8.4Hz, 片振幅:1.75mm 周波数:8.4~150Hz, 定加速度:4.9m/s2 | ||
| 耐衝撃 | JIS B 3502, IEC 61131-2 に適合 (147m/s2, XYZ3方向各3回) | ||
| 使用雰囲気 | 腐食性ガスがないこと | ||
| 使用標高 | 0~2000m | ||
| 設置場所 | 制御盤内 | ||
| オーバボルテージカテゴリ | II以下 | ||
| 汚染度 | 2以下 | ||
| 装置クラス | Class I | ||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
269,800円 ( 296,780円 ) | 5日目 |
498,000円 ( 547,800円 ) | 5日目 |
498,000円 ( 547,800円 ) | 5日目 |
三菱汎用シーケンサ。
【特長】
・C言語CPU(C言語コントローラユニット)。
【用途】
・中規模シーケンス制御。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
MELSEC-F FX3S シーケンサ本体
4.1通常価格(税別):15,697円~

三菱電機
MELSEC iQ-F FX5UJシリーズ CPUユニット
5通常価格(税別):36,900円~

三菱電機
MELSEC-F FX3UCシリーズ シーケンサ CPU
4.8通常価格(税別):26,893円~

三菱電機
MELSEC-F FX3Gシリーズ シーケンサ CPU
4.5通常価格(税別):21,291円~

三菱電機
MELSEC iQ-F FX5Uシリーズ CPUユニット
5通常価格(税別):47,520円~

三菱電機
MELSEC-F FX3Uシリーズ シーケンサ CPU
4.7通常価格(税別):31,859円~

三菱電機
MELSEC iQ-F FX5Sシリーズ CPUユニット
0通常価格(税別):29,200円~

三菱電機
MELSEC iQ-F FX5UCシリーズ CPUユニット
4.8通常価格(税別):37,500円~

三菱電機
MELSEC-Qシリーズ シーケンサCPU(ユニバーサルモデル高速タイプ)
4.5通常価格(税別):96,000円~