エレクトロニクス部品技術窓口

三菱汎用シーケンサ。【特長】・Lシリーズ用。【用途】・出力ユニット。
詳細を確認
LY10R2 イメージ
| 出力形式 | 接点出力 | |
|---|---|---|
| 出力点数 | 16点 | |
| 定格開閉電圧・電流 | DC24V 2A(抵抗負荷)/1点,AC240V 2A(cosφ=1)/1点,8A/1コモン | |
| 最小開閉負荷 | DC5V 1mA | |
| 最大開閉電圧 | AC264V DC125V | |
| 寿命 | 機械的 | 2,000万回以上 |
| 電気的 | 定格開閉電圧・電流負荷:10万回 AC200V 1.5A,AC240V 1A(cosφ=0.7):10万回 AC200V 0.4A,AC240V 0.3A(cosφ=0.7):30万回 AC200V 1A,AC240V 0.5A(cosφ=0.35):10万回 AC200V 0.3A,AC240V 0.15A(cosφ=0.35):30万回 DC24V 1A,DC100V 0.1A(L/R=7ms):10万回 DC24V 0.3A,DC100V 0.03A(L/R=7ms):30万回 | |
| 最大開閉頻度 | 3,600回/時 | |
| 出力応答時間 | OFF→ON | 10ms以下 |
| ON→OFF | 12ms以下 | |
| サージキラー | なし | |
| ヒューズ | なし | |
| 出力コモン方式 | 16点 1コモン | |
| 絶縁耐圧 | AC2,300V 1分(標高2,000m) | |
| 絶縁抵抗 | 絶縁抵抗計にて10MΩ以上 | |
| 保護等級 | IP1X | |
| 外部配線接続方式 | 18点ネジ端子台(M3ネジ) | |
| 入出力占有点数 | 16点(I/O割付:出力16点) | |
| DC5V内部消費電流 | 460mA | |
| 外形寸法 | 高さ(H) | 90mm |
| 幅(W) | 28.5mm | |
| 奥行き(D) | 117mm | |
| 質量 | 0.21kg | |


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
MELSEC-F 入出力増設ブロック
4.5通常価格(税別):6,630円~

三菱電機
MELSEC iQ-F 入出力増設ブロック(I/Oユニット)FX5
4.3通常価格(税別):6,960円~

三菱電機
MELSEC-Q 出力ユニット
4.5通常価格(税別):18,705円~

オムロン
CJシリーズ 出力ユニット CJ1W-OC/OA/OD
4通常価格(税別):12,761円~

三菱電機
iQ-Rシリーズ 入出力ユニット
0通常価格(税別):16,700円~

三菱電機
MELSEC-Q 入力ユニット(DCプラスコモン)
5通常価格(税別):18,077円~

三菱電機
MELSEC CC-Link小形タイプリモートI/Oユニット(出力ユニット)
4.5通常価格(税別):13,900円~

三菱電機
MELSEC CC-Link小形タイプリモートI/Oユニット(入力ユニット)
4.5通常価格(税別):15,500円~

オムロン
CP1W 拡張I/Oユニット
4通常価格(税別):8,893円~