エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

MELSEC-Fシリーズ 高速出力アダプタ FX3U-2HSY-ADP

通常単価(税別)
46,413
税込単価
51,054
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

MELSEC-Fシリーズ 高速出力アダプタ。 【特長】 ・FX3Uシーケンサ専用の高速パルス出力用アダ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

FX3U-2HSY-ADP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FX3U-2HSY-ADPの仕様・寸法情報

制御軸数
独立2軸
適用シーケンサ
FX3U
制御単位
pulse
制御軸数(軸)
独立2軸
パルス出力方式
差動ラインドライバ
RoHS?
6

商品情報

高速出力アダプタ FX3U-2HSY-ADPの特長

FX3Uシーケンサ専用の高速パルス出力用アダプタ。
差動ラインレシーバタイプのサーボモータを接続し、独立2軸(最高200kHz)のパルス出力で簡易位置決めを行うことが可能。(2台接続時には最大独立4軸)
リレー出力タイプのFX3U基本ユニットにも接続可能。
位置決め命令は、FX3Uシーケンサの内蔵命令を使用。

高速出力アダプタ FX3U-2HSY-ADPの外観・外形図

FX3U-2HSY-ADP外観

FX3U-2HSY-ADP外観

FX3U-2HSY-ADP外形図

FX3U-2HSY-ADP外形図

高速出力アダプタ FX3U-2HSY-ADPの性能仕様

制御軸数独立2軸(2台接続で独立4軸の制御可能)
パルス出力方式差動ラインドライバ方式
パルス出力形態パルス列+方向,正転・逆転パルス列
最大周波数200kHz
加減速処理シーケンスプログラムによる
制御単位pulse
位置決め範囲シーケンスプログラムによる
プログラム言語シーケンスプログラム
位置データ1ポイント(シーケンスプログラムで設定)
絶対位置検出(ABS現在値読出)シーケンサのABS命令を使用
入出力占有点数FX3U-2HSY-ADPを1台接続した場合基本ユニットの出力Y000,Y001,Y004,Y005を使用します。
2台接続の場合は、基本ユニットの出力Y000~Y007を使用します。
適用シーケンサFX3U
質量0.08kg
電源仕様
電源電圧DC5V 30mA(シーケンサからの内部給電)
DC24V 60mA(シーケンサのサービス電源から内部給電)
出力仕様
出力点数4点
1台接続時:Y000,Y001,Y004,Y005が割り付けられます。
2台接続時:Y000~Y007が割り付けられます。
(FX3U-2HSY-ADP同じ番号のシーケンサ本体の出力端子は使用できません。)
出力形態正転(FP)/逆転(RP)またはパルス(PLS)/方向(DIR)の選択ができます。
出力方式差動ラインドライバ出力
出力周波数200kHz
動作表示出力ON時LED点灯

高速出力アダプタ FX3U-2HSY-ADPの一般仕様

周囲温度0~55℃・・・・・動作時,-25~75℃・・・・・保存時
相対湿度5~95%RH(結露しないこと)・・・・・・動作時
耐振動DINレール取付時周波数:10~57Hz片振幅:0.035mm X,Y,Z各方向10回(合計各80分)
周波数:57~150Hz加速度:4.9m/s2 X,Y,Z各方向10回(合計各80分)
直接取付時周波数:10~57Hz片振幅:0.075mm X,Y,Z各方向10回(合計各80分)
周波数:57~150Hz加速度:9.8m/s2 X,Y,Z各方向10回(合計各80分)
耐衝撃147m/s2、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX,Y,Z各方向3回
耐ノイズノイズ電圧1,000Vp-p,ノイズ幅1μs,立上り1ns,周期30~100Hzのノイズシミュレータによる
耐電圧高速出力特殊アダプタの出力端子とシーケンサ本体のアース端子間:AC500V1分間
絶縁抵抗高速出力特殊アダプタの出力端子とシーケンサ本体のアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて5MΩ以上
使用雰囲気腐食性,可燃性ガスがなく、導電性のじんあい(ほこり)がひどくないこと
使用高度2000m以下
大気圧以上に加圧した環境下では使用できません。故障する可能性があります。

型番リスト

表示件数
型番
FX3U-2HSY-ADP
RoHS?最小発注数量
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,413
( 51,054 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

MELSEC-Fシリーズ 高速出力アダプタ。
【特長】
・FX3Uシーケンサ専用の高速パルス出力用アダプタ。
・リレー出力タイプのFX3U基本ユニットにも接続可能。
・安価・低コストで本格的な位置決め制御が可能。
【用途】
・パルス出力にて位置決め制御。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MELSEC-Fシリーズ 高速出力アダプタ FX3U-2HSY-ADPの型番FX3U-2HSY-ADPのページです。 型番FX3U-2HSY-ADPに関する仕様情報を記載しております。
MELSEC-Fシリーズ 高速出力アダプタ FX3U-2HSY-ADPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MELSEC-Fシリーズ 高速出力アダプタ FX3U-2HSY-ADP
MELSEC-Fシリーズ 位置決めブロック (SSCNET III対応)
シンプルモーションボード
MELSEC-Qシリーズ 位置決めユニット(オープンコレクタ出力)
軸インタフェースユニット CK3W-AX2323N
MELSEC iQ-Fシリーズ モーションユニット
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機オムロン三菱電機
通常価格46,41359,877204,49165,709 -337,17496,850 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜
制御軸数独立2軸(独立/同時)2軸16-4-
適用シーケンサFX3UFX3U / FX3UC----
制御単位pulsepulse / μm / 10^-4inch / mdegpulse/mm/inch/degreepulse/mm/inch/degree--
制御軸数(軸)独立2軸(独立/同時)2軸16---
パルス出力方式差動ラインドライバSSCNETIII----

PLC(モーションコントローラ)カテゴリの売れ筋ランキング