エレクトロニクス部品技術窓口
RS-485通信用の汎用通信機器。【特長】・FXシリーズでは、拡張機能ボードを使って、各種の通信機能を...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

FX3U-485-BDの外観
機能拡張ボード(RS-485通信用)
| 項目 | FX3U-485-BD | |
|---|---|---|
| 伝送規格 | RS-485規格準拠 | |
| 最大伝送距離 | 50m(非絶縁) | |
| 外部機器接続方法 | 5極端子台 | |
| 通信方式 | 半二重双方向 | |
| 通信方法 | 無手順,専用プロトコル形式1/形式4,並列リンク,簡易PC間リンク,インバータ通信 | |
| 伝送速度 (ボーレート) |
無手順、 専用プロトコル |
300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400*2bps |
| 並列リンク | 115200bps | |
| 簡易PC間リンク | 38400bps | |
| 電源・入出力占有点数 | DC5V 40mA(シーケンサから給電)、入出力占有なし | |
| 終端抵抗 | 内蔵(330Ω/110Ω切換え) | |
*2:FX3U 基本ユニット Ver. 2.41 以上で対応
RS-485通信用の汎用通信機器。
【特長】
・FXシリーズでは、拡張機能ボードを使って、各種の通信機能を気軽に追加できる。
・データリンクや外部シリアルインタフェース機器との通信が容易に実現する。
・通信用機能ボードをシーケンサに内蔵することができる。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
iQ-Rシリーズ 通信ユニット
5通常価格(税別):27,000円~

三菱電機
MELSECシリーズ 通信用特殊アダプタ
4.8通常価格(税別):8,910円~

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ データリンク・通信(RS-422/USB)
0通常価格(税別):3,290円~

オムロン
プログラマブルコントローラ CP1L 通信ボード
5通常価格(税別):4,439円~

三菱電機
MELSEC-Qシリーズ シリアルコミュニケーションユニット
5通常価格(税別):85,866円

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ データリンク・通信機能拡張ボード(RS-232C)
4.7通常価格(税別):3,281円~

三菱電機
MELSEC-Qシリーズ CC-Link IEフィールドネットワークマスタ・ローカルユニット
0通常価格(税別):76,492円

オムロン
シリアルコミュニケーションユニット CJ1W-SCU
0通常価格(税別):86,045円

三菱電機
MELSEC-Qシリーズ CPUユニット交換用バッテリ
4.7通常価格(税別):3,650円