17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

MELSEC-F アナログ入力ユニット

通常単価(税別)
8,64343,791
税込単価
9,50748,170
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

アナログ入力ユニット。【特長】・アナログ入力ボード:電圧入力と電流入力を混合使用可能。シーケンサ内蔵形...

詳細を確認
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

FX3G-2AD-BD

MELSEC-F アナログ入力:関連画像

商品画像

  • FX3S、FX3G(V1.10以降)シーケンサに内蔵できる、2チャンネルのアナログ入力ボード。
  • シーケンサ内蔵形のため取付け場所が必要ない。
  • 電圧入力と電流入力を混合使用可能。

製品仕様

アナログ入力アナログ入力範囲電圧入力DC0V~10V(入力抵抗198.7kΩ)
電流入力DC4mA~20mA(入力抵抗250Ω)
入力チャンネル数2チャンネル
絶対最大入力電圧入力-0.5V、+15V
電流入力-2mA、+30mA
入力特性・電圧入力と電流入力が混在使用できます。
・入力特性は調整できません。
ディジタル出力電圧入力12bitバイナリ
電流入力11bitバイナリ
分解能電圧入力2.5mV(10V×1/4000)
電流入力8μA(16mA×1/2000)
総合精度電圧入力周囲温度25℃±5℃:フルスケール10Vに対し±0.5%(±50mV)
周囲温度0℃~55℃:フルスケール10Vに対し±1.0%(±100mV)
電流入力周囲温度25℃±5℃:フルスケール16mAに対し±0.5%(±80μA)
周囲温度0℃~55℃:フルスケール16mAに対し±1.0%(±160μA)
A/D変換時間180μs(データの更新は毎演算周期)
絶縁方式アナログ入力部とシーケンサ間,各チャンネル間ともに非絶縁
入出力占有点数0点(シーケンサの最大入出力点数とは関係ありません)
適用シーケンサFX3S,FX3G(V1.10以降)
FX3S接続時、機能拡張ボードとFX3S-CNV-ADPの併用はできません。
周囲温度0~55℃・・・・・動作時 -20~70℃・・・・・保存時
相対湿度5~95%RH(結露しないこと)・・・・・動作時
耐振動DINレール取付時周波数:10~57Hz片振幅:0.035mm X,Y,Z各方向10回(合計各80分)
周波数:57~150Hz加速度:4.9m/s2 X,Y,Z各方向10回(合計各80分)
直接取付時周波数:10~57Hz片振幅:0.075mm X,Y,Z各方向10回(合計各80分)
周波数:57~150Hz加速度:9.8m/s2 X,Y,Z各方向10回(合計各80分)
耐衝撃147m/s2、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX,Y,Z各方向3回
耐ノイズノイズ電圧1,000Vp-p,ノイズ幅1μs,立上り1ns,周期30~100Hz のノイズシミュレータによる
耐電圧アナログ入力部とシーケンサ本体間は非絶縁
(耐電圧試験は行わないでください)
絶縁抵抗アナログ入力部とシーケンサ本体間は非絶縁
(絶縁抵抗試験は行わないでください)
使用雰囲気腐食性,可燃性ガスがなく、導電性のじんあい(ほこり)がひどくないこと
使用高度2,000m以下
大気圧以上に加圧した環境の下では使用できません。故障する可能性があります。

FX3U-4AD

MELSEC-F アナログ入力:関連画像

商品画像

  • 分解能15bitバイナリ+符号1bit(電圧),14bitバイナリ+符号1bit(電流)の高精度のアナログ入力ブロック。
  • 4チャンネルの電圧入力(DC-10V~10V)、または電流入力(DC-20mA~+20mA, DC4mA~20mA)が可能。
  • 各チャンネルごとに電圧、または電流入力が指定可能。
  • BFMのデータ転送速度が従来に比べ最大4~5倍速い仕様。
  • 500μs/chの高速AD変換を実現。
  • ディジタルフィルタ機能やピーク値ホールド機能などの多彩な機能を搭載。

製品仕様

アナログ入力アナログ入力範囲電圧入力DC-10V~+10V(入力抵抗200kΩ)
電流入力DC-20mA~+20mA,DC4mA~20mA(入力抵抗250Ω)
入力チャンネル数4チャンネル
絶対最大入力電圧入力±15V
電流入力±30mA
入力特性各チャンネルごとに、入力モード(電圧/電流入力)が設定できます。
ディジタル出力電圧入力15bitバイナリ+符号1bit
電流入力14bitバイナリ+符号1bit
分解能電圧入力0.32mV(20V×1/64000)
2.5mV(20V×1/8000)
電流入力1.25μA(40mA×1/32000)
5.00μA(40mA×1/8000)
総合精度電圧入力周囲温度25℃±5℃:フルスケール20Vに対し±0.3%(±60mV)
周囲温度0℃~55℃:フルスケール20Vに対し±0.5%(±100mV)
電流入力周囲温度25℃±5℃:フルスケール40mAに対し±0.5%(±200μA),4mA~20mA入力時も同様(±200μA)
周囲温度0℃~55℃:フルスケール40mAに対し±1%(±400μA),4mA~20mA入力時も同様(±400μA)
A/D変換時間500μs×使用チャンネル数
(1チャンネル以上ディジタルフィルタ使用時は、5ms×使用チャンネル数)
絶縁方式・アナログ入力部とシーケンサ間は、ホトカプラにより絶縁
・アナログ入力部と電源間は、DC/DCコンバータにより絶縁
・各チャンネル間は、非絶縁
入出力占有点数8点(入力,出力どちらでカウントしてもよい)
適用シーケンサFX5U,FX5UC,FX3U(Ver.2.20以降),FX3UC(FX3UC-32MT-LTはVer.1.30以降)
<FX5U CPUユニットへの接続について>
FX5U CPUユニットへの接続は、FX5-CNV-BUSが必要です。
<FX5UC CPUユニットへの接続について>
FX5UC CPUユニットへの接続は、FX5-CNV-BUSまたはFX5-CNV-BUSCが必要です。
<コネクタタイプシーケンサへの接続について>
FX3UCへの接続は、FX2NC-CNV-IFまたはFX3UC-1PS-5Vが必要です。
質量0.2kg
電源DC5V 110mA(シーケンサからの内部給電)
DC24V ±10% 90mA(外部給電)
周囲温度0~55℃・・・・・動作時 -25~75 ℃・・・・・保存時
相対湿度5~95%RH(結露しないこと)・・・・・・動作時
耐振動DINレール取付時周波数:10~57Hz片振幅:0.035mm X,Y,Z各方向10回(合計各80分)
周波数:57~150Hz加速度:4.9m/s2 X,Y,Z各方向10回(合計各80分)
直接取付時周波数:10~57Hz片振幅:0.075mm X,Y,Z各方向10回(合計各80分)
周波数:57~150Hz加速度:9.8m/s2 X,Y,Z各方向10回(合計各80分)
耐衝撃147m/s2、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX,Y,Z各方向3回
耐ノイズノイズ電圧1,000Vp-p,ノイズ幅1μs,立上り1ns,周期30~100Hz のノイズシミュレータによる
耐電圧全端子一括とアース端子間:AC500V 1分間
絶縁抵抗全端子一括とアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて5MΩ以上
接地D種接地(接地抵抗:100Ω以下)<強電系との共通接地は不可>
接地は、専用接地または共用接地してください。
使用雰囲気腐食性,可燃性ガスがなく、導電性のじんあい(ほこり)がひどくないこと
使用高度2000m以下
大気圧以上に加圧した環境下では使用できません。故障する可能性があります。

FX3U-4AD-ADP

MELSEC-F アナログ入力:関連画像

商品画像

  • 分解能12bitバイナリ(電圧)、11bitバイナリ(電流)の高精度のアナログ入力アダプタ。
  • 4チャンネルの電圧入力(DC0~10V)、または電流入力(DC4~20mA)が可能。
  • 各チャンネルごとに電圧、または電流入力が指定可能。
  • プログラムレス(専用命令なし)でデータ転送が可能。

製品仕様

アナログ入力アナログ入力範囲電圧入力DC0V~10V(入力抵抗194kΩ)
電流入力DC4mA~20mA(入力抵抗250Ω)
入力チャンネル数4チャンネル
絶対最大入力電圧入力-0.5V,+15V
電流入力-2mA,+30mA
入力特性各チャンネルごとに、入力モード(電圧/電流入力)が設定できます。
ディジタル出力電圧入力12bitバイナリ
電流入力11bitバイナリ
分解能電圧入力2.5mV(10V×1/4000)
電流入力10μA(16mA×1/1600)
総合精度電圧入力周囲温度25℃±5℃:フルスケール10Vに対し±0.5%(±50mV)
周囲温度0℃~55℃:フルスケール10Vに対し±1.0%(±100mV)
電流入力周囲温度25℃±5℃:フルスケール16mAに対し±0.5%(±80μA)
周囲温度0℃~55℃:フルスケール16mAに対し±1.0%(±160μA)
A/D変換時間FX3U/FX3UCシーケンサ200μs(データの更新は毎演算周期)
FX3S/FX3G/FX3GCシーケンサ250μs(データの更新は毎演算周期)
絶縁方式・アナログ入力部とシーケンサ間は、ホトカプラにより絶縁
・アナログ入力部と電源間は、DC/DCコンバータにより絶縁
・各チャンネル間は、非絶縁
入出力占有点数0点(シーケンサの最大入出力点数とは関係ありません)
適用シーケンサFX3S,FX3G,FX3U,FX3GC,FX3UC(FX3UC-32MT-LTはVer.1.20以降)
FX3Sへの接続は、FX3S-CNV-ADPが必要です。
FX3Gへの接続は、FX3G-CNV-ADPが必要です。
FX3UおよびFX3UC-32MT-LT(-2)への接続は、機能拡張ボードが必要です。
質量0.1kg
電源DC5V 15mA(シーケンサからの内部給電)
DC24V +20% -15% 40mA(外部給電)
周囲温度0~55℃・・・・・動作時 -25~75 ℃・・・・・保存時
相対湿度5~95%RH(結露しないこと)・・・・・・動作時
耐振動DINレール取付時周波数:10~57Hz片振幅:0.035mm X,Y,Z各方向10回(合計各80分)
周波数:57~150Hz加速度:4.9m/s2 X,Y,Z各方向10回(合計各80分)
直接取付時周波数:10~57Hz片振幅:0.075mm X,Y,Z各方向10回(合計各80分)
周波数:57~150Hz加速度:9.8m/s2 X,Y,Z各方向10回(合計各80分)
耐衝撃147m/s2、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX,Y,Z各方向3回
耐ノイズノイズ電圧1,000Vp-p,ノイズ幅1μs,立上り1ns,周期30~100Hz のノイズシミュレータによる
耐電圧全端子一括とアース端子間:AC500V 1分間
絶縁抵抗全端子一括とアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて5MΩ以上
接地D種接地(接地抵抗:100Ω以下)<強電系との共通接地は不可>
接地は、専用接地または共用接地してください。
使用雰囲気腐食性,可燃性ガスがなく、導電性のじんあい(ほこり)がひどくないこと
使用高度2000m以下
大気圧以上に加圧した環境下では使用できません。故障する可能性があります。

FX3UC-4AD

MELSEC-F アナログ入力:関連画像

商品画像

  • 分解能15bitバイナリ+符号1bit(電圧)、14bitバイナリ+符号1bit(電流)の高精度のアナログ入力ブロック。
  • 4チャンネルの電圧入力(DC-10~10V)、または電流入力(DC-20~20mA、 DC4~20mA)が可能。
  • 各チャンネルごとに電圧、または電流入力が指定可能。
  • BFMのデータ転送速度が従来に比べ最大9倍速い仕様。
  • 500μs/chの高速AD変換を実現。
  • ディジタルフィルタ機能やピーク値ホールド機能などの多彩な機能を搭載。

製品仕様

アナログ入力アナログ入力範囲電圧入力DC-10V~+10V(入力抵抗200kΩ)
電流入力DC-20mA~+20mA,4mA~20mA(入力抵抗250Ω)
入力チャンネル数4チャンネル
絶対最大入力電圧入力±15V
電流入力±30mA
入力特性各チャンネルごとに、入力モード(電圧/電流入力)が設定できます。
ディジタル出力電圧入力15bitバイナリ+符号1bit
電流入力14bitバイナリ+符号1bit
分解能電圧入力0.32mV(20V×1/64000)
2.5mV(20V×1/8000)
電流入力1.25μA(40mA×1/32000)
5.00μA(40mA×1/8000)
総合精度電圧入力周囲温度25℃±5℃:フルスケール20Vに対し±0.3%(±60mV)
周囲温度0℃~55℃:フルスケール20Vに対し±0.5%(±100mV)
電流入力周囲温度25℃±5℃:フルスケール40mAに対し±0.5%(±200μA),4mA~20mA入力時も同様(±200μA)
周囲温度0℃~55℃:フルスケール40mAに対し±1%(±400μA),4mA~20mA入力時も同様(±400μA)
A/D変換時間500μs×使用チャンネル数
(1チャンネル以上ディジタルフィルタ使用時は、5ms×使用チャンネル数)
絶縁方式・アナログ入力部とシーケンサ間は、ホトカプラにより絶縁
・アナログ入力部と電源間は、トランスにより絶縁
・各チャンネル間は、非絶縁
入出力占有点数8点(入力,出力どちらでカウントしてもよい)
適用シーケンサFX3UC(FX3UC-32MT-LTはVer.1.30以降)
質量0.13kg
電源DC5V 100mA(シーケンサからの内部給電)
DC24V ±10% 80mA(外部給電)
周囲温度0~55℃・・・・・動作時 -25~75 ℃・・・・・保存時
相対湿度5~95%RH(結露しないこと)・・・・・・動作時
耐振動DINレール取付時周波数:10~57Hz片振幅:0.035mm X,Y,Z各方向10回(合計各80分)
周波数:57~150Hz加速度:4.9m/s2 X,Y,Z各方向10回(合計各80分)
耐衝撃147m/s2、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX,Y,Z各方向3回
耐ノイズノイズ電圧1,000Vp-p,ノイズ幅1μs,立上り1ns,周期30~100Hz のノイズシミュレータによる
耐電圧全端子一括とアース端子間:AC500V 1分間
絶縁抵抗全端子一括とアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて5MΩ以上
接地D種接地(接地抵抗:100Ω以下)<強電系との共通接地は不可>
接地は、専用接地または共用接地してください。
使用雰囲気腐食性,可燃性ガスがなく、導電性のじんあい(ほこり)がひどくないこと
使用高度2000m以下
大気圧以上に加圧した環境下では使用できません。故障する可能性があります。

型番リスト

表示件数

入力 CH数

A/D変換速度(変換時間)

代表規格

ユニット種別

適用シーケンサ

電圧入力レンジ

電流入力レンジ

A/D変換速度(変換時間)詳細

RoHS?最小発注数量
2
100~500μS未満
UL / CUL
アナログ入力ボード
FX3S/FX3G
DC0~10V
DC4~20mA
180μs
10
1個
4
100~500μS未満
UL / CUL
アナログ入力ブロック
FX5U/FX5UC/FX3U/FX3UC
DC-10~10V
DC-20~20mA / DC4~20mA
500μs
10
1個
4
100~500μS未満
UL / CUL
アナログ入力アダプタ
FX3S/FX3G/FX3U/FX3GC/FX3UC
DC0~10V
DC4~20mA
200/250μs
10
1個
4
0.5~1ms未満
UL / CUL
アナログ入力ブロック
FX3UC
DC-10~10V
DC-20~20mA / DC4~20mA
500μs
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,643
( 9,507 )
在庫品1日目当日出荷可能
43,791
( 48,170 )
在庫品1日目当日出荷可能
41,749
( 45,924 )
在庫品1日目当日出荷可能
39,291
( 43,220 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

アナログ入力ユニット。
【特長】
・アナログ入力ボード:電圧入力と電流入力を混合使用可能。シーケンサ内蔵形のため取付け場所が不要
・アナログ入力ブロック・アナログ入力アダプタ:各チャンネルごとに電圧、または電流入力が指定可能
・アナログ入力アダプタ:プログラムレス(専用命令なし)でデータ転送が可能
【用途】
・ アナログ入力信号のディジタル値への変換や、ディジタル値のアナログ出力信号への変換に便利

ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MELSEC-F アナログ入力ユニットのレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
製品の検査装置
5
満足度:5.0
シーケンサ(FX3G-40MR/ES)とFX3U-4AD-ADPの組合わせでアナログ電圧の入力(4チャンネル)ができます...もっと読む
1人が参考にしています。
測定データ収集用
5
満足度:5.0
MELSEC-F FX3Sに取り付け、測定データ収集に使用しています。PLC本体と一体化できるので、省スペースです。
0人が参考にしています。
試験機に使用
5
満足度:5.0
製品の試験機に取り付けて使用するため購入しました。購入後に試験機に取り付けて使用しましたが特に問題なく使用できました。も...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MELSEC-F アナログ入力ユニット
アナログ入力ユニット CK3W-AD□100
温度センサユニット(プロセス入力ユニット)CJ1W-PTS□□
NXシリーズ ロードセル入力ユニット NX-RS□□□□
FC6A形 プログラマブルコントローラ アナログ入出力モジュール
プロセス入出力ユニット CJ1W-PH41U
メーカー三菱電機オムロンオムロンオムロンIDECオムロン
通常価格8,643-137,414 -53,79745,63228,350 -96,424
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目1日目2日目1日目
種別入力入力入力入力入出力入力
入力種類電圧 / 電流電圧-電圧-電圧 / 電流 / 熱電対 / 測温抵抗体 / その他
入力レンジその他-10~10Vその他-5.0~+5.0mV/Vその他その他
端子形状端子台端子台端子台スクリューレスクランプ端子台-端子台
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLC(アナログユニット)カテゴリの売れ筋ランキング