17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ギボシ端子用絶縁キャップ【1000個入り】

通常単価(税別)
5,3346,418
税込単価
5,8677,060
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

着脱式で中継接続に使用するギボシ端子用絶縁キャップ。【特長】・絶縁性能は300Vの耐電圧特性を有してい...

詳細を確認
  • 本製品は仕様変更が予定されており、在庫がなくなり次第ランニングチェンジとなります。寸法も一部変更となりますので、詳細についてはこちらのリンクをご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

ギボシ端子用 M形

ギボシ端子用 M形

ギボシ端子用 M形の外形図

ギボシ端子用 M形の外形図

ギボシ端子用 F形

ギボシ端子用 F形

ギボシ端子用 F形の外形図

ギボシ端子用 F形の外形図

  • 材質は塩化ビニル。
  • 定格電圧は300V。
  • 標準色は透明。
  • 最高使用温度は60℃。

品番・寸法

品番各部の寸法mm電線サイズ
(mm2)
φdφd1φDll1LT
43926-M2.54.53.27.02.514.00.70.5
43932-M3.21.25
43935-M3.52
43926-F2.54.55.07.02.534.00.80.5
43932-F3.21.01.25
43935-F3.52.0

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

特徴

圧着部直径

(mm φ)

電線サイズ

(mm2)

RoHS?最小発注数量
34
ギボシ端子用 F形
2.5
0.5
-
1パック

1000個入り

14
ギボシ端子用 M形
2.5
0.5
-
1パック

1000個入り

34
ギボシ端子用 F形
3.2
1.25
-
1パック

1000個入り

14
ギボシ端子用 M形
3.2
1.25
-
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,418
( 7,060 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,556
( 6,112 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,418
( 7,060 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,334
( 5,867 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

着脱式で中継接続に使用するギボシ端子用絶縁キャップ。
【特長】
・絶縁性能は300Vの耐電圧特性を有している。
・硬質のため変形がなく、均一な肉厚が確保でき安定した絶縁性能がある。
・透明で内部の接続状況が容易に確認できる。
【用途】
・中継接続に使用。

ご注意

  • 本製品は仕様変更が予定されており、在庫がなくなり次第ランニングチェンジとなります。寸法も一部変更となりますので、詳細についてはこちらのリンクをご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ギボシ端子用絶縁キャップのレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
ギボシ端子に
5
満足度:5.0
ギボシ端子キャップが少なくなり、仕入先に見積を貰ったが、ミスミの方が安かった為、購入。
1人が参考にしています。
配線
5
満足度:5.0
他メーカーで入手困難となっており購入しました。 特に問題なく使用出来ました。 納期も早かったです。
0人が参考にしています。
工場内の設備で使用
5
満足度:5.0
工場の設備内の配線が何箇所か切れてしまったので、修正する際にこの商品を使用しました。価格が安かったので選定しました。品質...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ギボシ端子用絶縁キャップ
絶縁キャップ VC0.75
ジョイントカバー JB130・JB170
3M 水密型銅管圧着端子 質量:185g
3M 水密型銅管圧着端子 質量:167g
3M ハイ-K碍子2-EM(耐塩用)CVT100SQケーブル用キット
メーカーニチフ端子工業ニチフ端子工業ニチフ端子工業スリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格5,334-6,1933,406 -1,023760125,737
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目1日目5日目
種類キャップキャップカバーその他その他ケーブル用キット
透明透明透明その他その他その他
入り数(個)1000100010---
よく一緒に購入される商品

圧着端子(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング