エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

MELSEC-Lシリーズ 位置決めユニット(差動ドライバ出力タイプ)

MELSEC-Lシリーズ 位置決めユニット(差動ドライバ出力タイプ) LD75D4
通常単価(税別)
145,108
税込単価
159,619
通常出荷日:5日目

三菱汎用シーケンサ。【特長】・位置決めユニット(差動出力)。【用途】・駆動制御との連携。

詳細を確認

型番:

LD75D4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

LD75D4の仕様・寸法情報

制御軸数
4
位置決めデータ数
600データ
位置決めデータ数(データ/軸)
600データ
制御軸数(軸)
4
補間機能
RoHS?
6

商品情報

MELSEC-Lシリーズ 位置決めユニット(差動出力)の仕様

MELSEC-Lシリーズ 位置決めユニット(差動出力) イメージ

MELSEC-Lシリーズ 位置決めユニット(差動出力) イメージ

製品仕様

制御軸数4軸
補間機能2軸,3軸,4軸直線補間
2軸円弧補間
3軸ヘリカル補間
制御方式PTP(Point To Point)制御
軌跡制御(直線,円弧,ヘリカルとも設定可)
速度制御
速度・位置切換え制御
位置・速度切換え制御
制御単位mm,inch,degree,pulse
位置決めデータ600データ/軸
バックアップパラメータ,位置決めデータ,ブロック始動データはフラッシュROMで保存可(バッテリレス)
位置決め位置決め方式PTP制御インクリメント方式/アブソリュート方式
速度・位置切換え制御インクリメント方式/アブソリュート方式
位置・速度切換え制御インクリメント方式
軌跡制御インクリメント方式/アブソリュート方式
位置決め範囲アブソリュート方式・-214,748,364.8~214,748,364.7µm
・-21,474.83648~21,474.83647inch
・0~359.99999degree
・-2,147,483,648~2,147,483,647 pulse
インクリメント方式・-214,748,364.8~214,748,364.7µm
・-21,474.83648~21,474.83647inch
・-21,474.83648~21,474.83647degree
・-2,147,483,648~2,147,483,647 pulse
速度・位置切換え制御(INCモード)/位置・速度切換え制御・0~214,748,364.7µm
・0~21,474.83647inch
・0~21,474.83647degree
・0~2,147,483,647 pulse
速度・位置切換え制御(ABSモード)・0~359.99999degree
速度指令0.01~20,000,000.00mm/min
0.001~2,000,000.000inch/min
0.001~2,000,000.000degree/min
1~4,000,000pulse/s
加減速処理台形加減速,S字加減速
加減速時間1~8,388,608ms
加速時間,減速時間とも4パターン設定可
急停止減速時間1~8,388,608ms
始動時間1軸直線制御1.5ms
1軸速度制御1.5ms
2軸直線補間制御(合成速度)1.5ms
2軸直線補間制御(基準軸速度)1.5ms
2軸円弧補間制御2.0ms
2軸速度制御1.5ms
3軸直線補間制御(合成速度)1.7ms
3軸直線補間制御(基準軸速度)1.7ms
3軸ヘリカル補間制御2.6ms
3軸速度制御1.7ms
4軸直線補間制御1.8ms
4軸速度制御1.8ms
始動時間が延びる要因下記条件の場合は,下記に記載の時間を加算する。
・S字加減速選択のとき:0.1ms
・他の軸が動作中のとき:0.5ms
・連続位置決め制御のとき:0.3ms
・連続軌跡制御のとき:0.3ms
パルス出力方式差動出力
最大出力パルス4M pulse/s
サーボ間の最大接続距離10m
外部配線接続方式-40ピンコネクタ×2,差動ドライバコモン端子
適合コネクタA6CON1,A6CON2,A6CON4(別売)
入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ32点)
DC5V内部消費電流0.76A
外形寸法高さ(H)90mm
幅(W)45mm
奥行き(D)95mm
質量0.18kg

型番リスト

表示件数
型番
LD75D4
RoHS?最小発注数量
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
145,108
( 159,619 )
5日目

詳細情報

基本情報

三菱汎用シーケンサ。
【特長】
・位置決めユニット(差動出力)。
【用途】
・駆動制御との連携。

商品担当おすすめ

  • MELSEC-Lシリーズ DC入力ユニット 画像

    三菱電機

    MELSEC-Lシリーズ DC入力ユニット

    MELSEC-LシリーズのDC入力ユニットです。電圧、入力点数、コモンタイプより幅広いラインナップをご用意。DC入力ユニット全機種、プラスコモン/マイナスコモン共用でユニットを使い分ける必要がありません。

  • 即出荷 PLC対応ケーブル端子台セット (FCN-MIL 40芯/MIL両端 40,34,20芯) 画像

    ミスミ

    即出荷 PLC対応ケーブル端子台セット (FCN-MIL 40芯/MIL両端 40,34,20芯)

    PLCで使用する端子台とコネクタ付ケーブルをPM6:00までの注文で当日出荷可能。各メーカのシーケンサ・PLCに使用できる端子台とコネクタ付ケーブルのセットが簡単にお求めいただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MELSEC-Lシリーズ 位置決めユニット(差動ドライバ出力タイプ)の型番LD75D4のページです。 型番LD75D4に関する仕様情報を記載しております。
MELSEC-Lシリーズ 位置決めユニット(差動ドライバ出力タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MELSEC-Lシリーズ 位置決めユニット(差動ドライバ出力タイプ)
シンプルモーションボード
MELSEC-Qシリーズ 位置決めユニット(オープンコレクタ出力)
MELSEC-Fシリーズ 位置決めブロック (SSCNET III対応)
MELSEC-Fシリーズ 高速出力アダプタ FX3U-2HSY-ADP
軸インタフェースユニット CK3W-AX2323N
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機オムロン
通常価格145,108204,49165,709 -59,87746,413337,174
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目1日目
制御軸数416-(独立/同時)2軸独立2軸4
位置決めデータ数600データ600600---
位置決めデータ数(データ/軸)600データ600600---
制御軸数(軸)416-(独立/同時)2軸独立2軸-
補間機能2軸円弧補間 / 3軸ヘルカル補間 / 最大4軸直線補間----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLC(モーションコントローラ)カテゴリの売れ筋ランキング