エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

MELSEC-Lシリーズ アナログ入力ユニット

通常単価(税別)
91,484
税込単価
100,632
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

三菱汎用シーケンサ。【特長】・Lシリーズ用。【用途】・アナログ入力ユニット。

詳細を確認
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

型番:

L60AD4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

L60AD4の仕様・寸法情報

種別
入力
入力種類
電圧 / 電流
入力 CH数
4
A/D変換速度(変換時間)
10~100μS未満
代表規格
UL
端子形状
18点端子台
RoHS?
10
-
-

商品情報

MELSEC-Lシリーズ アナログ入力ユニットの仕様

L60AD4 イメージ

L60AD4 イメージ

製品仕様

アナログ入力点数4点(4チャンネル)
アナログ入力電圧DC-10~+10V(入力抵抗値:1MΩ)
電流DC0~20mA(入力抵抗値:250Ω)
ディジタル出力-20,480~+20,479(スケーリング機能使用時:-32,768~32,767)
入出力特性,分解能入力レンジディジタル出力値(分解能)
電圧入力0~10V0~20,000(500µV)
0~5V0~20,000(250µV)
1~5V0~20,000(200µV)
1~5V
(拡張モード)
-5,000~22,500(200µV)
-10~10V-20,000~20,000(500µV)
ユーザレンジ設定-20,000~20,000(307µV)
電流入力0~20mA0~20,000(1,000nA)
4~20mA0~20,000(800nA)
4~20mA
(拡張モード)
-5,000~22,500(800nA)
ユーザレンジ設定-20,000~20,000(1,230nA)
精度(ディジタル出力値の最大値に対する精度)周囲温度:25±5℃±0.1%以内
周囲温度:0~55℃±0.2%以内
A/D変換速度高速:20µs/チャンネル
中速:80µs/チャンネル
低速:1ms/チャンネル
絶対最大入力電圧±15V
電流±30mA
絶縁方式入出力端子とシーケンサ電源間:フォトカプラ絶縁
アナログ入力チャンネル間:非絶縁
絶縁耐圧入出力端子とシーケンサ電源間:AC500Vrms 1分間
絶縁抵抗入出力端子とシーケンサ電源間:DC500V 10MΩ以上
外部配線接続方式18点ネジ端子台(M3ネジ)
入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ 16点)
DC5V内部消費電流0.52A
外形寸法高さ(H)90mm
幅(W)28.5mm
奥行き(D)117mm
質量0.19kg

型番リスト

表示件数
型番
L60AD4
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
91,484
( 100,632 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

三菱汎用シーケンサ。
【特長】
・Lシリーズ用。
【用途】
・アナログ入力ユニット。

ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MELSEC-Lシリーズ アナログ入力ユニットの型番L60AD4のページです。 型番L60AD4に関する仕様情報を記載しております。
MELSEC-Lシリーズ アナログ入力ユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MELSEC-Lシリーズ アナログ入力ユニット
プロセス入出力ユニット CJ1W-PH41U
CSシリーズ アナログ入出力ユニット CS1W
アナログ入力ユニット CK3W-AD□100
FC6A形 All-in-Oneプログラマブルコントローラ MICROSMART 温調モジュール
CC-Link アナログ入出力(入力)ユニット
メーカー三菱電機オムロンオムロンオムロンIDEC三菱電機
通常価格91,48496,42471,733 -137,414 -53,710 -35,700 -
通常出荷日在庫品1日目1日目在庫品1日目〜1日目2日目在庫品1日目
種別入力入力入力入力入出力入力
入力種類電圧 / 電流電圧 / 電流 / 熱電対 / 測温抵抗体 / その他電圧 / 電流電圧電圧 / 電流 / 熱電対 / 測温抵抗体-
入力 CH数44--2点-
A/D変換速度(変換時間)10~100μS未満50~100ms未満100~500μS未満その他50~100ms未満1~10ms未満
代表規格ULCE / UL / CUL / CSACE / UL / CUL / CSACE / UL / CSA-UL
よく一緒に購入される商品

PLC(アナログユニット)カテゴリの売れ筋ランキング