エレクトロニクス部品技術窓口
三菱汎用シーケンサ。【特長】・CC-LinkIEFieldユニット。【用途】・ネットワーク通信。
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

LJ72GF15-T2 イメージ
| CC-Link IEフィールドネットワーク仕様 | ||
|---|---|---|
| 1局あたりの最大リンク点数 | RWw | 1,024点,2Kバイト |
| RWr | 1,024点,2Kバイト | |
| RX | 2,048点,256バイト | |
| RY | 2,048点,256バイト | |
| 局種別 | インテリジェントデバイス局 | |
| 局番 | 1~120 | |
| ネットワークNo. | 1~239 | |
| 通信速度 | 1Gbps | |
| 伝送路形式 | ライン型,スター型(ライン型とスター型の混在も可能),リング型 | |
| 通信ケーブル | 1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル:カテゴリ5e以上,(二重シールド付・STP)ストレートケーブル | |
| 最大局間距離 | 最大100m(ANSI/TIA/EIA-568-B(Category 5e)に準拠) | |
| 1ネットワークの総延長距離 | ライン接続時:12,000m(121台接続時) スター接続時:システム構成による リング接続時:12,100m(121台接続時) | |
| カスケード接続段数 | 最大20段 | |
| ヘッドユニット部 | ||
| 入出力点数 | 入力[X] | 4,096点,512バイト(実ユニットとのアクセス可能点数) |
| 出力[Y] | 4,096点,512バイト(実ユニットとのアクセス可能点数) | |
| デバイス点数 | 入力[X] | 8,192点,1Kバイト(プログラム上での使用可能点数) (X0からRX0が割り付けられます。) |
| 出力[Y] | 8,192点,1Kバイト(プログラム上での使用可能点数) (Y0からRY0が割り付けられます。) | |
| リンクレジスタ[W] | 8,192点,16Kバイト (W0~W3FFの1024点は,RWw0から割り付けられます。W1000~W13FFの1024点は,RWr0から割り付けられます。) | |
| リンク特殊リレー[SB] | 8,192点(SB0000~SB0FFFは,システムで使用します。SB1000~SB1FFFはユーザが変更可能です。) | |
| リンク特殊レジスタ[SW] | 8,192点(SW0000~SW0FFFは,システムで使用します。SW1000~SW1FFFはユーザが変更可能です。) | |
| 特殊リレー[SM] | 2,048点,256バイト | |
| 特殊レジスタ[SD] | 2,048点,4Kバイト | |
| インテリジェント機能ユニットデバイス | インテリジェント機能ユニットのバッファメモリを直接アクセスするデバイス 指定形式:U□□\G□□ | |
| インテリジェント機能ユニットパラメータ最大設定個数 | 初期設定 | 4,096個 |
| 自動リフレッシュ | 2,048個 | |
| 許容瞬停時間 | 電源ユニットによる | |
| DC5V内部消費電流 | 1.0A | |
| 外形寸法 | 高さ(H) | 90mm |
| 幅(W) | ヘッドユニット:50mm エンドカバー(付属):13mm | |
| 奥行き(D) | 95mm | |
| 質量 | ヘッドユニット:0.23kg エンドカバー(付属):0.06kg | |
| 使用周囲温度 | 0~55℃ | ||
|---|---|---|---|
| 保存周囲温度 | -25~75℃ | ||
| 使用周囲湿度 | 5~95%RH,結露なきこと | ||
| 保存周囲湿度 | 5~95%RH,結露なきこと | ||
| 耐振動 | JIS B 3502, IEC 61131-2 に適合 | 断続的な振動がある場合 | 周波数:5~8.4Hz,片振幅:3.5mm 周波数:8.4~150Hz,定加速度:9.8m/s2 掃引回数:X,Y,Z各方向10回 |
| 連続的な振動がある場合 | 周波数:5~8.4Hz,片振幅:1.75mm 周波数:8.4~150Hz,定加速度:4.9m/s2 | ||
| 耐衝撃 | JIS B 3502, IEC 61131-2 に適合(147m/s2,XYZ3方向各3回) | ||
| 使用雰囲気 | 腐食性ガスがないこと | ||
| 使用標高 | 0~2,000m | ||
| 設置場所 | 制御盤内 | ||
| オーバボルテージカテゴリ | II以下 | ||
| 汚染度 | 2以下 | ||
| 装置クラス | Class I | ||


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
MELSEC iQ-Fシリーズ RS-232C通信拡張ボード
0通常価格(税別):3,690円

オムロン
プログラマブルコントローラ CP1L 通信ボード
5通常価格(税別):4,439円~

三菱電機
iQ-Rシリーズ 通信ユニット
5通常価格(税別):27,000円~

三菱電機
MELSEC-Qシリーズ CC-Link IEフィールドネットワークマスタ・ローカルユニット
0通常価格(税別):76,492円

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ データリンク・通信ユニット
5通常価格(税別):22,421円~

三菱電機
MELSEC-Qシリーズ シーケンサ CC-Linkシステムマスタ・ローカルユニット
5通常価格(税別):29,800円

三菱電機
MELSECシリーズ 通信用特殊アダプタ
4.8通常価格(税別):8,910円~

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ データリンク・通信機能拡張ボード(RS-232C)
4.7通常価格(税別):3,281円~

オムロン
シリアルコミュニケーションユニット CJ1W-SCU
0通常価格(税別):86,045円