エレクトロニクス部品技術窓口
三菱マイクロシーケンサ。【特長】・簡単なプログラムで高速制御。【用途】・エンコーダやセンサからの高速信...
詳細を確認
FX3U-2HC イメージ
| 入力ch数 | 2ch | |
|---|---|---|
| 入力形式 | オープンコレクタ,差動ラインドライバ (差動ラインドライバ出力タイプのエンコーダは5V端子に接続) | |
| 入力電圧 | 接続端子によりDC5V,DC12V,DC24Vが選択可能 | |
| 最大応答周波数 | 1相1入力 | 200kHz以下 |
| 1相2入力 | 200kHz以下 | |
| 2相入力 | 200kHz以下(1逓倍),100kHz以下(2逓倍),50kHz以下(4逓倍) | |
| 計数範囲 | 32ビット指定のとき:-2,147,483,648~+2,147,483,647 16ビット指定のとき:0~65,535(BFM #3,#2、#43,#42で上限値指定可) | |
| カウントモード | 自動アップ/ダウン (ただし、1相1入力のカウンタは、下記の指令によりカウント方向が決まります) [H/Wアップ・ダウン] A相入力端子のOFF/ONでアップ/ダウンカウントします。 [S/Wアップ・ダウン] BFM #1,#41の現在値(K0/K1)でアップ/ダウンカウントします。 | |
| 一致出力(比較) | カウンタの現在値と比較設定値が-致したときに比較出力が30μs以内にセット(ON)され、リセット指令で100μs以内にクリア(OFF)されます。 | |
| 出力形式 | オープンコレクタ出力 2点 各DC5V~24V 0.5A | |
| 表示(LED) | φA,φB,DIS,PRE,YH1,YH2,POWER,UP,DOWN | |
| 入出力占有点数 | 8点(入力または出力のどちらで考えてもよい) | |
| 適用シーケンサ | FX5U,FX5UC,FX3U(V2.20以上),FX3UC(V2.20以上) <FX5U、FX5UC CPUユニットへの接続について> FX5U、FX5UCへの接続は、FX5-CNV-BUSまたはFX5-CNV-BUSCが必要です。システム構成により、どちらかを選択してください。 <コネクタタイプシーケンサへの接続について> FX3UCへの接続は、FX2NC-CNV-IFまたはFX3UC-1PS-5Vが必要です。 | |
| 質量 | 0.2kg | |
| 電源仕様 | ||
| 電源 | DC5V 245mA(シーケンサからの内部給電) | |
| 周囲温度 | 0~55℃・・・・・動作時 -25~75℃・・・・・保存時 | ||
|---|---|---|---|
| 相対湿度 | 5~95%RH(結露しないこと)・・・・・・動作時 | ||
| 耐振動 | DINレール取付時 | 周波数:10~57Hz | 片振幅:0.035mm X, Y, Z各方向10回(合計各80分) |
| 周波数:57~150Hz | 加速度:4.9m/s2 X, Y, Z各方向10回(合計各80分) | ||
| 直接取付時 | 周波数:10~57Hz | 片振幅:0.075mm X, Y, Z各方向10回(合計各80分) | |
| 周波数:57~150Hz | 加速度:9.8m/s2 X, Y, Z各方向10回(合計各80分) | ||
| 耐衝撃 | 147m/s2、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX,Y,Z各方向3回 | ||
| 耐ノイズ | ノイズ電圧1,000Vp-p,ノイズ幅1μs,立上り1ns,周期30~100Hz のノイズシミュレータによる | ||
| 耐電圧 | 全端子一括とアース端子間:AC500V 1分間 | ||
| 絶縁抵抗 | 全端子一括とアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて5MΩ以上 | ||
| 接地 | D種接地(接地抵抗:100Ω以下)<強電系との共通接地は不可> 接地は、専用接地または共用接地してください。 | ||
| 使用雰囲気 | 腐食性,可燃性ガスがなく、導電性のじんあい(ほこり)がひどくないこと | ||
| 使用高度 | 2,000m以下 大気圧以上に加圧した環境下では使用できません。故障する可能性があります。 | ||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
46,413円 ( 51,054円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
38,327円34,494円 ( 37,943円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
三菱マイクロシーケンサ。
【特長】
・簡単なプログラムで高速制御。
【用途】
・エンコーダやセンサからの高速信号をシーケンサで計数。

三菱電機
MELSEC-F FX3Uシリーズ シーケンサ CPU
三菱電機製、PLC(CPUユニット)のマイクロシーケンサです。リモートI/Oを含め、最大入出力384点の制御点数を実現。FX2N用の豊富な特殊増設機器を接続可能です。

三菱電機
MELSEC-F アナログ入力ユニット
FX3S、FX3G(V1.10以降)シーケンサに内蔵できる、2チャンネルのアナログ入力ボードです。アナログ入力ブロック・アナログ入力アダプタ:各チャンネルごとに電圧、または電流入力が指定可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ 温度センサ用アナログ入力アダプタ・温度調節ブロック
5通常価格(税別):41,749円~

三菱電機
MELSEC-Qシリーズ CPUユニット交換用バッテリ
4.7通常価格(税別):3,650円

三菱電機
MELSEC CC-Link小形タイプリモートI/Oユニット(出力ユニット)
4.5通常価格(税別):13,900円~

三菱電機
MELSEC-F FX3S シーケンサ本体
4.1通常価格(税別):15,697円~

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ メモリバックアップ用バッテリ
4.5通常価格(税別):2,390円~

三菱電機
MELSEC iQ-F FX5Sシリーズ CPUユニット
0通常価格(税別):29,200円~

三菱電機
MELSEC-F FX3Uシリーズ シーケンサ CPU
4.7通常価格(税別):31,859円~

三菱電機
MELSEC iQ-F 入出力増設ブロック(I/Oユニット)FX5
4.3通常価格(税別):6,960円~

三菱電機
MELSEC iQ-Fシリーズ スプリングクランプ端子台タイプI/Oユニット
0通常価格(税別):19,900円~