17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が25型番あります。

MELSEC-F 入出力増設ブロック

通常単価(税別)
6,63035,515
税込単価
7,29339,067
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

基本/電源ユニットから電源供給を受ける入出力増設ブロック。【特長】・基本ユニットや増設ユニットの後段に...

詳細を確認
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が25型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

バリエーション

MELSEC-F 入出力増設ブロック:関連画像

FX2N-16EX

MELSEC-F 入出力増設ブロック:関連画像

FX2N-16EX-C

MELSEC-F 入出力増設ブロック:関連画像

FX2N-16EYR

MELSEC-F 入出力増設ブロック:関連画像

FX2N-16EYT

MELSEC-F 入出力増設ブロック:関連画像

FX2N-16EYT-C

MELSEC-F 入出力増設ブロック:関連画像

FX2N-8EX

MELSEC-F 入出力増設ブロック:関連画像

FX2N-8EYR

MELSEC-F 入出力増設ブロック:関連画像

FX2NC-16EX-T

製品仕様

共通

周囲温度 0~55℃・・・・・動作時 -25~75 ℃・・・・・保存時
相対湿度 5~95%RH(結露しないこと)・・・・・・動作時
耐振動 DINレール 取付時 周波数:10~57Hz 片振幅:0.035mm X,Y,Z各方向10回(合計各80分)
判定基準は、IEC61131-2による
周波数:57~150Hz 加速度:4.9m/s2 X,Y,Z各方向10回(合計各80分)
判定基準は、IEC61131-2による
直接取付時 周波数:10~57Hz 片振幅:0.075mm X,Y,Z各方向10回(合計各80分)
判定基準は、IEC61131-2による
周波数:57~150Hz 加速度:9.8m/s2 X,Y,Z各方向10回(合計各80分)
判定基準は、IEC61131-2による
耐衝撃 147m/s2、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX,Y,Z各方向3回 判定基準は、IEC61131-2による
耐ノイズ ノイズ電圧1,000Vp-p,ノイズ幅1μs,立上り1ns,周期30~100Hz のノイズシミュレータによる
耐電圧 増設入力ブロックの入力端子とアース端子間:AC500V 1分間
絶縁抵抗 増設入力ブロックの入力端子とのアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて5MΩ以上
使用雰囲気 腐食性,可燃性ガスがなく、導電性のじんあい(ほこり)がひどくないこと
使用高度 2000m以下 大気圧以上に加圧した環境下では使用できません。故障する可能性があります。

FX2N-16EX

耐電圧 増設入力ブロックの入力端子とアース端子間:AC500V 1分間
絶縁抵抗 増設入力ブロックの入力端子とのアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて5MΩ以上

FX2N-16EX-C

耐電圧 増設入力ブロックの入力端子とアース端子間:AC500V 1分間
絶縁抵抗 増設入力ブロックの入力端子とのアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて5MΩ以上

FX2N-16EYR

耐電圧 増設出力ブロックの出力端子(リレー)とアース端子間:AC1500V 1分間
絶縁抵抗 増設出力ブロックの出力端子(リレー)とアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて5MΩ以上

FX2N-16EYT

耐電圧 増設出力ブロックの出力端子(トランジスタ)とアース端子間:AC500V 1分間
絶縁抵抗 増設出力ブロックの出力端子(トランジスタ)とアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて5MΩ以上

FX2N-16EYT-C

耐電圧 増設出力ブロックの出力端子(トランジスタ)とアース端子間:AC500V 1分間
絶縁抵抗 増設出力ブロックの出力端子(トランジスタ)とアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて5MΩ以上

FX2N-8EX

耐電圧 増設入力ブロックの入力端子とアース端子間:AC500V 1分間
絶縁抵抗 増設入力ブロックの入力端子とのアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて5MΩ以上

FX2N-8EYR

耐電圧 増設出力ブロックの出力端子(リレー)とアース端子間:AC1500V 1分間
絶縁抵抗 増設出力ブロックの出力端子(リレー)とアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて5MΩ以上

FX2NC-16EX-T

周囲温度 0~55℃・・・・・動作時 -20~70 ℃・・・・・保存時
相対湿度 35~85%RH(結露しないこと)・・・・・・動作時
耐振動 DINレール 取付時 周波数:10~57Hz 片振幅:0.035mm X,Y,Z各方向10回(合計各80分)
判定基準は、IEC61131-2による
周波数:57~150Hz 加速度:4.9m/s2 X,Y,Z各方向10回(合計各80分)
判定基準は、IEC61131-2による
耐衝撃 147m/s2、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX,Y,Z各方向3回
判定基準は、IEC61131-2による
耐ノイズ ノイズ電圧1,000Vp-p,ノイズ幅1μs,立上り1ns,周期30~100Hz のノイズシミュレータによる
耐電圧 増設入力ブロックの入力端子とアース端子間:AC500V 1分間
絶縁抵抗 増設入力ブロックの入力端子とのアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて5MΩ以上

型番リスト

表示件数

入力点数

定格入力電圧

(V)

出力点数

出力形式

代表規格

特徴

適用シーケンサ

端子形状

ユニット種別

入力チャンネル数

(ch)

出力チャンネル数

(ch)

電圧入力レンジ

(V)

電流入力レンジ

(mA)

電圧出力レンジ

電流出力レンジ

抵抗負荷

(A/1点)

RoHS?最小発注数量
4
DC24V
4
リレー接点出力
-
-
FX3G / FX3GC / FX3U / FX3UC
-
入出力
-
-
-
-
-
-
-
6
1個
8
DC24V
-
-
-
FX1N / FX1NC / FX2N / FX2NC / FX3G / FX3GC / FX3U / FX3UC
縦形端子台
入力
-
-
-
-
-
-
-
6
1個
(非該当)
8
リレー接点出力
-
-
FX1N / FX1NC / FX2N / FX2NC / FX3G / FX3GC / FX3U / FX3UC
縦形端子台
出力
-
-
-
-
-
-
2A/1点
6
1個
(非該当)
8
リレー接点出力
UL / CUL
-
FX3G / FX3GC / FX3UC
-
出力
-
-
-
-
-
-
-
10
1個
(非該当)
8
トランジスタ/シンク出力
UL / CUL
-
FX3G / FX3GC / FX3U / FX3UC
-
出力
-
-
-
-
-
-
-
6
1個
(非該当)
8
トランジスタ/シンク出力
-
-
FX3G / FX3GC / FX3U / FX3UC
-
出力
-
-
-
-
-
-
-
6
1個
16
DC24V
-
-
-
FX1N / FX1NC / FX2N / FX2NC / FX3G / FX3GC / FX3U / FX3UC
縦形端子台
入力
-
-
-
-
-
-
-
10
1個
16
DC24V
-
-
-
FX1N / FX1NC / FX2N / FX2NC / FX3G / FX3GC / FX3U / FX3UC
コネクタ端子台
入力
-
-
-
-
-
-
-
6
1個
(非該当)
16
リレー接点出力
-
-
FX1N / FX1NC / FX2N / FX2NC / FX3G / FX3GC / FX3U / FX3UC
縦形端子台
出力
-
-
-
-
-
-
-
10
1個
16
トライアック出力
UL
-
FX3G / FX3GC / FX3U / FX3UC
-
出力
-
-
-
-
-
-
-
10
1個
(非該当)
16
トランジスタ/シンク出力
-
-
FX1N / FX1NC / FX2N / FX2NC / FX3G / FX3GC / FX3U / FX3UC
縦形端子台
出力
-
-
-
-
-
-
0.5A/1点
10
1個
(非該当)
16
トランジスタ/シンク出力
-
-
FX1N / FX1NC / FX2N / FX2NC / FX3G / FX3GC / FX3U / FX3UC
コネクタ端子台
出力
-
-
-
-
-
-
0.3A/1点
10
1個
16
DC24V
16
リレー接点出力
-
-
FX3G / FX3U
-
入出力
-
-
-
-
-
-
-
6
1個
16
DC24V
16
トランジスタ/シンク出力
-
-
FX3G / FX3U
-
入出力
-
-
-
-
-
-
-
6
1個
24
DC24V
24
リレー接点出力
-
-
FX3G / FX3U
-
入出力
-
-
-
-
-
-
-
6
1個
24
DC24V
24
リレー接点出力
-
-
FX3G / FX3U
-
入出力
-
-
-
-
-
-
-
6
1個
24
DC24V
24
トランジスタ/シンク出力
-
-
FX3G / FX3U
-
入出力
-
-
-
-
-
-
-
6
1個
24
DC24V
24
トランジスタ/シンク出力
-
-
FX3G / FX3U
-
入出力
-
-
-
-
-
-
-
6
1個
16
DC24V
-
UL / CUL
-
FX1NC / FX2NC / FX3GC / FX3UC
コネクタ
入力
-
-
-
-
-
-
-
10
1個
16
DC24V
-
UL / CUL
-
FX3GC / FX3UC
-
入力
-
-
-
-
-
-
-
10
1個
(非該当)
16
リレー接点出力
UL / CUL
-
FX3GC / FX3UC
-
出力
-
-
-
-
-
-
-
10
1個
(非該当)
16
トランジスタ/シンク出力
UL / CUL
-
FX3GC / FX3UC
-
出力
-
-
-
-
-
-
-
10
1個
32
DC24V
-
UL / CUL
-
FX3GC / FX3UC
-
入力
-
-
-
-
-
-
-
10
1個
(非該当)
32
トランジスタ/シンク出力
UL / CUL
-
FX3GC / FX3UC
-
出力
-
-
-
-
-
-
-
10
1個
32
DC24V
32
トランジスタ/シンク出力
-
-
FX3GC / FX3U / FX3UC
-
入出力
-
-
-
-
-
-
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,668
( 8,435 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,630
( 7,293 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,646
( 8,411 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,788
( 12,967 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,646
( 8,411 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,998
( 10,998 )
5日目
10,227
( 11,250 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,950
( 12,045 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,109
( 13,320 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,559
( 16,015 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,109
( 13,320 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,109
( 13,320 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,906
( 24,097 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,906
( 24,097 )
在庫品1日目当日出荷可能
32,664
( 35,930 )
在庫品1日目当日出荷可能
32,664
( 35,930 )
5日目
32,664
( 35,930 )
在庫品1日目当日出荷可能
32,664
( 35,930 )
5日目
11,986
( 13,185 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,169
( 12,286 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,097
( 14,407 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,311
( 17,942 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,236
( 23,360 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,753
( 25,028 )
在庫品1日目当日出荷可能
35,515
( 39,067 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

基本/電源ユニットから電源供給を受ける入出力増設ブロック。
【特長】
・基本ユニットや増設ユニットの後段に接続することが可能。
【用途】
・基本ユニットや増設ユニットより電源供給をうけ、入出力の増設に便利。

ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MELSEC-F 入出力増設ブロックのレビュー
4.5平均満足度:4.56件のレビュー
PLC出力増設用途
5
満足度:5.0
標準で販売している装置の入出力が限界まで使用していたため、 増設ユニットを購入させて頂きました。 問屋等に問い合わせた際...もっと読む
0人が参考にしています。
設備PLC増設
5
満足度:5.0
使用歴は4年程度です。 設備PLCとして大手の三菱電機の商品で安心の品質です。 Fシリーズに対応しており、接点追加や故障...もっと読む
0人が参考にしています。
入力端子の追加
4
満足度:4.0
簡単に設置できて、 差しこむだけで使用できるので楽チンです。 シーケンサの端子を数え間違った際などに すぐにリカバリで...もっと読む
0人が参考にしています。
増設
4
満足度:4.0
今回はCPUユニットとこの増設ユニットとの間に変換ユニットを入れる必要がありました。
0人が参考にしています。
機械の制御に使用
4
満足度:4.0
機械の制御に使用しています。互換性の関係で変えられないので、10年以上使っています。取り付けもとても簡単にできて、特に問...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MELSEC-F 入出力増設ブロック
MELSEC-Fシリーズ 入出力増設ユニット
MELSEC iQ-F 入出力増設ブロック(I/Oユニット)FX5
MELSEC-F 入力増設ボード/出力増設ボード
MELSEC-Fシリーズ アナログ入出力アダプタ
スマートリレー FL1F形 増設I/Oモジュール 入出力混合
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機IDEC
通常価格6,630-6,630 -6,960 -5,050 -19,8968,500 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLC(入出力ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング