17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 適用シーケンサ

  • 計算機リンク,無手順通信速度(bps)

    ~mm
  • プログラミング通信速度(bps)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

MELSEC-Fシリーズ データリンク・通信機能拡張ボード(RS-232C)

通常単価(税別)
3,2813,413
税込単価
3,6093,754
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

MELSEC-FシリーズおよびMELSEC IQ-F機能拡張ボード。 【特長】・通信用機能ボードをシー...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

機能拡張ボードの特長・外形図

通信用機能ボードをシーケンサに内蔵することができ、安価に通信機能が追加できます

FX3G-232-BD
 

FX3G-232-BD

FX3U-232-BD
 

FX3U-232-BD

製品仕様

項目FX3G-232-BDFX3U-232-BD
伝送規格RS-232C規格準拠
最大伝送距離15m(非絶縁)
外部機器接続方法D-SUB 9pin{ピンソケット(#4-40UNCインチネジ)}
表示(LED)RD,SDRD,SD
通信方式全二重双方向全二重双方向
伝送速度
(ボーレート)
無手順、
専用プロトコル
300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400bps300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400*1bps
プログラミング
通信
9600/19200/38400/57600/115200bps9600/19200/38400/57600/115200bps
通信手順無手順,専用プロトコル形式1/形式4,プログラミング通信
電源・入出力占有点数シーケンサから給電、
入出力占有なし
DC5V 20mA(シーケンサから給電)、
入出力占有なし

*1:FX3U/FX3UC 基本ユニット Ver. 2.41 以上で対応

型番リスト

表示件数

代表規格

適用シーケンサ

計算機リンク,無手順通信速度

(bps)

プログラミング通信速度

(bps)

RoHS?最小発注数量
-
FX3G / FX3S
300 ~ 38400
9600 ~ 115200
10
1個
-
FX3U / FX3UC-32MT-LT(-2)
300 ~ 19200
9600 ~ 115200
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,281
( 3,609 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,413
( 3,754 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

MELSEC-FシリーズおよびMELSEC IQ-F機能拡張ボード。
【特長】
・通信用機能ボードをシーケンサに内蔵することが可能。
・安価に通信機能が追加可能。
・データリンクや外部シリアルインターフェース機器との通信が容易にすることが可能。
【用途】
・RS232C通信用。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MELSEC-Fシリーズ データリンク・通信機能拡張ボード(RS-232C)のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
MELSEC-Fシリーズの機能拡張に使用
5
満足度:5.0
使用しているMELSEC-Fシリーズの機能を拡張するために購入しました。この商品を使用している製品に内蔵した後に使用しま...もっと読む
1人が参考にしています。
開発
4
満足度:4.0
通信機能拡張用に購入しました。メーカー品のため品質に問題はなく使用できました。在庫があったので納期も早くて良かったです。
0人が参考にしています。
装置
5
満足度:5.0
通信を行うために機能を拡張しました。品質に問題はないです。短納期だったのでよかったです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MELSEC-Fシリーズ データリンク・通信機能拡張ボード(RS-232C)
MELSEC iQ-Fシリーズ RS-232C通信拡張ボード
MELSEC-Fシリーズ 8点アナログボリューム機能拡張ボード
MELSEC iQ-FX5シリーズ インテリジェント機能 OPC UAユニット
MELSEC-Fシリーズ AnyWireASLINKシステムマスタ
MELSEC-Fシリーズ インテリジェントデバイス局ユニット
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機
通常価格3,281-3,6903,06247,85050,73432,300
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目5日目5日目在庫品1日目
ユニット種別RS-232C通信用機能拡張ボードRS-232C通信拡張ボード8点アナログボリューム機能拡張ボードOPC UAユニットAnyWireASLINKシステムマスタCC-Link IE フィールドネットワーク インテリジェントデバイス局ユニット
外部機器接続方法D-Sub 9pin(オス)-----

PLC(通信ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング