エレクトロニクス部品技術窓口
各種の連携型端子が容易に圧着できるように設計されているVCキャップ(BT 0.75用キャップ)。【特長...
詳細を確認

材質 : ポリ塩化ビニル
定格電圧 : 600V
最高使用温度 : 60℃
| 品番 | 各部の寸法 mm | 適用端子 | ||
|---|---|---|---|---|
| φd | φd2 | L | ||
| VC 0.75 | 2.9 | φ1.0 | 14.0 | TC/BT 0.3・0.75シリーズ |
| VC 1.25 | 3.3 | φ2.0 | 16.5 | TC 1.25シリーズ |
| VC 2 | 4.0 | φ2.0 | 19.0 | TC 2シリーズ |
| VC 5.5 | 5.2 | φ2.8 | 16.0 | TC 3.5・5.5シリーズ |
各種の連携型端子が容易に圧着できるように設計されているVCキャップ(BT 0.75用キャップ)。
【特長】
・操作も簡単でミスのないように工夫
・機械の証明、振動、騒音等については圧着作業者の疲労に影響が及ばないように設計、熟慮
【用途】
・各種の連携型端子が容易に圧着できるように設計されている連鎖方端子圧着機
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
絶縁キャップ(端子圧着部カバー)
4.6通常価格(税別):536円~

ニチフ端子工業
絶縁キャップ(裸圧着端子用)
4.4通常価格(税別):1,534円~

ニチフ端子工業
銅線用裸圧着スリーブ B形
4.7通常価格(税別):1,368円~

ニチフ端子工業
銅線用絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)
4.7通常価格(税別):2,194円~

ニチフ端子工業
絶縁キャップ(LPパック)
4通常価格(税別):297円~

品川商工
TCVキャップ 白・緑・赤・青・黄・黒
4.2通常価格(税別):1,860円~

ニチフ端子工業
銅線用裸圧着スリーブ(P形)
5通常価格(税別):171円~

ニチフ端子工業
防水形圧着スリーブ(熱収縮タイプ)
5通常価格(税別):8,096円~

ニチフ端子工業
銅線用裸圧着端子(R形) 丸形
4.7通常価格(税別):681円~