エレクトロニクス部品技術窓口
MELSEC-Lシリーズ DC入力ユニット。 【特長】・電圧、入力点数、コモンタイプより幅広いラインナ...
詳細を確認| 項目 | LX40C6 | LX41C4 | LX42C4 | |
|---|---|---|---|---|
| 入力点数 | 16点 | 32点 | 64点 | |
| 定格入力電圧 | DC24V(+20%/−15%、リップル率5%以内) | |||
| 定格入力電流 | 6.0mA TYP.(DC24V時) | 4.0mA TYP.(DC24V時) | ||
| ON電圧/ON電流 | 15V以上/4mA以上 | 19V以上/3mA以上 | ||
| OFF電圧/OFF電流 | 8V以下/2mA以下 | 9V以下/1.7mA以下 | ||
| 入力抵抗 | 3.8kΩ | 5.7kΩ | ||
| 応答時間 | OFF→ON | 1ms/5ms/10ms/20ms/70ms以下 (初期設定は10ms) | ||
| ON→OFF | ||||
| コモン方式 | 16点1コモン | 32点1コモン | ||
| ユニット占有数 | 1 | |||
| 入出力占有点数 | 16点(I/O割付:入力16点) | 32点(I/O割付:入力32点) | 64点(I/O割付:入力64点) | |
| 外部配線接続方式 | 18点端子台 | 40ピンコネクタ | 40ピンコネクタ×2 | |
| DC5V内部消費電流 | 90mA(TYP.全点ON) | 100mA(TYP.全点ON) | 120mA(TYP.全点ON) | |
| 質量 | 0.15kg | 0.11kg | 0.12kg | |
DC入力ユニット全機種、プラスコモン/マイナスコモン共用でユニットを使い分ける必要がない。
DC入力ユニット全機種、接続する対象機器に合わせて応答速度を1ms、5ms、10ms、20ms、70msより選択できる。
MELSEC-Lシリーズ DC入力ユニット。
【特長】
・電圧、入力点数、コモンタイプより幅広いラインナップ。
・DC入力ユニット全機種、プラスコモン/マイナスコモン共用でユニットを使い分ける必要がない。
・接続先に合わせて応答速度を選択できる。
【用途】
・外部からのON/OFF信号の取り込みや、外部へのON/OFF信号の出力。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
MELSEC-F 入出力増設ブロック
4.5通常価格(税別):6,630円~

三菱電機
MELSEC iQ-Fシリーズ スプリングクランプ端子台タイプI/Oユニット
0通常価格(税別):19,900円~

三菱電機
MELSEC iQ-F 入出力増設ブロック(I/Oユニット)FX5
4.3通常価格(税別):6,960円~

三菱電機
MELSEC CC-Link小形タイプリモートI/Oユニット(出力ユニット)
4.5通常価格(税別):13,900円~

三菱電機
MELSEC-Q 入力ユニット(DCプラスコモン)
5通常価格(税別):18,077円~

三菱電機
iQ-Rシリーズ 入出力ユニット
0通常価格(税別):16,700円~

三菱電機
MELSEC-F 入力増設ボード/出力増設ボード
5通常価格(税別):5,050円~

三菱電機
MELSEC CC-Link小形タイプリモートI/Oユニット(入力ユニット)
4.5通常価格(税別):15,500円~

三菱電機
MELSEC-Q 出力ユニット
4.5通常価格(税別):18,705円~