エレクトロニクス部品技術窓口

三菱ライト&フレキシブルシーケンサ。 【特長】・外部機器が定める通信プロトコルでのデータ授受を行うため...
詳細を確認GX Works2の通信プロトコルライブラリから通信したい機器を選択するだけですぐに接続可能。
1、接続機器のメーカと型式(シリーズ)を選択 :接続機器との複雑な通信プロトコルの設定は不要。あらかじめ用意された通信プロトコルライブラリから選択するだけ。

通信プロトコルライブラリ
2、通信プロトコルをユニットに書込む :設定した通信プロトコルをシリアルコミュニケーションユニットに書き込む。1ユニットに対して最大128の設定が可能。

通信プロトコル書き込みイメージ
3、ラダープログラムからプロトコルを実行 :ラダープログラムでは、通信プロトコル起動用の専用命令を実行するだけで外部機器と通信できる。

専用命令実行イメージ
接続したい機器が通信プロトコルライブラリにない場合でも、簡単操作で追加作成が可能。

通信プロトコル作成イメージ
作成した通信プロトコルの内容を一覧表示でき、編集も簡単に行える。

編集イメージ
| 項目 | LJ71C24 | LJ71C24-R2 | |
|---|---|---|---|
| インタフェース | ch1 | RS-232準拠(D-Sub9Pメス) | RS-232準拠(D-Sub9Pメス) |
| ch2 | RS-422/485準拠(ツーピース端子台) | RS-232準拠(D-Sub9Pメス) | |
| 通信方式 | 回線 | 全二重/半二重 | |
| MCプロトコル | 半二重 | ||
| 通信プロトコル | 全二重/半二重 | ||
| 無手順プロトコル | |||
| 双方向プロトコル | |||
| 同期方式 | 調歩同期方式 | ||
| 伝送速度 | 50bps/300bps/600bps/1200bps/2400bps/4800bps/9600bps/14.4kbps/ 19.2kbps/28.8kbps/38.4kbps/57.6kbps/115.2kbps/230.4kbps 230.4kbpsは、ch1側のみ使用可能。(ch2側では使用不可) 2つのインタフェースの合計伝送速度が230.4kbps以内で使用可能。 送受信データモニタリング機能を使用時は、2つのインタフェースの合計伝送速度が115.2kbps以内で使用可能。 | ||
| データ形式 | スタートビット | 1 | |
| データビット | 7または8 | ||
| パリティビット | 1(垂直パリティ)/なし | ||
| ストップビット | 1または2 | ||
| アクセスサイクル | MCプロトコル | C24装着局のCPUユニットのEND処理時に1要求分を処理。 (処理に要するスキャン回数/リンクスキャン回数は、要求内容により異なる。) | |
| 通信プロトコル | 送受信ともに、専用命令(CPRTCL命令)による実行要求時。 | ||
| 無手順プロトコル | 送信は送信要求ごとに実行、受信は常時可。 | ||
| 双方向プロトコル | |||
| エラー検出 | パリティチェック | 全プロトコル対象、あり時は奇数/偶数をパラメータで選択。 | |
| サムチェックコード | MCプロトコル/双方向プロトコル用は、パラメータで選択。 通信プロトコル用は、選択するプロトコルでサムチェックコードの有無が決まる。 無手順プロトコル用は、ユーザ登録フレームで選択。 | ||
| 伝送距離 (総延長距離) | RS-232 | 最大15m | |
| RS-422/485 | 最大1200m(総延長距離) | — | |
| ユニット占有数 | 1 | ||
| 入出力占有点数 | 32点(I/O割付:インテリ32点) | ||
| DC5V内部消費電流 | 0.39A | 0.26A | |
| 質量 | 0.17kg | 0.14kg | |
| RS-232 | RS-422/485 | |
|---|---|---|
| DTR/DSR(ER/DR)制御 | 可 | 否 |
| RS/CS制御 | 可 | 否 |
| CD信号制御 | 可 | 否 |
| DC1/DC3(Xon/Xoff)制御 DC2/DC4制御 | 可 | 可 |
三菱ライト&フレキシブルシーケンサ。
【特長】
・外部機器が定める通信プロトコルでのデータ授受を行うために、無手順プロトコルによる通信が可能。
・通信プロトコルライブラリから通信したい機器を選択するだけですぐに接続可能。
・通信プロトコルの作成・編集も簡単。
【用途】
・外部機器からのシーケンサ内データの読み出し/書き出し。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
iQ-Rシリーズ 通信ユニット
5通常価格(税別):27,000円~

三菱電機
MELSEC iQ-Fシリーズ RS-232C通信拡張ボード
0通常価格(税別):3,690円

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ 変換ユニット
4通常価格(税別):2,890円~

三菱電機
MELSEC-Qシリーズ シリアルコミュニケーションユニット
5通常価格(税別):85,866円

三菱電機
MELSEC-Qシリーズ シーケンサ CC-Linkシステムマスタ・ローカルユニット
5通常価格(税別):29,800円

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ データリンク・通信機能拡張ボード(RS-422/USB)
5通常価格(税別):3,062円~

三菱電機
MELSECシリーズ 通信用特殊アダプタ
4.8通常価格(税別):8,910円~

三菱電機
MELSEC-F データリンク・通信(RS-485)
3.5通常価格(税別):3,062円

三菱電機
MELSEC-Q Ethernetユニット
0通常価格(税別):120,000円