エレクトロニクス部品技術窓口
MELSEC-Fシリーズ 温度センサ用アナログ入力アダプタ/温度調節ブロック。 【特長】・白金測温抵抗...
詳細を確認
外形図
| 形名 | 機能 | 消費電流 | ||
|---|---|---|---|---|
| DC5V | 内部DC24V | 外部DC24V | ||
| FX3U-4AD-PT-ADP | Pt100形温度センサ用アダプタ(FX3U-□□□-BD要)-50~250℃ | 15mA | 0mA | 50mA |
| FX3U-4AD-PTW-ADP | Pt100形温度センサ用アダプタ(FX3U-□□□-BD要)-100~600℃ | 15mA | 0mA | 50mA |
| FX3U-4AD-TC-ADP | 熱電対形温度センサ用アダプタ(FX3U-□□□-BD要) | 15mA | 0mA | 45mA |

外形図
| 形名 | 機能 | DC5V 消費電流 | DC24V消費電流(電力) | 入出力占有点数 | 入出力 合計点数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部給電 | 内部給電 | 入力 | 入出力兼用 | 出力 | ||||
| FX3U-4LC | 4ch温度調節ブロック | 160mA | 50mA | - | - | 8 | - | 8 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
41,749円 ( 45,924円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
41,749円 ( 45,924円 ) | 5日目 |
41,749円 ( 45,924円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
52,634円 ( 57,897円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
MELSEC-Fシリーズ 温度センサ用アナログ入力アダプタ/温度調節ブロック。
【特長】
・白金測温抵抗体や熱電体の温度センサが接続可能。
・4チャンネルの入力が可能。
【用途】
・温度センサとの接続、測定に便利。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ 温度センサ用アナログ入力アダプタ・温度調節ブロック
5通常価格(税別):41,749円~

三菱電機
MELSEC-Qシリーズ CPUユニット交換用バッテリ
4.7通常価格(税別):3,650円

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ メモリバックアップ用バッテリ
4.5通常価格(税別):2,390円~

三菱電機
MELSEC-F FX3S シーケンサ本体
4.1通常価格(税別):15,697円~

三菱電機
MELSEC-F 入出力増設ブロック
4.5通常価格(税別):6,630円~

三菱電機
MELSEC iQ-F 入出力増設ブロック(I/Oユニット)FX5
4.3通常価格(税別):6,960円~

三菱電機
MELSEC iQ-F FX5Sシリーズ CPUユニット
0通常価格(税別):29,200円~

三菱電機
MELSEC iQ-F FX5UJシリーズ CPUユニット
5通常価格(税別):36,900円~

三菱電機
MELSEC-F FX3UCシリーズ シーケンサ CPU
4.8通常価格(税別):26,893円~