17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

MELSEC-Fシリーズ アナログ出力

通常単価(税別)
7,87643,780
税込単価
8,66448,158
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

MELSEC-Fシリーズ アナログ出力機器。 【特長】・アナログ出力ブロックを用いることにより、アナロ...

詳細を確認
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

FX3G-1DA-BD

FX3G-1DA-BD

製品仕様

形名
(チャンネル数)
出力仕様絶縁接続シーケンサ
項目電圧出力電流出力FX1SFX3GFX3GCFX3UFX3UC
FX3G-1DA-BD
(1ch)
出力範囲DC0 ~10V
(外部負荷2kΩ~1MΩ)
DC4 ~ 20mA
(外部負荷500Ω以下)
内部-ch間:非絶縁
各ch間:(対象なし)
×*1
最大2台
×××
分解能2.5mV(10V/4000)8μA
{(20-4mA)/2000}

*1:14/24点タイプは1台。アダプタの接続には、FX3G-CNV-ADP要。

外形図

FX3U-4DA

FX3U-4DA

製品仕様

形名
(チャンネル数)
出力仕様絶縁接続シーケンサ
項目電圧出力電流出力FX1SFX3GFX3GCFX3UFX3UC
FX3U-4DA
(4ch)
出力範囲DC-10~10V
(外部負荷1kΩ~1MΩ)
DC0~20mA,
DC4~20mA
(外部負荷500Ω以下)
内部-ch間:絶縁
各ch間:非絶縁
×××
最大8台
*1
最大
7~8台*2
分解能0.32mV(20V×1/64000)0.63μA
(20mA×1/32000)

*1:FX2NC-CNV-IF、またはFX3UC-1PS-5V要。
*2:FX3UC-32MT-LT(-2)は、7台。FX3UC-□□MT/D、FX3UC-□□MT/DSSは、8台。

外形図

FX3U-4DA-ADP

FX3U-4DA-ADP

製品仕様

形名
(チャンネル数)
出力仕様絶縁接続シーケンサ
項目電圧出力電流出力FX1SFX3GFX3GCFX3UFX3UC
FX3U-4DA-ADP
(4ch)
出力範囲DC0~10V
(外部負荷5kΩ~1MΩ)
DC4~20mA
(外部負荷500Ω以下)
内部-ch間:絶縁
各ch間:非絶縁
×*1
最大2台

最大2台
*2
最大4台
*2
最大4台
分解能2.5mV(10V/4000)4μA(16mA/4000)

*1:14/24点タイプは1台。アダプタの接続には、FX3G-CNV-ADP要。
*2:FX3Uシーケンサ、およびFX3UC-32MT-LT(-2)は、機能拡張ボード要。

型番リスト

表示件数

出力 CH数

D/A変換時間(変換速度)

端子形状

代表規格

ユニット種別

適用シーケンサ

出力チャンネル数

電圧出力レンジ

電流出力レンジ

RoHS?最小発注数量
1
10~100μS未満
端子台
-
アナログ出力ボード
FX3S/FX3G(V1.10以降)
1
DC0~10V
DC4~20mA
10
1個
4
1~10ms未満
コネクタ
-
アナログ出力ブロック
FX3U(V2.20以降)/FX3UC/FX3UC-32MT-LT(V1.30以降)/FX5U/FX5UC
4
DC-10~10V
DC0~20mA / DC4~20mA
10
1個
4
100~500μS未満
端子台
-
アナログ出力アダプタ
FX3S/FX3G/FX3GC/FX3U/FX3UC/FX3UC-32MT-LT(V1.20以降)
4
DC0~10V
DC4~20mA
10
1個
4
0.5~1ms未満
コネクタ
UL / CUL
アナログ出力
-
-
DC -10V~10V
DC 0~20mA
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,876
( 8,664 )
在庫品1日目当日出荷可能
43,780
( 48,158 )
在庫品1日目当日出荷可能
41,749
( 45,924 )
在庫品1日目当日出荷可能
41,900
( 46,090 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

MELSEC-Fシリーズ アナログ出力機器。
【特長】
・アナログ出力ブロックを用いることにより、アナログ量(電圧、電流など)の出力が可能。
・FA制御に欠かすことのできない、アナログ制御がシーケンサで容易に実現。
【用途】
・アナログ入力信号のディジタル値への変換や、ディジタル値のアナログ出力信号への変換に便利。

ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MELSEC-Fシリーズ アナログ出力のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
インバータの制御
5
満足度:5.0
アナログ出力を使いインバータに信号を送り回転数を制御した。専用命令がありプログラミングも簡単にできた。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MELSEC-Fシリーズ アナログ出力
MELSEC-F アナログ入力ユニット
MELSEC-Lシリーズ アナログ入力ユニット
NXシリーズ アナログ出力ユニット NX-DA
アナログ出力ユニット CS1W-DA
NXシリーズ アナログ入力ユニット NX-AD
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機オムロンオムロンオムロン
通常価格7,876-8,643 -91,48464,123 -71,733 -38,725 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目1日目
種別出力入力入力出力出力入力

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト