エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

MELSEC-Lシリーズ 位置決めユニット(オープンコレクタ出力)

MELSEC-Lシリーズ 位置決めユニット(オープンコレクタ出力) LD75P4
通常単価(税別)
134,680
税込単価
148,148
通常出荷日:5日目

三菱汎用シーケンサ。【特長】・位置決めユニット(オープンコレクタ出力)。【用途】・駆動制御との連携。

詳細を確認
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

型番:

LD75P4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

LD75P4の仕様・寸法情報

制御軸数
4
位置決めデータ数
600データ
代表規格
UL
制御単位
pulse/mm/inch/degree
位置決めデータ数(データ/軸)
600データ
制御軸数(軸)
4
補間機能
RoHS?
6

商品情報

MELSEC-Lシリーズ 位置決めユニット(オープンコレクタ出力)の仕様

LD75P4 イメージ

LD75P4 イメージ

製品仕様

制御軸数4軸
補間機能2軸,3軸,4軸直線補間
2軸円弧補間
3軸ヘリカル補間
制御方式PTP(Point To Point)制御
軌跡制御(直線,円弧,ヘリカルとも設定可)
速度制御
速度・位置切換え制御
位置・速度切換え制御
制御単位mm,inch,degree,pulse
位置決めデータ600データ/軸
バックアップパラメータ,位置決めデータ,ブロック始動データはフラッシュROMで保存可(バッテリレス)
位置決め位置決め方式PTP制御インクリメント方式/アブソリュート方式
速度・位置切換え制御インクリメント方式/アブソリュート方式
位置・速度切換え制御インクリメント方式
軌跡制御インクリメント方式/アブソリュート方式
位置決め範囲アブソリュート方式-214,748,364.8~214,748,364.7µm
-21,474.83648~21,474.83647inch
0~359.99999degree
-2,147,483,648~2,147,483,647pulse
インクリメント方式-214,748,364.8~214,748,364.7µm
-21,474.83648~21,474.83647inch
-21,474.83648~21,474.83647degree
-2,147,483,648~2,147,483,647pulse
速度・位置切換え制御(INCモード)/位置・速度切換え制御0~214,748,364.7µm
0~21,474.83647inch
0~21,474.83647degree
0~2,147,483,647pulse
速度・位置切換え制御(ABSモード)0~359.99999degree
速度指令0.01~20,000,000.00mm/min
0.001~2,000,000.000inch/min
0.001~2,000,000.000degree/min
1~4,000,000pulse/s
加減速処理台形加減速,S字加減速
加減速時間1~8,388,608ms
加速時間,減速時間とも4パターン設定可
急停止減速時間1~8,388,608ms
始動時間1軸直線制御1.5ms
1軸速度制御1.5ms
2軸直線補間制御(合成速度)1.5ms
2軸直線補間制御(基準軸速度)1.5ms
2軸円弧補間制御2.0ms
2軸速度制御1.5ms
3軸直線補間制御(合成速度)1.7ms
3軸直線補間制御(基準軸速度)1.7ms
3軸ヘリカル補間制御2.6ms
3軸速度制御1.7ms
4軸直線補間制御1.8ms
4軸速度制御1.8ms
始動時間が延びる要因下記条件の場合は,下記に記載の時間を加算する。
・S字加減速選択のとき:0.1ms
・他の軸が動作中のとき:0.5ms
・連続位置決め制御のとき:0.3ms
・連続軌跡制御のとき:0.3ms
パルス出力方式オープンコレクタ出力
最大出力パルス200k pulse/s
サーボ間の最大接続距離2m
外部配線接続方式-40ピンコネクタ×2
適合コネクタA6CON1,A6CON2,A6CON4(別売)
入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ32点)
DC5V内部消費電流0.55A
外形寸法高さ(H)90mm
幅(W)45mm
奥行き(D)95mm
質量0.18kg

型番リスト

表示件数
型番
LD75P4
RoHS?最小発注数量
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
134,680
( 148,148 )
5日目

詳細情報

基本情報

三菱汎用シーケンサ。
【特長】
・位置決めユニット(オープンコレクタ出力)。
【用途】
・駆動制御との連携。

ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MELSEC-Lシリーズ 位置決めユニット(オープンコレクタ出力)の型番LD75P4のページです。 型番LD75P4に関する仕様情報を記載しております。
MELSEC-Lシリーズ 位置決めユニット(オープンコレクタ出力)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MELSEC-Lシリーズ 位置決めユニット(オープンコレクタ出力)
シンプルモーションボード
MELSEC-Qシリーズ 位置決めユニット(オープンコレクタ出力)
MELSEC-Fシリーズ 位置決めブロック (SSCNET III対応)
MELSEC-Fシリーズ 高速出力アダプタ FX3U-2HSY-ADP
軸インタフェースユニット CK3W-AX2323N
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機オムロン
通常価格134,680204,49165,709 -59,87746,413337,174
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目1日目
制御軸数416-(独立/同時)2軸独立2軸4
位置決めデータ数600データ600600---
代表規格UL--UL-CE / UL / CSA
制御単位pulse/mm/inch/degreepulse/mm/inch/degreepulse/mm/inch/degreepulse / μm / 10^-4inch / mdegpulse-
位置決めデータ数(データ/軸)600データ600600---

PLC(モーションコントローラ)カテゴリの売れ筋ランキング