エレクトロニクス部品技術窓口
MELSEC-Fシリーズ 機能拡張ボード。 【特長】・通信用機能ボードをシーケンサに内蔵することが可能...
詳細を確認通信用機能ボードをシーケンサに内蔵することができ、安価に通信機能が追加できる。

FX3G-422-BD

FX3U-422-BD
| 項目 | FX3G-422-BD | FX3U-422-BD |
|---|---|---|
| 伝送規格 | RS-422規格準拠 | |
| 最大伝送距離 | 50m(非絶縁) | |
| 外部機器接続方法 | MINI DIN 8pin(メス) | |
| 通信方式 | 半二重双方向 | |
| 通信手順 | プログラミング通信 | |
| 電源・入出力占有点数 | シーケンサから給電、 入出力占有なし | DC5V 20mA(シーケンサから給電)、 入出力占有なし |
FX3U/FX3UC シーケンサに内蔵できる機能拡張ボード。
USBインタフェースを持ったパソコンと接続しプログラミングやモニタが行える。

FX3U-USB-BD
1. ch数 :1
2. 絶縁 :有
3. 最大伝送距離 :最長5m(3mケーブル付属)
4. 制御方法 :プログラミング通信
FX3U :最大1台
FX3UC :最大1台 ※FX3UC-32MT-LT(-2)のみ装着できます。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,600円 ( 3,960円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,062円 ( 3,368円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,575円 ( 7,233円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
MELSEC-Fシリーズ 機能拡張ボード。
【特長】
・通信用機能ボードをシーケンサに内蔵することが可能。
・データリンクや外部シリアルインターフェース機器との通信が容易にすることが可能。
【用途】
・RS422/USB通信用。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
iQ-Rシリーズ 通信ユニット
5通常価格(税別):27,000円~

三菱電機
MELSECシリーズ 通信用特殊アダプタ
4.8通常価格(税別):8,910円~

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ データリンク・通信(RS-422/USB)
0通常価格(税別):3,290円~

オムロン
プログラマブルコントローラ CP1L 通信ボード
5通常価格(税別):4,439円~

三菱電機
MELSEC-Qシリーズ シリアルコミュニケーションユニット
5通常価格(税別):85,866円

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ データリンク・通信機能拡張ボード(RS-232C)
4.7通常価格(税別):3,281円~

三菱電機
MELSEC-Qシリーズ CC-Link IEフィールドネットワークマスタ・ローカルユニット
0通常価格(税別):76,492円

オムロン
シリアルコミュニケーションユニット CJ1W-SCU
0通常価格(税別):86,045円

三菱電機
MELSEC-Qシリーズ CPUユニット交換用バッテリ
4.7通常価格(税別):3,650円