エレクトロニクス部品技術窓口
分解能12bit バイナリの高精度のアナログ入出力アダプタです。 【特長】・ 2チャンネルの入力(電圧...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

外形図(単位:mm)
| 適合規格 | UL/cUL KC |
|---|
| アナログ入力 | アナログ入力範囲 | 電圧入力 | DC0~10V(入力抵抗198.7kΩ) |
|---|---|---|---|
| 電流入力 | DC4~20mA(入力抵抗250Ω) | ||
| 入力チャンネル数 | 2チャンネル | ||
| 絶対最大入力 | 電圧入力 | -0.5V,+15V | |
| 電流入力 | -2mA,+30mA | ||
| 入力特性 | 各チャンネルごとに、入力モード(電圧/電流入力)が設定できます。 | ||
| ディジタル出力 | 12bitバイナリ | ||
| 分解能 | 電圧入力 | 2.5mV(10V×1/4000) | |
| 電流入力 | 5μA(16mA×1/3200) | ||
| 総合精度 | 電圧入力 | 周囲温度25℃±5℃:フルスケール10Vに対し±0.5%(±50mV) 周囲温度0℃~55℃:フルスケール10Vに対し±1.0%(±100mV) | |
| 電流入力 | 周囲温度25℃±5℃:フルスケール16mAに対し±0.5%(±80μA) 周囲温度0℃~55℃:フルスケール16mAに対し±1.0%(±160μA) | ||
| A/D変換時間 | FX3U/FX3UCシーケンサ接続時 | 80μs×使用入力ch数+40μs×使用出力ch数(データの更新は毎演算周期) | |
| FX3S/FX3G/FX3GCシーケンサ接続時 | 90μs×使用入力ch数+50μs×使用出力ch数(データの更新は毎演算周期) | ||
| 絶縁方式 | ・アナログ入出力部とシーケンサ間はフォトカプラにより絶縁 ・駆動電源とアナログ入出力部間は、DC/DCコンバータにより絶縁 ・各チャンネル間は、非絶縁 | ||
| アナログ出力 | アナログ出力範囲 | 電圧出力 | DC0~10V(外部負荷抵抗5k~1MΩ) |
| 電流出力 | DC4~20mA(外部負荷抵抗500Ω以下) | ||
| 出力チャンネル数 | 1チャンネル | ||
| 出力特性 | 出力モード(電圧/電流出力)が設定できます。 | ||
| ディジタル入力 | 12bitバイナリ | ||
| 分解能 | 電圧出力 | 2.5mV(10V×1/4000) | |
| 電流出力 | 4μA(16mA×1/4000) | ||
| 総合精度 | 電圧出力 | 周囲温度25℃±5℃:フルスケール10Vに対し±0.5%(±50mV) 周囲温度0℃~55℃:フルスケール10Vに対し±1.0%(±100mV) 外部負荷抵抗(Rs)が5kΩ未満の場合は、下記計算分が増加します。 (1%当たり100mV増加します。) 47×100/(Rs+47)-0.9(%) | |
| 電流出力 | 周囲温度25℃±5℃:フルスケール16mAに対し±0.5%(±80μA) 周囲温度0℃~55℃:フルスケール16mAに対し±1.0%(±160μA) | ||
| D/A変換時間 | FX3U/FX3UCシーケンサ接続時 | 80μs×使用入力ch数+40μs×使用出力ch数(データの更新は毎演算周期) | |
| FX3S/FX3G/FX3GCシーケンサ接続時 | 90μs×使用入力ch数+50μs×使用出力ch数(データの更新は毎演算周期) | ||
| 絶縁方式 | ・アナログ入出力部とシーケンサ間はフォトカプラにより絶縁 ・駆動電源とアナログ入出力部間は、DC/DCコンバータにより絶縁 ・各チャンネル間は、非絶縁 | ||
| 入出力占有点数 | 0点(シーケンサの最大入出力点数とは関係ありません) | ||
| 適用シーケンサ | FX3S,FX3G(Ver.1.20以降),FX3U(Ver.2.61以降),FX3GC,FX3UC(Ver.2.61以降) FX3Sへの接続は、FX3S-CNV-ADPが必要です。 FX3Gへの接続は、FX3G-CNV-ADPが必要です。 FX3UおよびFX3UC-32MT-LT(-2)への接続は、機能拡張ボードが必要です。 | ||
| 質量 | 約0.1kg | ||
| 電源 | 変換回路駆動電源 | DC24V +20% -15% 90mA 端子台にDC24V電源を接続し供給してください。 |
|---|---|---|
| インターフェース駆動電源 | DC5V 20mA 基本ユニットのDC5V電源から内部給電します。 |
| 周囲温度 | 0~55℃・・・・・動作時-25~75℃・・・・・保存時 | ||
|---|---|---|---|
| 相対湿度 | 5~95%RH(結露しないこと)・・・・・・動作時 | ||
| 耐振動 | DINレール取付時 | 周波数:10~57Hz | 片振幅:0.035mm X,Y,Z各方向10回(合計各80分) |
| 周波数:57~150Hz | 加速度:4.9m/s2 X,Y,Z各方向10回(合計各80分) | ||
| 直接取付時 | 周波数:10~57Hz | 片振幅:0.075mm X,Y,Z各方向10回(合計各80分) | |
| 周波数:57~150Hz | 加速度:9.8m/s2 X,Y,Z各方向10回(合計各80分) | ||
| 耐衝撃 | 147m/s2、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX,Y,Z各方向3回 | ||
| 耐ノイズ | ノイズ電圧1,000Vp-p,ノイズ幅1μs,立上り1ns,周期30~100Hzのノイズシミュレータによる | ||
| 耐電圧 | 全端子一括とアース端子間:AC500V 1分間 | ||
| 絶縁抵抗 | 全端子一括とアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて5MΩ以上 | ||
| 接地 | D種接地(接地抵抗:100Ω以下)<強電系との共通接地は不可> 接地は、専用接地または共用接地してください。 | ||
| 使用雰囲気 | 腐食性,可燃性ガスがなく、導電性のじんあい(ほこり)がひどくないこと | ||
| 使用高度 | 2000m以下 大気圧以上に加圧した環境下では使用できません。故障する可能性があります。 | ||
分解能12bit バイナリの高精度のアナログ入出力アダプタです。
【特長】
・ 2チャンネルの入力(電圧:DC0~10V、または電流:DC4~20mA)と、1チャンネルの出力(電圧:DC0~10V、または電流:DC4~20mA)が可能です
・入力はチャンネルごとに電圧、または電流入力が指定可能です
・プログラムレス(専用命令なし)でデータ転送が可能です
【用途】
・アナログ入力信号のディジタル値への変換や、ディジタル値のアナログ出力信号への変換に便利


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
MELSEC iQ-F 入出力増設ブロック(I/Oユニット)FX5
4.3通常価格(税別):6,960円~

三菱電機
MELSEC CC-Link小形タイプリモートI/Oユニット(出力ユニット)
4.5通常価格(税別):13,900円~

三菱電機
MELSEC-F 入出力増設ブロック
4.5通常価格(税別):6,630円~

三菱電機
iQ-Rシリーズ 入出力ユニット
0通常価格(税別):16,700円~

三菱電機
MELSEC iQ-Fシリーズ スプリングクランプ端子台タイプI/Oユニット
0通常価格(税別):19,900円~

三菱電機
MELSEC CC-Link小形タイプリモートI/Oユニット(入力ユニット)
4.5通常価格(税別):15,500円~

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ アナログ入出力アダプタ
5通常価格(税別):19,896円

三菱電機
MELSEC-Qシリーズ 入出力ユニット
5通常価格(税別):22,778円~

三菱電機
MELSEC-Q 入力ユニット(DCプラスコモン)
5通常価格(税別):18,077円~