エレクトロニクス部品技術窓口

CC-Link アナログ入出力ユニット。 【特長】・リモートデバイス局として使用可能。 【用途】・フィ...
詳細を確認| アナログ入力点数 | 4点(4チャンネル) | ||
|---|---|---|---|
| アナログ入力 | 電圧 | DC-10~+10V(入力抵抗値:1MΩ) | |
| 電流 | DC-20~+20mA(入力抵抗値:250Ω) | ||
| ディジタル出力 | 0~4000,-2000~+2000 | ||
| 入出力特性,分解能 | 入力レンジ | ディジタル出力値(最大分解能) | |
| 電圧入力 | -10~10V | 0~4000または-2000~2000(5mV) | |
| 0~10V | 0~4000または-2000~2000(2.5mV) | ||
| 0~5V | 0~4000または-2000~2000(1.25mV) | ||
| 1~5V | 0~4000または-2000~2000(1.0mV) | ||
| 電流入力 | -20~20mA | 0~4000または-2000~2000(20μA) | |
| 0~20mA | 0~4000または-2000~2000(10μA/5μA) | ||
| 4~20mA | 0~4000または-2000~2000(4μA) | ||
| 精度(ディジタル出力値の最大値に対する精度) | 周囲温度:0~55℃ | ±1% | |
| A/D変換速度 | 1ms/チャンネル | ||
| 絶対最大入力 | 電圧 | ±15V | |
| 電流 | ±30mA | ||
| 絶縁方式 | 電源・通信系とアナログ入力間:フォトカプラ絶縁 チャンネル間:非絶縁 | ||
| 絶縁耐圧 | 電源・通信系一括とアナログ入力一括間:AC500V 1分間 | ||
| 絶縁抵抗 | 電源・通信系一括とアナログ入力一括間:DC500V 絶縁抵抗計にて10MΩ以上 | ||
| 局種別 | リモートデバイス局(Ver.1リモートデバイス局) | ||
| 占有局数 | 2局 | ||
| ユニット電源 | 電圧 | DC24V(DC18~30V) | |
| 電流 | 0.12A(DC24V時) | ||
| 外部配線接続方式 | 通信部,ユニット電源部:7点2ピース端子台(M3.5ネジ) 入出力部:27点2ピース端子台(M3.5ネジ) | ||
| 外形寸法 | 高さ(H) | 65mm | |
| 幅(W) | 151.9mm | ||
| 奥行き(D) | 63mm | ||
| 質量 | 0.35kg | ||
| アナログ入力点数 | 4点(4チャンネル) | ||
|---|---|---|---|
| アナログ入力 | 電圧 | DC-10~+10V(入力抵抗値:1MΩ) | |
| 電流 | DC0~20mA(入力抵抗値:250Ω) | ||
| ディジタル出力 | -4096~+4095 | ||
| 入出力特性,分解能 | 入力レンジ | ディジタル出力値(最大分解能) | |
| 電圧入力 | -10~10V | -4000~4000(2.5mV) | |
| ユーザレンジ設定1 (-10~10V) | -4000~4000(2.5mV) | ||
| 0~5V | 0~4000(1.25mV) | ||
| 1~5V | 0~4000(1.0mV) | ||
| ユーザレンジ設定2 (0~5V) | 0~4000(1.0mV) | ||
| 電流入力 | 0~20mA | 0~4000(5μA) | |
| 4~20mA | 0~4000(4μA) | ||
| ユーザレンジ設定 (0~20mA) | 0~4000(4μA) | ||
| 精度(ディジタル出力値の最大値に対する精度) | 周囲温度:25±5℃ | ±0.2% | |
| 周囲温度:0~55℃ | ±0.4% | ||
| A/D変換速度 | 1ms/チャンネル | ||
| 絶対最大入力 | 電圧 | ±15V | |
| 電流 | ±30mA | ||
| 絶縁方式 | 通信系とアナログ入力一括間:フォトカプラ絶縁 電源系とアナログ入力一括間:フォトカプラ絶縁 チャンネル間:非絶縁 | ||
| 絶縁耐圧 | 電源・通信系一括とアナログ入力一括間:AC500V 1分間 | ||
| 局種別 | リモートデバイス局(Ver.1リモートデバイス局) | ||
| 占有局数 | 1局 | ||
| ユニット電源 | 電圧 | DC24V(DC20.4~26.4V) | |
| 電流 | 0.090A(DC24V時) | ||
| 突入電流 | 8.5A,2.3ms以下 | ||
| 外部配線接続方式 | 通信部,ユニット電源部:7点2ピース端子台(M3ネジ) 入出力部:18点直付け端子台(M3ネジ) | ||
| 外形寸法 | 高さ(H) | 50mm | |
| 幅(W) | 118mm | ||
| 奥行き(D) | 40mm | ||
| 質量 | 0.20kg | ||
| アナログ入力点数 | 8点(8チャンネル) | ||
|---|---|---|---|
| アナログ入力 | 電圧 | DC0~20mA(入力抵抗値:250Ω) | |
| ディジタル出力 | -96~+4095 | ||
| 入出力特性,分解能 | 入力レンジ | ディジタル出力値(最大分解能) | |
| 電流入力 | 0~20mA | 0~4000(5μA) | |
| 4~20mA | 0~4000(4μA) | ||
| ユーザレンジ設定 (0~20mA) | 0~4000(4μA) | ||
| 精度(ディジタル出力値の最大値に対する精度) | 周囲温度:25±5℃ | ±0.3% | |
| 周囲温度:0~55℃ | ±0.2% | ||
| A/D変換速度 | 1ms/チャンネル | ||
| 絶対最大入力 | 電流 | ±30mA | |
| 絶縁方式 | 通信系とアナログ入力一括間:フォトカプラ絶縁 電源系とアナログ入力一括間:トランス絶縁 チャンネル間:非絶縁 | ||
| 絶縁耐圧 | 電源・通信系一括とアナログ入力一括間:AC500V 1分間 | ||
| 保護等級 | IP1XB | ||
| 局種別 | リモートデバイス局(Ver.1リモートデバイス局またはVer.2リモートデバイス局) | ||
| 占有局数 | Ver.1リモートデバイス局時:3局 Ver.2リモートデバイス局時:1局(拡張サイクリック設定:4倍) | ||
| 通信ケーブル | Ver.1.10対応CC-Link専用ケーブル:FANC-110SBH,FA-CBL200PSBH,CS-110 | ||
| ユニット電源 | 電圧 | DC24V(DC20.4~26.4V,リップル率5%以内) | |
| 電流 | 0.10A(DC24V時) | ||
| 突入電流 | 4.2A,1.2ms以下 | ||
| 外部配線接続方式 | 通信部:通信用ワンタッチコネクタ(別売) ユニット電源部:電源・FG用ワンタッチコネクタ(別売) 入出力部:I/O用ワンタッチコネクタ(別売) | ||
| 外形寸法 | 高さ(H) | 115mm | |
| 幅(W) | 41mm | ||
| 奥行き(D) | 67mm | ||
| 質量 | 0.17kg | ||
| アナログ入力点数 | 8点(8チャンネル) | ||
|---|---|---|---|
| アナログ入力 | 電圧 | DC-10~+10V(入力抵抗値:1MΩ) | |
| ディジタル出力 | -4096~+4095 | ||
| 入出力特性,分解能 | 入力レンジ | ディジタル出力値(最大分解能) | |
| 電圧入力 | -10~10V | -4000~4000(2.5mV) | |
| ユーザレンジ設定1 (-10~10V) | -4000~4000(2.5mV) | ||
| 0~5V | 0~4000(1.25mV) | ||
| 1~5V | 0~4000(1.0mV) | ||
| ユーザレンジ設定2 (0~5V) | 0~4000(1.0mV) | ||
| 精度(ディジタル出力値の最大値に対する精度) | 周囲温度:25±5℃ | ±0.3% | |
| 周囲温度:0~55℃ | ±0.2% | ||
| A/D変換速度 | 1ms/チャンネル | ||
| 絶対最大入力 | 電圧 | ±15V | |
| 絶縁方式 | 通信系とアナログ入力一括間:フォトカプラ絶縁 電源系とアナログ入力一括間:トランス絶縁 チャンネル間:非絶縁 | ||
| 絶縁耐圧 | 電源・通信系一括とアナログ入力一括間:AC500V 1分間 | ||
| 保護等級 | IP1XB | ||
| 局種別 | リモートデバイス局(Ver.1リモートデバイス局またはVer.2リモートデバイス局) | ||
| 占有局数 | Ver.1リモートデバイス局時:3局 Ver.2リモートデバイス局時:1局(拡張サイクリック設定:4倍) | ||
| 通信ケーブル | Ver.1.10対応CC-Link専用ケーブル:FANC-110SBH,FA-CBL200PSBH,CS-110 | ||
| ユニット電源 | 電圧 | DC24V(DC20.4~26.4V,リップル率5%以内) | |
| 電流 | 0.10A(DC24V時) | ||
| 突入電流 | 4.2A,1.2ms以下 | ||
| 外部配線接続方式 | 通信部:通信用ワンタッチコネクタ(別売) ユニット電源部:電源・FG用ワンタッチコネクタ(別売) 入出力部:I/O用ワンタッチコネクタ(別売) | ||
| 外形寸法 | 高さ(H) | 115mm | |
| 幅(W) | 41mm | ||
| 奥行き(D) | 67mm | ||
| 質量 | 0.17kg | ||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
35,700円 ( 39,270円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
54,500円 ( 59,950円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
54,500円 ( 59,950円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
MELSEC iQ-F アナログ入力(入出力)ユニット
0通常価格(税別):30,200円~

三菱電機
iQ-Rシリーズ アナログユニット
0通常価格(税別):53,900円~

三菱電機
MELSEC CC-Link小形タイプリモートI/Oユニット(出力ユニット)
4.5通常価格(税別):13,900円~

三菱電機
MELSEC-Qシリーズ CPUユニット交換用バッテリ
4.7通常価格(税別):3,650円

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ メモリバックアップ用バッテリ
4.5通常価格(税別):2,390円~

三菱電機
MELSEC-F FX3S シーケンサ本体
4.1通常価格(税別):15,697円~

三菱電機
MELSEC iQ-F FX5Sシリーズ CPUユニット
0通常価格(税別):29,200円~

三菱電機
MELSEC-F 入出力増設ブロック
4.5通常価格(税別):6,630円~

三菱電機
MELSEC iQ-F 入出力増設ブロック(I/Oユニット)FX5
4.3通常価格(税別):6,960円~