17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

MELSERVO-J3シリーズ サーボモータ電源ケーブル(直結タイプ)

通常単価(税別)
2,56823,455特別価格
税込単価
2,82525,801特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

サーボモータ電源ケーブル(直結タイプ)。 【特長】・三菱電機製ACサーボ専用・ケーブル長:0.3m、2...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 只今一部商品長納期化をしております。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

品名形名備考
サーボモータ電源ケーブル
IP65対応
(直結タイプ、リード出し)
MR-PWS1CBL2M-A1-H2m負荷側引出し高屈曲寿命品HG-KR、HG-MR用
MR-PWS1CBL5M-A1-H5m負荷側引出し高屈曲寿命品HG-KR、HG-MR用
MR-PWS1CBL10M-A1-H10m負荷側引出し高屈曲寿命品HG-KR、HG-MR用
MR-PWS1CBL2M-A1-L2m負荷側引出し標準品HG-KR、HG-MR用
MR-PWS1CBL5M-A1-L5m負荷側引出し標準品HG-KR、HG-MR用
MR-PWS1CBL10M-A1-L10m負荷側引出し標準品HG-KR、HG-MR用
MR-PWS1CBL2M-A2-H2m反負荷側引出し高屈曲寿命品HG-KR、HG-MR用
MR-PWS1CBL5M-A2-H5m反負荷側引出し高屈曲寿命品HG-KR、HG-MR用
MR-PWS1CBL10M-A2-H10m反負荷側引出し高屈曲寿命品HG-KR、HG-MR用
MR-PWS1CBL2M-A2-L2m反負荷側引出し標準品HG-KR、HG-MR用
MR-PWS1CBL5M-A2-L5m反負荷側引出し標準品HG-KR、HG-MR用
MR-PWS1CBL10M-A2-L10m反負荷側引出し標準品HG-KR、HG-MR用

型番リスト

表示件数

長さ

(m)

引出方向

屈曲寿命

IP

RoHS?最小発注数量
2
負荷側引出し
高屈曲寿命品
IP65
6
1個
2
負荷側引出し
標準品
IP65
10
1個
2
反負荷側引出し
高屈曲寿命品
IP65
6
1個
2
反負荷側引出し
標準品
IP65
10
1個
5
負荷側引出し
高屈曲寿命品
IP65
10
1個
5
負荷側引出し
標準品
IP65
10
1個
5
反負荷側引出し
高屈曲寿命品
IP65
10
1個
5
反負荷側引出し
標準品
IP65
10
1個
10
負荷側引出し
高屈曲寿命品
IP65
-
1個
10
負荷側引出し
標準品
IP65
10
1個
10
反負荷側引出し
高屈曲寿命品
IP65
-
1個
10
反負荷側引出し
標準品
IP65
10
1個
0.3
負荷側引出し
標準品
IP55
10
1個
0.3
反負荷側引出し
標準品
IP55
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,115
( 12,227 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,0583,540
( 3,894 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,740
( 9,614 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,948
( 5,443 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,947
( 14,242 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,4794,109
( 4,520 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,178
( 14,496 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,578
( 6,136 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,322
( 22,354 )
5日目
8,405
( 9,246 )
在庫品1日目当日出荷可能
23,455
( 25,801 )
5日目
8,802
( 9,682 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,568
( 2,825 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,568
( 2,825 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

サーボモータ電源ケーブル(直結タイプ)。
【特長】
・三菱電機製ACサーボ専用
・ケーブル長:0.3m、2m、5m、10m
【用途】
・ACサーボの接続ケーブル

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 只今一部商品長納期化をしております。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MELSERVO-J3シリーズ サーボモータ電源ケーブル(直結タイプ)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
サーボモータとドライバを繋ぐために
5
満足度:5.0
サーボアンプ、サーボモータと一緒に使用しています。2mのケーブルを使用していますが、長さ的にもちょうどよく、柔軟性も特に...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MELSERVO-J3シリーズ サーボモータ電源ケーブル(直結タイプ)
MELSERVO-J3シリーズ エンコーダケーブル(直結タイプ)
MELSERVO-J3シリーズ 電磁ブレーキケーブル(直結タイプ)
MELSERVO-J3シリーズ エンコーダケーブル
MELSERVO-J3シリーズ エンコーダケーブル(中継タイプ) アンプ側
MELSERVO-J3シリーズ エンコーダケーブル(中継タイプ) エンコーダ側
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機
通常価格2,568-4,912 -3,615 -4,912 -10,901 -3,964 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
対応機器メーカー三菱電機製対応三菱電機製対応三菱電機製対応三菱電機製対応三菱電機製対応三菱電機製対応
対応機器シリーズ三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 JNシリーズ三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 JNシリーズ三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 JNシリーズ三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 JNシリーズ三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 JNシリーズ三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 JNシリーズ
用途電源用エンコーダ用ブレーキ用エンコーダ用エンコーダ用エンコーダ用
適用サーボモータHG-KR□/HG-MR□HF-KP□/HF-MP□HG-KR□、HG-MR□HF-JP903 / HF-JP3534 / HC-LP□ / HF-JP7034 / HF-JP203 / HF-JP353 / HC-UP□ / HF-KP□ / HC-RP□ / HF-JP703 / HF-JP103 / HF-SP□ / HF-JP2034 / HF-MP□ / HF-JP73 / HF-JP9034 / HF-JP53 / HF-JP534 / HF-JP1534 / HF-JP734 / HA-LP□ / HF-JP503 / HF-JP153 / HF-JP1034 / HF-JP5034-HF-KP□/HF-MP□
備考サーボモータ電源ケーブルエンコーダ用コネクタ、アンプ用コネクタ電磁ブレーキケーブルエンコーダ用コネクタ、アンプ用コネクタ-エンコーダ用コネクタ、中継用コネクタ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ACサーボモータ用ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング