エレクトロニクス部品技術窓口
MELSERVO-J3シリーズ エンコーダケーブル(直結タイプ)。 【特長】・三菱電機製ACサーボ専用...
詳細を確認| 品名 | 形名 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| エンコーダケーブル IP65対応 (直結タイプ) | MR-J3ENCBL2M-A1-H | 2m | 負荷側引出し | 高屈曲寿命品 | HF-KP、HF-MP用 |
| MR-J3ENCBL5M-A1-H | 5m | 負荷側引出し | 高屈曲寿命品 | HF-KP、HF-MP用 | |
| MR-J3ENCBL10M-A1-H | 10m | 負荷側引出し | 高屈曲寿命品 | HF-KP、HF-MP用 | |
| MR-J3ENCBL2M-A1-L | 2m | 負荷側引出し | 標準品 | HF-KP、HF-MP用 | |
| MR-J3ENCBL5M-A1-L | 5m | 負荷側引出し | 標準品 | HF-KP、HF-MP用 | |
| MR-J3ENCBL10M-A1-L | 10m | 負荷側引出し | 標準品 | HF-KP、HF-MP用 | |
| MR-J3ENCBL2M-A2-H | 2m | 反負荷側引出し | 高屈曲寿命品 | HF-KP、HF-MP用 | |
| MR-J3ENCBL5M-A2-H | 5m | 反負荷側引出し | 高屈曲寿命品 | HF-KP、HF-MP用 | |
| MR-J3ENCBL10M-A2-H | 10m | 反負荷側引出し | 高屈曲寿命品 | HF-KP、HF-MP用 | |
| MR-J3ENCBL2M-A2-L | 2m | 反負荷側引出し | 標準品 | HF-KP、HF-MP用 | |
| MR-J3ENCBL5M-A2-L | 5m | 反負荷側引出し | 標準品 | HF-KP、HF-MP用 | |
| MR-J3ENCBL10M-A2-L | 10m | 反負荷側引出し | 標準品 | HF-KP、HF-MP用 | |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
12,622円 ( 13,884円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,131円 ( 5,644円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,622円 ( 13,884円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,912円 ( 5,403円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,175円 ( 14,493円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,287円 ( 15,716円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,578円 ( 6,136円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
22,873円 ( 25,160円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,708円 ( 9,579円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
22,873円 ( 25,160円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,740円 ( 9,614円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
MELSERVO-J3シリーズ エンコーダケーブル(直結タイプ)。
【特長】
・三菱電機製ACサーボ専用。
・ケーブル長2m、5m、10mの12種類。
【用途】
・ACサーボの接続ケーブル。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ACサーボモータ対応電源/ブレーキケーブル(SVPM-J3HF□)
4.8
ミスミ
ACサーボモータ対応エンコーダケーブル(SVEM-J3HF□)
4.9
ミスミ
光ファイバーケーブル(NWCF-DCV□/NWCF-CCV□)
5通常価格(税別):4,820円~

ミスミ
【新商品】ACサーボモータ対応ケーブル(エンコーダー/電源/延長/ブレーキ用)
3通常価格(税別):2,375円~

三菱電機
MELSERVO-J3 SSCNET III 光ファイバケーブル
5通常価格(税別):10,990円~

ミスミ
ACサーボモータ対応エンコーダケーブル・電源ケーブル(SVPK-SV2□/SVEK-SV2□)
0
ミスミ
MECHATROLINK-III対応ミニI/O・RJ45コネクタ付ケーブル
5通常価格(税別):1,718円~

ミスミ
ACサーボモータ対応電源ケーブル(SVPK-SV□)
5
ミスミ
ACサーボモータ対応エンコーダケーブル(SVEK-SV□)
5