エレクトロニクス部品技術窓口
CC-LinkリモートI/Oユニット。ネジ・2ピース端子台タイプ。【特長】・プラスコモン/マイナスコモ...
詳細を確認
AJ65BTB◯ - ◯の外観

端子台の取り外しが可能
| 形名 | 入力形式 | 定格入力電圧/電流 | 入力点数 | 入力応答時間 | 外部接続 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ65BTB1-16D | DC入力 | プラスコモン/マイナスコモン | DC24V/7mA | 16点 | 10ms以下 | 1線式 |
| AJ65BTB2-16D | DC入力 | プラスコモン/マイナスコモン | DC24V/7mA | 16点 | 10ms以下 | 2線式 |


| 形 名 | 入力形式 | 定格入力電圧/電流 | 入力点数 | 入力応答時間 | 外部接続 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ65FBTA4-16D | DC入力 | プラスコモン | DC24V/7mA | 16点 | 1.5ms以下 | 2~4線式 |
| AJ65FBTA4-16DE | DC入力 | マイナスコモン | DC24V/7mA | 16点 | 1.5ms以下 | 2~4線式 |

| 形名 | 入力形式 | 定格入力電圧/電流 | 入力点数 | 入力応答時間 | 外部接続 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ65SBTB2N-8A | AC入力 | - | AC100V/7mA | 8点 | 20ms以下 | 2線式 |
| AJ65SBTB2N-16A | AC入力 | - | AC100V/7mA | 16点 | 20ms以下 | 2線式 |
| AJ65SBTB1-8D | DC入力 | プラスコモン/マイナスコモン | DC24V/7mA | 8点 | 1.5ms以下 | 1線式 |
| AJ65SBTB3-8D | DC入力 | プラスコモン/マイナスコモン | DC24V/7mA | 8点 | 1.5ms以下 | 3線式 |
| AJ65SBTB1-16D | DC入力 | プラスコモン/マイナスコモン | DC24V/7mA | 16点 | 1.5ms以下 | 1線式 |
| AJ65SBTB1-16D1 | DC入力 | プラスコモン/マイナスコモン | DC24V/5mA | 16点 | 0.2ms以下 | 1線式 |
| AJ65SBTB3-16D | DC入力 | プラスコモン/マイナスコモン | DC24V/7mA | 16点 | 1.5ms以下 | 3線式 |
| AJ65SBTB3-16D5 | DC入力 | プラスコモン/マイナスコモン | DC5V/4mA | 16点 | 1.5ms以下 | 3線式 |
| AJ65SBTB3-16KD | DC入力 | プラスコモン/マイナスコモン | DC24V/7mA | 16点 | 0.2ms以下,1.5ms以下,5ms以下,10ms以下 | 3線式 |
| AJ65SBTB1-32D | DC入力 | プラスコモン/マイナスコモン | DC24V/7mA | 32点 | 1.5ms以下 | 1線式 |
| AJ65SBTB1-32D1 | DC入力 | プラスコモン/マイナスコモン | DC24V/5mA | 32点 | 0.2ms以下 | 1線式 |
| AJ65SBTB1-32D5 | DC入力 | プラスコモン/マイナスコモン | DC5V/4mA | 32点 | 1.5ms以下 | 1線式 |
| AJ65SBTB1-32KD | DC入力 | プラスコモン/マイナスコモン | DC24V/7mA | 32点 | 0.2ms以下,1.5ms以下,5ms以下,10ms以下 | 1線式 |

ワンタッチコネクタタイプの外観

ワンタッチコネクタタイプの外観
| 形名 | 入力形式 | 定格入力電圧/電流 | 入力点数 | 入力応答時間 | 外部接続 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ65VBTCU3-8D1 | DC入力 | プラスコモン | DC24V/5mA | 8点 | 0.2ms以下 | 3線式 |
| AJ65VBTCU3-16D1 | DC入力 | プラスコモン | DC24V/5mA | 16点 | 0.2ms以下 | 3線式 |
| AJ65SBTC4-16DN | DC入力 | プラスコモン | DC24V/5mA | 16点 | 1.5ms以下 | 4線式 |
| AJ65SBTC4-16DE | DC入力 | マイナスコモン | DC24V/5mA | 16点 | 1.5ms以下 | 4線式 |
| AJ65SBTC1-32D | DC入力 | プラスコモン/マイナスコモン | DC24V/5mA | 32点 | 1.5ms以下 | 1線式 |
| AJ65SBTC1-32D1 | DC入力 | プラスコモン/マイナスコモン | DC24V/5mA | 32点 | 0.2ms以下 | 1線式 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
30,700円 ( 33,770円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
35,600円 ( 39,160円 ) | 5日目 |
35,600円 ( 39,160円 ) | 5日目 |
15,500円10,850円 ( 11,935円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
18,400円 ( 20,240円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
18,800円 ( 20,680円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
32,900円 ( 36,190円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
29,300円21,975円 ( 24,173円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
30,300円 ( 33,330円 ) | 5日目 |
30,800円 ( 33,880円 ) | 5日目 |
16,700円 ( 18,370円 ) | 5日目 |
19,800円 ( 21,780円 ) | 5日目 |
17,100円 ( 18,810円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
20,100円17,085円 ( 18,794円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
22,500円 ( 24,750円 ) | 5日目 |
30,300円 ( 33,330円 ) | 5日目 |
29,200円 ( 32,120円 ) | 5日目 |
17,900円 ( 19,690円 ) | 5日目 |
25,500円 ( 28,050円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
19,200円 ( 21,120円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
22,900円 ( 25,190円 ) | 5日目 |
23,200円 ( 25,520円 ) | 5日目 |
31,600円 ( 34,760円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
22,890円 ( 25,179円 ) | 5日目 |
22,500円 ( 24,750円 ) | 5日目 |
31,000円 ( 34,100円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
CC-LinkリモートI/Oユニット。ネジ・2ピース端子台タイプ。
【特長】
・プラスコモン/マイナスコモン共用タイプ。
・ライン内フィールドネットワークのCC-Linkのリモート入力に使用。
・外部の接続方式や外部機器の入出力仕様に合わせて多彩なラインアップから選択することが可能。
・端子台上部のフィンガープロテクトにより、人が充電部に触れることがないため、端子台タイプのリモートI/Oユニットも機械への直接取付けが可能。
【用途】
・フィールドネットワークとの接続に便利。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
MELSEC-F 入出力増設ブロック
4.5通常価格(税別):6,630円~

三菱電機
MELSEC iQ-F 入出力増設ブロック(I/Oユニット)FX5
4.3通常価格(税別):6,960円~

三菱電機
MELSEC CC-Link小形タイプリモートI/Oユニット(入力ユニット)
4.5通常価格(税別):15,500円~

三菱電機
MELSEC CC-Link小形タイプリモートI/Oユニット(出力ユニット)
4.5通常価格(税別):13,900円~

三菱電機
MELSEC CC-Link小形タイプリモートI/Oユニット(入出力ユニット)
3.3通常価格(税別):16,815円~

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ アナログ入出力アダプタ
5通常価格(税別):19,896円

三菱電機
CC-Link デジタル−アナログ変換ユニット ネジ端子台タイプ
0通常価格(税別):38,300円~

三菱電機
iQ-Rシリーズ 入出力ユニット
0通常価格(税別):16,700円~

三菱電機
MELSEC iQ-Fシリーズ スプリングクランプ端子台タイプI/Oユニット
0通常価格(税別):19,900円~