エレクトロニクス部品技術窓口

CC-Link対応ユニット。 【特長】・フィールドネットワーク内のデジタル-アナログ変換が可能 【用途...
詳細を確認
AJ65SBT-62DA

AJ65SBT2B-64DA
| 使用周囲温度 | 0~55℃ | ||
|---|---|---|---|
| 保存周囲温度 | -20~75℃ | ||
| 使用周囲湿度 | 10~90%RH,結露なきこと | ||
| 保存周囲湿度 | 10~90%RH,結露なきこと | ||
| 耐振動 | JIS B 3502, IEC 61131-2 に適合 | 断続的な振動がある場合 | AJ65SBT-62DA 周波数:5~8.4Hz,振幅:3.5mm 周波数:8.4~150Hz,加速度:9.8m/s2 掃引回数:X,Y,Z各方向10回 AJ65SBT2B-64DA 周波数:5~8.4Hz,片振幅:3.5mm 周波数:8.4~150Hz,定加速度:9.8m/s2 掃引回数:X,Y,Z各方向10回 |
| 連続的な振動がある場合 | AJ65SBT-62DA 周波数:5~8.4Hz,振幅:1.75mm 周波数:8.4~150Hz,加速度:4.9m/s2 AJ65SBT2B-64DA 周波数:5~8.4Hz,片振幅:1.75mm 周波数:8.4~150Hz,定加速度:4.9m/s2 | ||
| 耐衝撃 | JIS B 3502, IEC 61131-2 に適合 (147m/s2,XYZ3方向各3回) | ||
| 使用雰囲気 | 腐食性ガスのないこと | ||
| 使用標高 | 0~2000m | ||
| 設置場所 | 制御盤内 | ||
| オーバボルテージカテゴリ | Ⅱ以下 | ||
| 汚染度 | 2以下 | ||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
50,500円 ( 55,550円 ) | 5日目 |
53,300円 ( 58,630円 ) | 5日目 |
38,300円28,725円 ( 31,598円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
77,880円 ( 85,668円 ) | 5日目 |
CC-Link対応ユニット。
【特長】
・フィールドネットワーク内のデジタル-アナログ変換が可能
【用途】
・フィールドネットワークによる機器接続に便利


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
MELSEC iQ-F 入出力増設ブロック(I/Oユニット)FX5
4.3通常価格(税別):6,960円~

三菱電機
MELSEC CC-Link小形タイプリモートI/Oユニット(出力ユニット)
4.5通常価格(税別):13,900円~

三菱電機
MELSEC-F 入出力増設ブロック
4.5通常価格(税別):6,630円~

三菱電機
iQ-Rシリーズ 入出力ユニット
0通常価格(税別):16,700円~

三菱電機
MELSEC iQ-Fシリーズ スプリングクランプ端子台タイプI/Oユニット
0通常価格(税別):19,900円~

三菱電機
MELSEC CC-Link小形タイプリモートI/Oユニット(入力ユニット)
4.5通常価格(税別):15,500円~

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ アナログ入出力アダプタ
5通常価格(税別):19,896円

三菱電機
MELSEC-Qシリーズ 入出力ユニット
5通常価格(税別):22,778円~

三菱電機
MELSEC-Q 入力ユニット(DCプラスコモン)
5通常価格(税別):18,077円~