17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 長さ(m)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

MELSERVO-J2-Superシリーズコントローラ・アンプ間ケーブル

MELSERVO-J2-Superシリーズコントローラ・アンプ間ケーブル
通常単価(税別)
14,30017,050
税込単価
15,73018,755
通常出荷日:5日目

MELSERVO-J2-Superシリーズコントローラ・アンプ間ケーブル

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ

(m)

最小発注数量
0.5
1個
1
1個
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,300
( 15,730 )
5日目
15,125
( 16,638 )
5日目
17,050
( 18,755 )
5日目

詳細情報

基本情報

MELSERVO-J2-Superシリーズコントローラ・アンプ間ケーブル

ご注意

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MELSERVO-J2-Superシリーズコントローラ・アンプ間ケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MELSERVO-J2-Superシリーズコントローラ・アンプ間ケーブル
MELSERVO-J2-Superシリーズ エンコーダケーブル
回転型サーボモータ用エンコーダケーブル(MR-J5用)
回転型サーボモータ用モータケーブル(MR-J5用)
【新商品】ACサーボモータ対応ケーブル(エンコーダー/電源/延長/ブレーキ用)
モータ関連部品(バッテリ/ケーブル/アクセサリ)
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機ミスミ三菱電機
通常価格14,300-58,85022,030 -3,560 -2,375 -1,470 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
用途コントローラ・アンプ間用エンコーダ用エンコーダ用---
適用機種CN1A-----
備考コントローラ用コネクタ、アンプ用コネクタアンプ用コネクタ、エンコーダ用コネクタ----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ACサーボモータ用ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト