エレクトロニクス部品技術窓口

ライン内フィールドネットワークCC-Linkの温度入力ユニット。 【特長】・ネジ・2ピース端子台タイプ...
詳細を確認
AJ65BT-64RD3

AJ65BT-64RD4

AJ65BT-68TD

AJ65SBT2B-64RD3

AJ65SBT2B-64TD
| 使用周囲温度 | 0~55℃ | ||
|---|---|---|---|
| 保存周囲温度 | -20~75℃ | ||
| 使用周囲湿度 | 10~90%RH,結露なきこと | ||
| 保存周囲湿度 | 10~90%RH,結露なきこと | ||
| 耐振動 | JIS B 3502, IEC 61131-2に適合 | 断続的な振動がある場合 | 周波数:5~8.4Hz,振幅:3.5mm 周波数:8.4~150Hz,加速度:9.8m/s2 掃引回数:X,Y,Z各方向10回 |
| 連続的な振動がある場合 | 周波数:5~8.4Hz,振幅:1.75mm 周波数:8.4~150Hz,加速度:4.9m/s2 | ||
| 耐衝撃 | JIS B 3502, IEC 61131-2に適合 (147m/s2,XYZ3方向各3回) | ||
| 使用雰囲気 | 腐食性ガスのないこと | ||
| 使用標高 | 0~2000m | ||
| 設置場所 | 制御盤内 | ||
| オーバボルテージカテゴリ | Ⅱ以下 | ||
| 汚染度 | 2以下 | ||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
50,300円 ( 55,330円 ) | 5日目 |
72,600円 ( 79,860円 ) | 5日目 |
ライン内フィールドネットワークCC-Linkの温度入力ユニット。
【特長】
・ネジ・2ピース端子台タイプ。
【用途】
・フィールドネットワークによる機器接続に便利。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
MELSEC CC-Link小形タイプリモートI/Oユニット(出力ユニット)
4.5通常価格(税別):13,900円~

三菱電機
MELSEC-Qシリーズ CPUユニット交換用バッテリ
4.7通常価格(税別):3,650円

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ メモリバックアップ用バッテリ
4.5通常価格(税別):2,390円~

三菱電機
MELSEC-F FX3S シーケンサ本体
4.1通常価格(税別):15,697円~

三菱電機
MELSEC iQ-F FX5Sシリーズ CPUユニット
0通常価格(税別):29,200円~

三菱電機
MELSEC-F 入出力増設ブロック
4.5通常価格(税別):6,630円~

三菱電機
MELSEC iQ-F 入出力増設ブロック(I/Oユニット)FX5
4.3通常価格(税別):6,960円~

三菱電機
MELSEC-F FX3Uシリーズ シーケンサ CPU
4.7通常価格(税別):31,859円~

富士電機機器制御
MICREX-SXシリーズ リチウム電池
5通常価格(税別):2,989円~