17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

MELSERVO-J3シリーズ 電磁ブレーキケーブル(中継用)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

MELSERVO-J3シリーズ 電磁ブレーキケーブル(中継用)の仕様

MR-BKS2CBL03M-A1-L

品名電磁ブレーキケーブル(負荷側引出し、リード出し)
形名MR-BKS2CBL03M-A1-L
長さ0.3 m
屈曲寿命標準品
保護等級IP55
用途HF-KP/HF-MP用 (中継タイプ)

MR-BKS2CBL03M-A2-L

品名電磁ブレーキケーブル (反負荷側引出し、リード出し)
形名MR-BKS2CBL03M-A2-L
長さ0.3 m
屈曲寿命標準品
保護等級IP55
用途HF-KP/HF-MP用 (中継タイプ)

型番リスト

表示件数

引出方向

RoHS?最小発注数量
負荷側引出し
6
1個
反負荷側引出し
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,637
( 2,901 )
5日目
2,637
( 2,901 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

三菱ACサーボモータ電磁ブレーキ用ケーブル。
【特長】
・HF-KP、HF-MPシリーズモータ用
・IP55対応

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MELSERVO-J3シリーズ 電磁ブレーキケーブル(中継用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MELSERVO-J3シリーズ 電磁ブレーキケーブル(中継用)
MELSERVO-J3シリーズ エンコーダケーブル(中継タイプ) エンコーダ側
MELSERVO-J3シリーズ エンコーダケーブル
MELSERVO-J3シリーズ エンコーダケーブル(直結タイプ)
MELSERVO-J3シリーズ モニタケーブル
MELSERVO-J2-Superシリーズ パソコン通信ケーブル
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機
通常価格2,6373,964 -4,912 -4,912 -2,67510,250
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
対応機器メーカー三菱電機製対応三菱電機製対応三菱電機製対応三菱電機製対応三菱電機製対応三菱電機製対応
対応機器シリーズ三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 JNシリーズ三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 JNシリーズ三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 JNシリーズ三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 JNシリーズ三菱電機 J3シリーズ三菱電機 J2シリーズ
用途ブレーキ用エンコーダ用エンコーダ用エンコーダ用モニタ用パソコン接続用
長さ(m)0.30.3--13
適用サーボモータHF-KP□、HF-MP□HF-KP□/HF-MP□HF-JP903 / HF-JP3534 / HC-LP□ / HF-JP7034 / HF-JP203 / HF-JP353 / HC-UP□ / HF-KP□ / HC-RP□ / HF-JP703 / HF-JP103 / HF-SP□ / HF-JP2034 / HF-MP□ / HF-JP73 / HF-JP9034 / HF-JP53 / HF-JP534 / HF-JP1534 / HF-JP734 / HA-LP□ / HF-JP503 / HF-JP153 / HF-JP1034 / HF-JP5034HF-KP□/HF-MP□--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ACサーボモータ用ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト