エレクトロニクス部品技術窓口
三菱ACサーボモータ用ケーブル。 【特長】・三菱電機製ACサーボ専用。 【用途】・ACサーボの接続ケー...
詳細を確認| 品名 | 形名 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| エンコーダケーブル IP67対応 | MR-J3ENSCBL2M-H | 2m | 高屈曲寿命品 | HF-KP、HF-MP、HF-SP、 HF-JP53(4)~903(4)、HC-LP、 HC-RP、HC-UP、HA-LP用 | ||
| MR-J3ENSCBL5M-H | 5m | 高屈曲寿命品 | ||||
| MR-J3ENSCBL10M-H | 10m | 高屈曲寿命品 | ||||
| MR-J3ENSCBL20M-H | 20m | 高屈曲寿命品 | ||||
| MR-J3ENSCBL30M-H | 30m | 高屈曲寿命品 | ||||
| MR-J3ENSCBL40M-H | 40m | 高屈曲寿命品 | ||||
| MR-J3ENSCBL50M-H | 50m | 高屈曲寿命品 | ||||
| MR-J3ENSCBL2M-L | 2m | 標準品 | HF-KP、HF-MP、HF-SP、 HF-JP53(4)~903(4)、HC-LP、 HC-RP、HC-UP、HA-LP用 | |||
| MR-J3ENSCBL5M-L | 5m | 標準品 | ||||
| MR-J3ENSCBL10M-L | 10m | 標準品 | ||||
| MR-J3ENSCBL20M-L | 20m | 標準品 | ||||
| MR-J3ENSCBL30M-L | 30m | 標準品 | ||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
12,622円 ( 13,884円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,912円 ( 5,403円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
16,323円 ( 17,955円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,578円 ( 6,136円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
22,873円 ( 25,160円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,740円 ( 9,614円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
29,050円 ( 31,955円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
28,633円 ( 31,496円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
35,708円 ( 39,279円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
36,445円 ( 40,090円 ) | 5日目 |
58,807円 ( 64,688円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
94,717円 ( 104,189円 ) | 5日目 |


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ACサーボモータ対応電源/ブレーキケーブル(SVPM-J3HF□)
4.8
ミスミ
ACサーボモータ対応エンコーダケーブル(SVEM-J3HF□)
4.9
ミスミ
光ファイバーケーブル(NWCF-DCV□/NWCF-CCV□)
5通常価格(税別):4,820円~

ミスミ
ACサーボモータ対応エンコーダケーブル・電源ケーブル(SVPK-SV2□/SVEK-SV2□)
0
ミスミ
【新商品】ACサーボモータ対応ケーブル(エンコーダー/電源/延長/ブレーキ用)
3通常価格(税別):2,375円~

三菱電機
MELSERVO-J3 SSCNET III 光ファイバケーブル
5通常価格(税別):10,990円~

ミスミ
MECHATROLINK-III対応ミニI/O・RJ45コネクタ付ケーブル
5通常価格(税別):1,718円~

ミスミ
ACサーボモータ対応電源ケーブル(SVPK-SV□)
5
ミスミ
ACサーボモータ対応エンコーダケーブル(SVEK-SV□)
5