エレクトロニクス部品技術窓口
※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
CL1X2-D1D3S
2025年03月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
よく一緒に見られています
三菱電機
通常出荷日:在庫品1日目
盤内・装置内省配線ネットワークCC-Link/LTの対応ユニット。 【特長】・リモートデバイス局として使用可能。・端子台タイプ、コネクタタイプ。 【用途】・フィールドネットワークによる機器接続用に便利。
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード