エレクトロニクス部品技術窓口
CC-Link小形タイプリモートPLC(入出力ユニット)。【特長】・プラスコモン/マイナスコモン共用タ...
詳細を確認| タイプ | 形名 | 仕様 | 保護 等級 | CC-Link バージョン | |
|---|---|---|---|---|---|
| リモート I/Oユニット | ネジ端子台タイプ | AJ65SBTB1-8T | 出力8点:DC12/24V(0.5A)トランジスタ出力(シンクタイプ)1線式 | IP2X | 1.10 |
| AJ65SBTB1-8T1 | 出力8点:DC12/24V(0.5A)トランジスタ出力(シンクタイプ)1線式 低漏れ電流タイプ | IP2X | 1.10 | ||
| AJ65SBTB2-8T | 出力8点:DC12/24V(0.5A)トランジスタ出力(シンクタイプ)2線式 | IP2X | 1.10 | ||
| AJ65SBTB1-16T | 出力16点:DC12/24V(0.5A)トランジスタ出力(シンクタイプ)1線式 | IP2X | 1.10 | ||
| AJ65SBTB1-16T1 | 出力16点:DC12/24V(0.5A)トランジスタ出力(シンクタイプ)1線式 低漏れ電流タイプ | IP2X | 1.10 | ||
| AJ65SBTB1-32T | 出力32点:DC12/24V(0.5A)トランジスタ出力(シンクタイプ)1線式 | IP2X | 1.10 | ||
| AJ65SBTB1-32T1 | 出力32点:DC12/24V(0.5A)トランジスタ出力(シンクタイプ)1線式 低漏れ電流タイプ | IP2X | 1.10 | ||
| AJ65SBTB1-8TE | 出力8点:DC12/24V(0.1A)トランジスタ出力(ソースタイプ)1線式 | IP2X | 1.10 | ||
| AJ65SBTB1-16TE | 出力16点:DC12/24V(0.1A)トランジスタ出力(ソースタイプ)1線式 | IP2X | 1.10 | ||
| AJ65SBTB1-32TE1 | 出力32点:DC12/24V(0.5A)トランジスタ出力(ソースタイプ)1線式 | IP2X | 1.10 | ||
| タイプ | 形名 | 仕様 | 保護 等級 | CC-Link バージョン | |
|---|---|---|---|---|---|
| リモート I/Oユニット | A2C形状 端子台タイプ | AJ65DBTB1-32T1 | 出力32点:DC12/24V(0.5A)トランジスタ出力(シンクタイプ)1線式 低漏れ電流タイプ | IP2X | 1.10 |
| AJ65DBTB1-32R | 出力32点:DC24V/AC240V(2A)リレー出力 1線式 | IP1X | 1.10 | ||
| スプリングクランプ 端子台タイプ | AJ65VBTS2-32T | 出力32点:DC12/24V(0.5A)トランジスタ出力(シンクタイプ)2線式 | IP1XB | 1.10 | |

既設のA2CCPU、MELSECNET/MINI-S3入出力ユニットを、そのままCC-Linkユニットに置換え可能
| 生産中止機種 | 置換え機種 | |
|---|---|---|
| 形名 | ユニット仕様 | |
| AY51C | AJ65DBTB1-32T1 | 端子台形0.5Aトランジスタ出力32点シンクタイプ |
| AY13C | AJ65DBTB1-32R | 端子台形リレー出力32点 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
41,500円 ( 45,650円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
33,100円29,790円 ( 32,769円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,500円 ( 17,050円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,900円 ( 15,290円 ) | 5日目 |
15,300円 ( 16,830円 ) | 5日目 |
20,000円 ( 22,000円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
18,400円13,800円 ( 15,180円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
18,400円 ( 20,240円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
27,900円 ( 30,690円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
27,900円 ( 30,690円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
27,900円 ( 30,690円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
22,500円 ( 24,750円 ) | 5日目 |
17,300円 ( 19,030円 ) | 5日目 |
15,916円 ( 17,508円 ) | 5日目 |
20,400円 ( 22,440円 ) | 5日目 |
18,360円 ( 20,196円 ) | 5日目 |
18,700円 ( 20,570円 ) | 5日目 |
23,900円 ( 26,290円 ) | 5日目 |
22,900円 ( 25,190円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
31,050円 ( 34,155円 ) | 5日目 |
30,300円 ( 33,330円 ) | 5日目 |
25,900円 ( 28,490円 ) | 5日目 |
17,379円 ( 19,117円 ) | 5日目 |
20,880円 ( 22,968円 ) | 5日目 |
22,500円 ( 24,750円 ) | 5日目 |
31,000円 ( 34,100円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
CC-Link小形タイプリモートPLC(入出力ユニット)。
【特長】
・プラスコモン/マイナスコモン共用タイプ。
・ライン内フィールドネットワークのCC-Linkのリモート出力ユニット。
【用途】
・フィールドネットワークとの接続に利用可能。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
MELSEC iQ-F 入出力増設ブロック(I/Oユニット)FX5
4.3通常価格(税別):6,960円~

三菱電機
MELSEC CC-Link小形タイプリモートI/Oユニット(出力ユニット)
4.5通常価格(税別):13,900円~

三菱電機
MELSEC-F 入出力増設ブロック
4.5通常価格(税別):6,630円~

三菱電機
iQ-Rシリーズ 入出力ユニット
0通常価格(税別):16,700円~

三菱電機
MELSEC iQ-Fシリーズ スプリングクランプ端子台タイプI/Oユニット
0通常価格(税別):19,900円~

三菱電機
MELSEC CC-Link小形タイプリモートI/Oユニット(入力ユニット)
4.5通常価格(税別):15,500円~

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ アナログ入出力アダプタ
5通常価格(税別):19,896円

三菱電機
MELSEC-Qシリーズ 入出力ユニット
5通常価格(税別):22,778円~

三菱電機
MELSEC-Q 入力ユニット(DCプラスコモン)
5通常価格(税別):18,077円~