エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・引っ張って締めるタイプの製品で、締め付けを必要とする袋や、コンテナのハンドルキーなどに最適・...
詳細を確認
ST210

SY235

SY350

SL380
| 型番 | 色 | 結束径 φ(mm) | 寸法mm | ループ引張強度 N(kgf) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全長 mm | 幅 mm | ||||
| ST210-RED | 赤 | 15~40 | 210 | φ2.2 | 98.0(9.99) |
| ST210-BLU | 青 | 15~40 | 210 | φ2.2 | 98.0(9.99) |
| ST210-YLW | 黄 | 15~40 | 210 | φ2.2 | 98.0(9.99) |
| ST210-GRN | 緑 | 15~40 | 210 | φ2.2 | 98.0(9.99) |
| ST210-WHT | 白 | 15~40 | 210 | φ2.2 | 98.0(9.99) |
| 型番 | 色 | 結束径 φ(mm) | 寸法mm | ループ引張強度 N(kgf) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全長 mm | 幅 mm | ||||
| SY235-RED | 赤 | 7~40 | 235 | 3.6 | 222.3(22.67) |
| SY235-BLU | 青 | 7~40 | 235 | 3.6 | 222.3(22.67) |
| SY235-YLW | 黄 | 7~40 | 235 | 3.6 | 222.3(22.67) |
| SY235-GRN | 緑 | 7~40 | 235 | 3.6 | 222.3(22.67) |
| SY235-WHT | 白 | 7~40 | 235 | 3.6 | 222.3(22.67) |
| 型番 | 色 | 結束径 φ(mm) | 寸法mm | ループ引張強度 N(kgf) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全長 mm | 幅 mm | ||||
| SY350-GRN | 緑 | 7~80 | 350 | 3.6 | 222.3(22.67) |
| SY350-WHT | 白 | 7~80 | 350 | 3.6 | 222.3(22.67) |
| 型番 | 色 | 結束径 φ(mm) | 寸法mm | ループ引張強度 N(kgf) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全長 mm | 幅 mm | ||||
| SL380-RED | 赤 | 20~60 | 380 | 7.0 | 533.4(54.39) |
| SL380-BLU | 青 | 20~60 | 380 | 7.0 | 533.4(54.39) |
| SL380-YLW | 黄 | 20~60 | 380 | 7.0 | 533.4(54.39) |
| SL380-GRN | 緑 | 20~60 | 380 | 7.0 | 533.4(54.39) |
| SL380-WHT | 白 | 20~60 | 380 | 7.0 | 533.4(54.39) |
| 材質 | 66ナイロン |
|---|---|
| 色 | 青、緑、赤、白、黄 |
| 環境負荷物質管理情報 | HF:ハロゲンフリー |
| 常時使用温度範囲 | -40℃~+85℃ |
| グレード | 標準 |
| UL難燃グレード(主原料) | UL94V-2 |

ST210

SY235

SL380
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,680円 ( 6,248円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,630円 ( 6,193円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,630円 ( 6,193円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,068円 ( 5,575円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,146円 ( 3,461円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,146円 ( 3,461円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,146円 ( 3,461円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,517円 ( 3,869円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,517円 ( 3,869円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,517円 ( 3,869円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,517円 ( 3,869円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・引っ張って締めるタイプの製品で、締め付けを必要とする袋や、コンテナのハンドルキーなどに最適
・カットオフセクションや、プレブレークポイント、逆挿入防止機構など、セキュリティ機能付き
・各種ブランドタグとしても利用可能
【用途】
・物流、セキュリティ、食品、金融などで使用
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 耐候グレード(屋外用)
4.8通常価格(税別):263円~

ミスミ
結束バンド(標準タイプ白、耐候タイプ黒)
4.4通常価格(税別):322円~

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 標準グレード(屋内用)
4.7通常価格(税別):242円~

ヘラマンタイトン
メタルコンテントタイ(金属検出機用・標準)
4.8通常価格(税別):1,870円~

ヘラマンタイトン
インシュロック MSタイ(標準グレード) 66ナイロン
4.7通常価格(税別):260円~

トラスコ中山
ケーブルタイ 最大結束 φ11~φ462mm
4.6通常価格(税別):129円~

パンドウイット
スーパーグリップ(ナイロン結束バンド)
4.6通常価格(税別):285円~

ヘラマンタイトン
マーキングタイ(タグ付・66ナイロン製) 標準グレード
4.7通常価格(税別):1,199円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】結束バンド(標準タイプ・耐候性タイプ)
0通常価格(税別):177円~